무엇을 찾고 있습니까?
PathWave ADS(Advanced Design System) 번들
더 큰 가치, 간편한 선택, 손쉬운 구성
주요 특징
PathWave ADS 소프트웨어 번들은 설계자들에게 특정 설계 워크플로용으로 사전에 구성된 조합을 제공합니다. 이러한 ADS 소프트웨어 번들은 통신 시스템, GaAs MMIC, RFIC, RF SiP(System-in-Package), RF 보드, 신호 무결성 설계를 위해 시스템, 회로, 전자기(EM) 등 최대 세 가지 다른 시뮬레이션 기술을 제공할 수 있습니다. PathWave ADS 소프트웨어 번들은 강력한 RF 및 마이크로파 설계 도구인 W3600B PathWave ADS Core + EM Design Core와 별도의 추가 Design Elements로 구성되며, 각각이 특정 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다. 시뮬레이션 요소는 설계 및 개발 기능을 더해주는 하나 이상의 별도 모듈로 구성됩니다. 이러한 모듈은 매우 효율적이고 효과적인 조합으로 그룹화됩니다.
추가적인 ADS 시뮬레이션 요소를 기존 소프트웨어 번들에 추가해 설계 및 개발 기능을 확장할 수 있습니다.
설계 자신감 확보
팀은 데이터를 통해 설계가 사양을 충족하는지 여부를 시각화할 수 있습니다. PathWave ADS의 데이터 디스플레이와 분석 기능은 그래프와 차트, 다이어그램을 생성하여 설계에 대한 자신감을 심어줍니다. 마법사, 설계 안내서 및 템플릿으로 설계를 빠르게 가속화하십시오. 완벽한 설계 흐름에는 구조도, 레이아웃, 회로, 전열기, 전자기 시뮬레이션이 포함됩니다.
적합한 제품 찾기
PathWave ADS 제품에 대한 추가 정보가 필요하십니까? 구성 가이드 보기
혁신적인 테스트 자산 보호
특집 리소스: ADS(Advanced Design System) 번들
다른 도움이 필요하십니까?