이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Discontinued High-Speed Digitizers and Systems

The following products have been discontinued:

  • DC105
  • DC110
  • DC111
  • DC220
  • DC240
  • P001
  • WE110
  • RC200
  • RC201
  • M9202A PXIe 12비트 광대역 IF 디지타이저 [판매중단] M9202A PXIe 12비트 광대역 IF 디지타이저 [판매중단] 

    M9202A PXIe 12비트 광대역 IF 디지타이저 [판매중단]

    2 GS/s에서 구동되는 PXIe 12비트 IF 디지타이저. 1 GHz 아날로그 대역폭, 온보드 실시간 DDC 처리 및 연속 데이터 스트리밍 기능 포함.

  • M9210A PXI-H 10-bit High-Speed Digitizing Scope [판매중단] M9210A PXI-H 10-bit High-Speed Digitizing Scope [판매중단] 

    M9210A PXI-H 10-bit High-Speed Digitizing Scope [판매중단]

    Dual-channel high-speed 10-bit Digitizing Scope with 1.4 GHz analog bandwidth, running at up to 4 GS/s, and with up to 512 MB on-board memory.

  • M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 [판매중단] M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 [판매중단] 

    M9703A AXIe 12비트 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기 [판매중단]

    • 8채널, 최고 1.6 GS/s, 또는 3.2 GS/s로 인터리빙된 샘플링 속도
    • DC ~ 2 GHz 입력 주파수 범위
    • 실시간 처리(예: 디지털 다운 컨버전) 및 최고 16 GB 온보드 메모리

  • U1056B 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어 [판매중단] U1056B 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어 [판매중단] 

    U1056B 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어 [판매중단]

  • U1061A 8비트 고속PXI 디지타이저 [판매중단] U1061A 8비트 고속PXI 디지타이저 [판매중단] 

    U1061A 8비트 고속PXI 디지타이저 [판매중단]

    8비트 PXI 디지타이저, 2채널, 최대 2GS/s, 최대 1GHz 대역폭

  • U1062A 10비트 고속 PXI 디지타이저 [단종] U1062A 10비트 고속 PXI 디지타이저 [단종] 

    U1062A 10비트 고속 PXI 디지타이저 [단종]

    10비트 PXI 디지타이저, 1-2채널, 최대4GS/s, 최대2GHz 대역폭

  • U1063A 8비트 고속 cPCI 디지타이저 [단종] U1063A 8비트 고속 cPCI 디지타이저 [단종] 

    U1063A 8비트 고속 cPCI 디지타이저 [단종]

    8비트CompactPCI 디지타이저, 4채널, 최대1GS/s, 최대250MHz 대역폭

  • U1064A 8비트 고속 cPCI 디지타이저 [단종] U1064A 8비트 고속 cPCI 디지타이저 [단종] 

    U1064A 8비트 고속 cPCI 디지타이저 [단종]

    8비트 CompactPCI 디지타이저, 1-4채널, 최대4GS/s, 최대1GHz 대역폭

  • U1065A 10비트 고속 cPCI 디지타이저 [판매중단] U1065A 10비트 고속 cPCI 디지타이저 [판매중단] 

    U1065A 10비트 고속 cPCI 디지타이저 [판매중단]

    10비트CompactPCI 디지타이저, 1-4채널, 최대 8GS/s, 최대 3GHz 대역폭

  • U1066A 12비트 고속cPCI디지타이저 [단종] U1066A 12비트 고속cPCI디지타이저 [단종] 

    U1066A 12비트 고속cPCI디지타이저 [단종]

    12비트 CompactPCI 디지타이저, 2채널, 최대 420MS/s, 최대 300MHz 대역폭

  • U1067A 8비트 고속 PCI 디지타이저 [판매중단] U1067A 8비트 고속 PCI 디지타이저 [판매중단] 

    U1067A 8비트 고속 PCI 디지타이저 [판매중단]

    8비트 PCI 디지타이저, 1채널, 최대 1GS/s, 최대 250MHz 대역폭

  • U1068A 8비트 고속 PCI 디지타이저 [단종] U1068A 8비트 고속 PCI 디지타이저 [단종] 

    U1068A 8비트 고속 PCI 디지타이저 [단종]

    8비트 PCI 디지타이저, 1채널, 최대 2GS/s, 최대 500MHz 대역폭

  • U1069A 8비트 고속 PCI 디지타이저 [판매중단] U1069A 8비트 고속 PCI 디지타이저 [판매중단] 

    U1069A 8비트 고속 PCI 디지타이저 [판매중단]

    8비트 PCI 디지타이저, 1-2채널, 최대 2GS/s, 최대 1GHz 대역폭

  • U1070A Acqiris 12비트 고속 PCI 디지타이저 [단종] U1070A Acqiris 12비트 고속 PCI 디지타이저 [단종] 

    U1070A Acqiris 12비트 고속 PCI 디지타이저 [단종]

    12비트 PCI 디지타이저, 1채널, 최대 400MS/s, 최대 300MHz 대역폭

  • U1071A 8비트 고속 PCI 디지타이저 [판매중단] U1071A 8비트 고속 PCI 디지타이저 [판매중단] 

    U1071A 8비트 고속 PCI 디지타이저 [판매중단]

    임베디드 OEM 시스템에 쉽게 통합되도록 설계된 고속 PCI 디지타이저, 2채널, 0.5 ~ 2 GS/s, 150 MHz ~ 1 GHz. 높은 처리 속도와 낮은 소비 전력(15W)

  • U1080A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 고속 cPCI 디지타이저 [단종] U1080A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 고속 cPCI 디지타이저 [단종] 

    U1080A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 고속 cPCI 디지타이저 [단종]

    8비트 CompactPCI 디지타이저, 2채널, 최대 2GS/s, 최대 1GHz 대역폭 (FPGA 처리 가능)

  • U1082A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 고속 PCI 디지타이저 [판매중단] U1082A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 고속 PCI 디지타이저 [판매중단] 

    U1082A 온보드 신호 처리가 가능한 8비트 고속 PCI 디지타이저 [판매중단]

    8비트 PCI 디지타이저, 1-2채널, 최대 2GS/s, 최대 1GHz 대역폭(FPGA 처리 가능)

  • U1083A 10 및 14비트 고속 VME/VXS 모듈 [판매중단] U1083A 10 및 14비트 고속 VME/VXS 모듈 [판매중단] 

    U1083A 10 및 14비트 고속 VME/VXS 모듈 [판매중단]

    고속 VME/VXS 모듈, 125 MS/s - 2 GS/s, 500 MHz - 3 GHz, 온보드 Xilinx Virtex-4 및 Virtex-5 FPGA와 펌웨어 개발 키트 포함