- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- MMIC 밀리미터파 및 마이크로파 디바이스
- mmWave 및 마이크로파 GaAs 주파수 분할기 및 프리스케일러
mmWave 및 마이크로파 GaAs 주파수 분할기 및 프리스케일러
고주파수 통신, 마이크로파 계측 및 EW 레이더 시스템 분야를 위한 MMIC 주파수 분할기 및 프리스케일러
주요 특징
키사이트테크놀로지스는 고주파수 통신, 마이크로파 계측 및 전자전(EW) 레이더 시스템 분야에 적합한 MMIC 주파수 분할기 및 프리스케일러를 제공합니다. 이러한 디바이스는 DC ~ 16 GHz 범위에서 작동하며 입력 전력 민감도 윈도우가 크고 위상 노이즈가 낮습니다.
이러한 부품은 대리점을 통해 독점 판매됩니다."대리점 찾기" 버튼을 사용하여 현지 대리점에 문의하십시오.
다른 MMIC 디바이스 관련 정보는 MMIC 밀리미터파 및 마이크로파 디바이스를 참조하십시오.
적합한 디바이스 찾기
모델 번호 | 유형 | 저주파(GHz) | 고주파(GHz) | 데이터 시트 |
---|---|---|---|---|
HMMC-3002 | 2로 분할 | 0 | 16 | 지금 보기 |
HMMC-3004 | 4로 분할 | 0 | 16 | 지금 보기 |
HMMC-3008 | 8로 분할 | 0 | 16 | 지금 보기 |
HMMC-3022 | 2로 분할 | 0 | 12 | 지금 보기 |
HMMC-3024 | 4로 분할 | 0 | 12 | 지금 보기 |
HMMC-3028 | 8로 분할 | 0 | 12 | 지금 보기 |
HMMC-3102-BLK/TR1 | 2로 분할 | 0 | 16 | 지금 보기 |
HMMC-3104-BLK/TR1 | 4로 분할 | 0 | 16 | 지금 보기 |
HMMC-3108-BLK/TR1 | 8로 분할 | 0 | 16 | 지금 보기 |
HMMC-3122-BLK/TR1 | 2로 분할 | 0 | 12 | 지금 보기 |
HMMC-3124-BLK/TR1 | 4로 분할 | 0 | 12 | 지금 보기 |
HMMC-3128-BLK/TR1 | 8로 분할 | 0 | 12 | 지금 보기 |
HMMC-5622-BLK/TR1 | 4로 분할 | 0 |
12 | 지금 보기 |
HMMC-5623-BLK/TR1 | 8로 분할 | 0 | 12 | 지금 보기 |
HMMC-5624-BLK/TR1 | 2로 분할 | 0 | 12 | 지금 보기 |
1GC1-8290-BLK/TR1 | 1,2,4,8,16으로 분할 | 0 | 12 | 지금 보기 |
다른 도움이 필요하십니까?