이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

고속 디지타이저 및 FPGA 개발 키트

키사이트는 AXIe, PXie 및 PCIe 고속 디지타이저를 이용해서 고급 개발을 위해 신뢰할 수 있는 파트너십을 제공합니다. 

또한 키사이트는 디지타이저에 통합되어 있는 ADC 및 FPGA를 최대한 활용할 수 있도록 독자적 IC를 이용한 고유한 기술을 개발하고 있습니다. FPGA의 온보드 실시간 알고리즘은 다양한 도메인에서 신호 특성을 빠르게 검출할 수 있습니다.

키사이트의 디지타이저 제품에는 확장된 범위의 펌웨어 및 어플리케이션 옵션이 포함되어 있습니다.

  • 펌웨어 옵션: 평균화기, DDC(Digital Down Conversion) 등 전체적 시스템 응답 시간을 단축하는 특정 실시간 기능
  • 어플리케이션 옵션: DDC가 지원되는 스트리밍 및 녹화 같은 특정 요구사항을 겨냥해 소프트웨어 및 펌웨어 구성을 포함한 번들

또한, 자체적 실시간 IP 알고리즘을 통합해야 하는 경우 추가 소프트웨어 번들인 FPGA 개발 키트를 사용할 수 있습니다.

키사이트의 디지타이저는 아래와 같이 여러 어플리케이션에서 컴포넌트로 사용되고 있습니다.

  • 항공우주 및 방위 분야의 EW, 레이더 및 위성
  • 물리학 분야의 고급 고에너지 실험
  • RF 통신 분야의 5G 및 광대역 MIMO 
  • OEM 분야의 분석적 비행 시간(TOF), 의료 영상 및 LiDAR 어플리케이션
     

어플리케이션 요건이 명확한지, 또는 선택의 초기 단계에 있는지 관계 없이, 키사이트의 디지타이저 전문가들이 어플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 정의할 수 있도록 도와드립니다.

추가 정보는 키사이트에 문의하십시오.

키사이트 블로그에서도 고속 디지타이저 기술의 진화에 대한 추가 뉴스를 확인할 수 있습니다.

모든 고속 디지타이저 비교하기 (5)

디지타이저 찾기

  • M9203A PXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2 GS/s, FPGA 신호 처리 M9203A PXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2 GS/s, FPGA 신호 처리 (1) 

    M9203A PXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2 GS/s, FPGA 신호 처리

    • 2채널, DC ~ 2 GHz, 최고 3.2 GS/s
    • 맞춤형 리얼타임 처리를 위한 온보드 대규모 FPGA 지원
    • 전용 기능을 보드에 구현하여 다양한 어플리케이션 지원

  • M9703B AXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2GS/s, 8채널, FPGA 신호 처리 M9703B AXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2GS/s, 8채널, FPGA 신호 처리 (1) 

    M9703B AXIe 고속 디지타이저/광대역 디지털 수신기, 12비트, 3.2GS/s, 8채널, FPGA 신호 처리

    • 8채널, 12비트 분해능, interleaved 시 최대 3.2 GS/s
    • DC ~ 2 GHz 입력 주파수 범위
    • 최대 16 GB 온보드 메모리
    • 고급 연구 및 유체 역학 실험에서 멀티채널 어플리케이션에 적합

  • M9710A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 10비트, 10 GS/s, DC ~ 2.5 GHz 대역폭 M9710A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 10비트, 10 GS/s, DC ~ 2.5 GHz 대역폭 (1) 

    M9710A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 10비트, 10 GS/s, DC ~ 2.5 GHz 대역폭

    • 2개의 결합 채널에서 최대 10 GS/s 샘플링 속도
    • 10비트 분해능, 5GS/s일 때 DC 최대 2.5 GHz의 4채널
    • 최대 8 GB 온보드 메모리
    • 고급 연구 실험, 유체 역학 실험 같은 어플리케이션에 적합

  • M9709A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 8비트, 1 GS/s, 32-ch M9709A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 8비트, 1 GS/s, 32-ch (1) 

    M9709A AXIe 고속 디지타이저/ DAQ, 8비트, 1 GS/s, 32-ch

    • 32개 채널, 최대 1GS/s의 샘플링 속도
    • DC ~ 500 MHz 입력 주파수 범위
    • 다중 모듈 처리 동기화

  • U5340A 고속 디지타이저를 위한 FPGA 개발 키트 U5340A 고속 디지타이저를 위한 FPGA 개발 키트 (1) 

    U5340A 고속 디지타이저를 위한 FPGA 개발 키트

    • 고속 디지타이저 내에서 IP 고급 실시간 신호 처리 알고리즘 통합
    • 턴키, 사용하기 쉬운 개발 흐름 및 디버그로 출시 시기 단축
    • IP를 사용해서 멀티 GS/s 실시간 처리 달성

관련 산업 및 기술