이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Discontinued E82xx and E86xx PSG Signal Generator Products

Product support information for discontinued and obsolete signal generation products.

  • E8241A PSG-L 시리즈 성능 신호 발생기, 20 GHz [단종] E8241A PSG-L 시리즈 성능 신호 발생기, 20 GHz [단종] 

    E8241A PSG-L 시리즈 성능 신호 발생기, 20 GHz [단종]

    키사이트 성능 신호 발생기 시리즈는 제품의 특성을 정확하게 분석하므로 고전력 디바이스를 테스트하기 위해 외부 증폭기를 사용하지 않아도 됩니다.

  • E8244A PSG-L 시리즈 성능 신호 발생기, 40 GHz [단종] E8244A PSG-L 시리즈 성능 신호 발생기, 40 GHz [단종] 

    E8244A PSG-L 시리즈 성능 신호 발생기, 40 GHz [단종]

    키사이트 성능 신호 발생기 시리즈는 제품의 특성을 정확하게 분석하므로 고전력 디바이스를 테스트하기 위해 외부 증폭기를 사용하지 않아도 됩니다.

  • E8247C PSG CW 신호 발생기, 최대 40 GHz [단종] E8247C PSG CW 신호 발생기, 최대 40 GHz [단종] 

    E8247C PSG CW 신호 발생기, 최대 40 GHz [단종]

    E8247C PSG CW 신호 발생기는 전력 레벨, 위상 노이즈, 레벨 정확도에서 업계 선도적 사양을 유지합니다.

  • E8251A PSG-A 시리즈 성능 신호 발생기, 20 GHz [단종] E8251A PSG-A 시리즈 성능 신호 발생기, 20 GHz [단종] 

    E8251A PSG-A 시리즈 성능 신호 발생기, 20 GHz [단종]

    키사이트 성능 신호 발생기 시리즈는 제품의 특성을 정확하게 분석하므로 고전력 디바이스를 테스트하기 위해 외부 증폭기를 사용하지 않아도 됩니다.

  • E8254A PSG-A 시리즈 성능 신호 발생기, 40 GHz [단종] E8254A PSG-A 시리즈 성능 신호 발생기, 40 GHz [단종] 

    E8254A PSG-A 시리즈 성능 신호 발생기, 40 GHz [단종]

    키사이트 성능 신호 발생기 시리즈는 제품의 특성을 정확하게 분석하므로 고전력 디바이스를 테스트하기 위해 외부 증폭기를 사용하지 않아도 됩니다.

  • E8257C PSG 아날로그 신호 발생기, 최대 40 GHz [단종] E8257C PSG 아날로그 신호 발생기, 최대 40 GHz [단종] 

    E8257C PSG 아날로그 신호 발생기, 최대 40 GHz [단종]

    키사이트는 연속적인 스위프를 제공하는 램프 스위프와 500MHz에서 시작하는 좁은 펄스 변조(10ns)를 추가하여 PSG 아날로그 발생기를 강화했습니다.

  • E8257D-UNR Enhanced Phase Noise Performance [판매중단] E8257D-UNR Enhanced Phase Noise Performance [판매중단] 

    E8257D-UNR Enhanced Phase Noise Performance [판매중단]

    The PSG signal generator equipped with Option UNR sets a new industry standard for microwave signal generator phase noise performance.

  • E8267C PSG 벡터 신호 발생기, 최대 20 GHz [단종] E8267C PSG 벡터 신호 발생기, 최대 20 GHz [단종] 

    E8267C PSG 벡터 신호 발생기, 최대 20 GHz [단종]

    키사이트 E8267C PSG 벡터 신호 발생기는 I/O 변조 기능과 내부 기저대역 발생기를 특징으로 합니다.

  • E8267D-005 Internal Hard Drive, 6 GB [판매중단] E8267D-005 Internal Hard Drive, 6 GB [판매중단] 

    E8267D-005 Internal Hard Drive, 6 GB [판매중단]

    E8267D-005 is no longer available, the replacement product is E8267D PSG vector signal generator.

  • E8267D-015 광대역(2GHz) 외부 I/Q 입력 [판매중단] E8267D-015 광대역(2GHz) 외부 I/Q 입력 [판매중단] 

    E8267D-015 광대역(2GHz) 외부 I/Q 입력 [판매중단]

    옵션 015가 장착된 PSG 신호 발생기는 외부 임의 파형 발생기를 사용하여 PSG 의 최첨단 내부 I/Q 변조기를 직접 구동할 수 있도록 광대역 외부 아날로그 I/Q 입력을 제공합니다.

  • E8267D-408 강화된 멀티톤용 Signal Studio [판매중단] E8267D-408 강화된 멀티톤용 Signal Studio [판매중단] 

    E8267D-408 강화된 멀티톤용 Signal Studio [판매중단]

    옵션 408이 장착된 PSG 신호 발생기는 고급 전치왜곡 알고리즘을 사용하여 상호변조 왜곡(IMD)이 거의 생기지 않도록 하면서 단일 벡터 신호 발생기로부터 멀티톤 테스트 신호를 제공합니다.

  • E8267D-420 펄스 구축용 Signal Studio  [판매중단] E8267D-420 펄스 구축용 Signal Studio [판매중단] 

    E8267D-420 펄스 구축용 Signal Studio [판매중단]

    옵션 420이 장착된 PSG 신호 발생기는 레이더 수신기 테스트를 위해 복잡한 펄스 패턴 생성을 단순화합니다.

  • E8267D-421 노이즈 전력 비율(NPR)용 Signal Studio [판매중단] E8267D-421 노이즈 전력 비율(NPR)용 Signal Studio [판매중단] 

    E8267D-421 노이즈 전력 비율(NPR)용 Signal Studio [판매중단]

    옵션 421이 장착된 PSG 신호 발생기는 고급 전치왜곡을 사용하여 우수한 NPR 테스트 자극을 생성합니다.

  • E8267D-422 GPS personality 시나리오 발생기 [판매중단] E8267D-422 GPS personality 시나리오 발생기 [판매중단] 

    E8267D-422 GPS personality 시나리오 발생기 [판매중단]

    옵션 422 시나리오 발생기는 E8267D PSG 벡터 신호 발생기의 옵션 409 GPS personality에 사용할 맞춤형 GPS 시나리오 파일을 생성, 편집 및 재생할 때 사용할 수 있습니다.

  • E8267D-601 Internal Baseband Generator, 8 MSa Memory [판매중단] E8267D-601 Internal Baseband Generator, 8 MSa Memory [판매중단] 

    E8267D-601 Internal Baseband Generator, 8 MSa Memory [판매중단]

    Option 601 integrates an advanced dual-mode internal baseband generator with a state-of-the-art vector signal generator at microwave frequencies to facilitate complex I/Q modulation.

  • E8267D-H00 W-CDMA FDD Personality (특별 옵션) [단종] E8267D-H00 W-CDMA FDD Personality (특별 옵션) [단종] 

    E8267D-H00 W-CDMA FDD Personality (특별 옵션) [단종]

    E8267D-H00은 제공이 중단되었습니다. Signal Studio 소프트웨어에서 현재 소프트웨어를 확인하십시오.

  • E8267D-H01 E4438C-401은 E8267D PSG에서 작동 가능 [단종] E8267D-H01 E4438C-401은 E8267D PSG에서 작동 가능 [단종] 

    E8267D-H01 E4438C-401은 E8267D PSG에서 작동 가능 [단종]

    E8267D-H01은 제공이 중단되었습니다. Signal Studio 소프트웨어에서 현재 소프트웨어를 확인하십시오.

  • E8267D-H17 802.11 WLAN용 Signal Studio (특별 옵션) [판매중단] E8267D-H17 802.11 WLAN용 Signal Studio (특별 옵션) [판매중단] 

    E8267D-H17 802.11 WLAN용 Signal Studio (특별 옵션) [판매중단]

    802.11 WLAN용 Signal Studio 신호 생성 소프트웨어는 E8267D PSG 벡터 신호 발생기에 사용되는 802.11 a/b/g 파형을 생성합니다.

  • E8267D-UNR Enhanced Phase Noise Performance [판매중단] E8267D-UNR Enhanced Phase Noise Performance [판매중단] 

    E8267D-UNR Enhanced Phase Noise Performance [판매중단]

    Enhanced Phase Noise Performance

  • E8663B Analog Signal Generator [단종] E8663B Analog Signal Generator [단종] 

    E8663B Analog Signal Generator [단종]

    The E8663B analog signal generator has the industry’s lowest close-to-carrier phase noise, high output power, and excellent level accuracy for applications in satellite communications, radar/electronic warfare, and receiver testing.