이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

DC 전원 분석기

DC Power Analyzer ImageR&D에서 DC 바이어스 테스트를 할 경우 따로 프로그래밍을 할 필요 없이 바로 통찰력 있는 정보를 얻을 수 있습니다.

N6705C DC 전원분석기는 DC 전압 및 전류를 DUT에 소싱 및 측정할 때 최고의 생산성 이득을 제공합니다. 키사이트 N6705A DC 전원분석기는 최대 4개의 고급 DC 전원공급기, DMM, 오실로스코프, 임의 파형 발생기 및 데이터로거를 하나의 계측기에 담았습니다. 이 분석기는 사용이 쉬운 인터페이스를 제공하며 전면판에서 소싱 및 측정 기능을 사용할 수 있습니다.

  • 중요한 turn-on/turn-off 시퀀스 셋업 및 보기
  • 시간 대비 전압, 전류를 측정 및 표시하여 DUT에 전력 시각화
  • DC 바이어스 공급 램프업/램프다운 비율 제어
  • DC 바이어스 공급 transient 및 교란 생성
  • 수초, 수분, 수시간 또는 수일간에 대한 데이터를 로깅하여 전류 소모를 확인하거나 이상현상 캡처
  • 데이터 및 스크린샷을 내장형 스토리지 또는 외장형 USB 메모리 디바이스에 저장
  • 쉽게 재사용할 수 있도록 셋업 및 테스트를 저장하고 이름을 지정함
  • 동료와 셋업 공유
메인프레임 및 액세서리
 모델 이름 설명 치수(mm)
N6705C DC 전원분석기 메인프레임, 600W N6705C는 아래 1~4개의 모듈을 어떤 조합으로도 수용하는 4슬롯 메인프레임입니다. 모듈은 별도로 주문하며 최대 출력 전력은 600W입니다. W = 425
H = 177
D = 272
N6715C 맞춤 구성형 DC 전원분석기, 600W N6715C는 완전 테스트 및 조립된 DC 전원분석기로 출시되는 주문형 생산 시스템입니다. 각 N6715C는 1개의 N6705C 메인프레임 및 1 ~ 4개의 모듈로 구성됩니다. N6715C에 설치하려는 모듈을 지정하려면 모듈을 N6715C에 대한 옵션으로 주문합니다. W = 425
H = 177
D = 272

DC 전력 분석기 모듈

 

기본 DC 전원 모듈 - 키사이트 N6730, N6740 및 N6770 DC 전원 모듈 제품군은 프로그래밍 가능한 전압 및 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공합니다. 모든 모듈에는 내장 전압계, 전류계, 오실로스코프, 임의 파형 발생기 및 데이터로거 기능이 포함되어 있습니다.

기본 DC 전력 모듈
모델 최대 전력 전압 전류 설명
  N6731B 50W 5V 10A 기본 DC 모듈
  N6732B 50W 8V 6.25A 기본 DC 모듈
  N6733B 50W 20V 2.5A 기본 DC 모듈
  N6734B 50W 35V 1.5A 기본 DC 모듈
  N6735B 50W 60V 0.8A 기본 DC 모듈
  N6736B 50W 100V 0.5A 기본 DC 모듈
  N6741B 100W 5V 20A 기본 DC 모듈
  N6742B 100W 8V 12.5A 기본 DC 모듈
  N6743B 100W 20V 5A 기본 DC 모듈
  N6744B 100W 35V 3A 기본 DC 모듈
  N6745B 100W 60V 1.6A 기본 DC 모듈
  N6746B 100W 100V 1A 기본 DC 모듈
  N6773A 300W 20V 15A 기본 DC 모듈
  N6774A 300W 35V 8.5A 기본 DC 모듈
  N6775A 300W 60V 5A 기본 DC 모듈
  N6776A 300W 100V 3A 기본 DC 모듈

고성능 오토레인징 DC 전원모듈 – 키사이트 N6750 고성능 오토레인징 DC 전원 모듈 제품군은 저노이즈, 높은 정확도, 그리고 다른 프로그래밍 가능 전원 공급기보다 최대 10~50배나 빠른 프로그래밍 속도를 제공합니다. 또한 키사이트는 최초로 범용 전원 공급기에 고속 테스트 확장을 포함시켰습니다. 모든 모듈에는 내장 전압계, 전류계, 오실로스코프, 임의 파형 발생기 및 데이터로거 기능이 포함됩니다.

고성능, 오토레인징 DC 전원 모듈
모델 최대 전력  전압 전류 설명
  N6751A 50W 50V 5A 고성능 오토레인징 출력 모듈
  N6752A 100W 50V 10A 고성능 오토레인징 출력 모듈
  N6754A 300W 60V 20A 고성능 오토레인징 출력 모듈

고정밀 DC 전원 모듈 – 키사이트 N6760 고정밀 DC 전원 모듈 제품군은 밀리암페어 및 마이크로암페어 영역에서 고정밀 제어 및 측정을 제공하며 전압 및 전류를 동시에 디지털화하고 오실로스코프와 유사한 데이터 버퍼에서 해당 측정을 캡처할 수 있습니다.

고정밀 DC 전원 모듈
모델 최대 전력 최대 전압 최대 전류 설명
  N6761A 50W 50V 1.5A 고정밀 출력 및 측정 모듈
  N6762A 100W 50V 3A 고정밀 출력 및 측정 모듈

  

     소스/측정 장치(SMU)
모델 최대 전력 최대 전압 최대 전류 설명

N6781A

20W 20V ±3A 배터리 드레인 분석을 위한 2사분면 소스/측정 장치
N6782A 20W 20V ±3A 기능 테스트를 위한 2사분면 소스/측정 장치
N6784A 20W ±20V ±3A 4사분면 범용 소스/측정 장치
  • N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯 

    N6705C DC 전력 분석기, 모듈러, 600W, 4슬롯

    N6705C DC 전력 분석기는 DUT에서 DC 전압과 전류를 소싱 및 측정하는 작업 효율을 업계 최고 수준으로 향상시켜줍니다.

  • N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯 N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯 

    N6715C 기본 모델 맞춤 구성형 DC 전력 분석기, 600 W, 모듈형, 4-슬롯

    • N6715C는 완벽한 테스트와 조립을 거쳐 DC 전력 분석기로 출시되는 맞춤 제작 시스템입니다. 각각의 N6715C는 1개의 N6705C 메인프레임과 1 ~ 4개의 모듈로 구성됩니다.
    • 모듈은 N6715C 의 옵션으로 주문할 수 있습니다.

  • N6731B DC 전원 모듈, 5V, 10A, 50W N6731B DC 전원 모듈, 5V, 10A, 50W 

    N6731B DC 전원 모듈, 5V, 10A, 50W

  • N6732B DC 전원 모듈, 8V, 6.25A, 50W N6732B DC 전원 모듈, 8V, 6.25A, 50W 

    N6732B DC 전원 모듈, 8V, 6.25A, 50W

  • N6733B DC 전원 모듈, 20V, 2.5A, 50W N6733B DC 전원 모듈, 20V, 2.5A, 50W 

    N6733B DC 전원 모듈, 20V, 2.5A, 50W

  • N6734B DC 전원 모듈, 35V, 1.5A, 50W N6734B DC 전원 모듈, 35V, 1.5A, 50W 

    N6734B DC 전원 모듈, 35V, 1.5A, 50W

  • N6735B DC 전원 모듈, 60V, 0.8A, 50W N6735B DC 전원 모듈, 60V, 0.8A, 50W 

    N6735B DC 전원 모듈, 60V, 0.8A, 50W

  • N6736B DC 전원 모듈, 100V, 0.5A, 50W N6736B DC 전원 모듈, 100V, 0.5A, 50W 

    N6736B DC 전원 모듈, 100V, 0.5A, 50W

  • N6741B DC 전원 모듈, 5V, 20A, 100W N6741B DC 전원 모듈, 5V, 20A, 100W 

    N6741B DC 전원 모듈, 5V, 20A, 100W

  • N6742B DC 전원 모듈, 8V, 12.5A, 100W N6742B DC 전원 모듈, 8V, 12.5A, 100W 

    N6742B DC 전원 모듈, 8V, 12.5A, 100W

  • N6743B DC 전원 모듈, 20V, 5A, 100W N6743B DC 전원 모듈, 20V, 5A, 100W 

    N6743B DC 전원 모듈, 20V, 5A, 100W

  • N6744B DC 전원 모듈, 35V, 3A, 100W N6744B DC 전원 모듈, 35V, 3A, 100W 

    N6744B DC 전원 모듈, 35V, 3A, 100W

  • N6745B DC 전원 모듈, 60V, 1.6A, 100W N6745B DC 전원 모듈, 60V, 1.6A, 100W 

    N6745B DC 전원 모듈, 60V, 1.6A, 100W

  • N6746B DC 전원 모듈, 100V, 1A, 100W N6746B DC 전원 모듈, 100V, 1A, 100W 

    N6746B DC 전원 모듈, 100V, 1A, 100W

  • N6755A High-Performance Autoranging DC Power Module, 20V, 50A, 500W N6755A High-Performance Autoranging DC Power Module, 20V, 50A, 500W 

    N6755A High-Performance Autoranging DC Power Module, 20V, 50A, 500W

    The Keysight N6755A High Performance Autoranging DC Power module, 20V, 50A, 500W, is a high performance DC power supply that offers speed and accuracy for test optimization.

  • N6756A High-Performance Autoranging DC Power Module, 60V, 17A, 500W N6756A High-Performance Autoranging DC Power Module, 60V, 17A, 500W 

    N6756A High-Performance Autoranging DC Power Module, 60V, 17A, 500W

    The Keysight N6756A DC Power Module, 60V, 17A, 500W, is a high performance DC power supply that offers speed and accuracy for test optimization.

  • N6763A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 300W N6763A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 300W 

    N6763A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 300W

    The Keysight N6763A DC Power Module, 20V, 50A, 300W, is a precision DC power module that provides low noise, and precise control and measurement.

  • N6764A Precision DC Power Module, 60V, 20A, 300W N6764A Precision DC Power Module, 60V, 20A, 300W 

    N6764A Precision DC Power Module, 60V, 20A, 300W

    The Keysight N6764A DC Power Module, 60V, 20A, 300W, is a precision DC power module that provides low noise, and precise control and measurements.

  • N6765A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 500W N6765A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 500W 

    N6765A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 500W

    The Keysight N6765A DC Power Module, 20V, 50A, 500W, is a precision DC power module that provides low noise, and precise control and measurements.

  • N6766A Precision DC Power Module, 60V, 17A, 500W N6766A Precision DC Power Module, 60V, 17A, 500W 

    N6766A Precision DC Power Module, 60V, 17A, 500W

    The Keysight N6766A DC Power Module, 60V, 17A, 500W, is a precision DC power module that provides low noise, and precise control and measurement.

  • N6773A DC 전원 모듈, 20V, 15A, 300W N6773A DC 전원 모듈, 20V, 15A, 300W 

    N6773A DC 전원 모듈, 20V, 15A, 300W

  • N6777A DC Power Module, 150V, 2A, 300W N6777A DC Power Module, 150V, 2A, 300W 

    N6777A DC Power Module, 150V, 2A, 300W

    The Keysight N6777A DC Power Module, 150V, 2A, 300W, is a basic DC power module that provides programmable voltage and current, measurement and protection features at a very economical ...

  • N6774A DC 전원 모듈, 35V, 8.5A, 300W N6774A DC 전원 모듈, 35V, 8.5A, 300W 

    N6774A DC 전원 모듈, 35V, 8.5A, 300W

  • N6775A DC 전원 모듈, 60V, 5A, 300W N6775A DC 전원 모듈, 60V, 5A, 300W 

    N6775A DC 전원 모듈, 60V, 5A, 300W

  • N6776A 전원 모듈, 100V, 3A, 300W N6776A 전원 모듈, 100V, 3A, 300W 

    N6776A 전원 모듈, 100V, 3A, 300W

  • N6751A 고성능 자동 범위 조정 DC 전원 모듈, 50V, 5A, 50W N6751A 고성능 자동 범위 조정 DC 전원 모듈, 50V, 5A, 50W 

    N6751A 고성능 자동 범위 조정 DC 전원 모듈, 50V, 5A, 50W

  • N6752A 고성능 자동 범위 조정 DC 전원 모듈, 50V, 10A, 100W N6752A 고성능 자동 범위 조정 DC 전원 모듈, 50V, 10A, 100W 

    N6752A 고성능 자동 범위 조정 DC 전원 모듈, 50V, 10A, 100W

  • N6754A 고성능 오토레인징 DC 전력 모듈, 60V, 20A N6754A 고성능 오토레인징 DC 전력 모듈, 60V, 20A 

    N6754A 고성능 오토레인징 DC 전력 모듈, 60V, 20A

    키사이트 N6754A는 테스트 최적화를 위한 속도 및 정확도를 제공하는 고성능 오토레인징 DC 전력 모듈입니다.

  • N6761A 고정밀 DC 파워 모듈, 50V, 1.5A, 50W N6761A 고정밀 DC 파워 모듈, 50V, 1.5A, 50W 

    N6761A 고정밀 DC 파워 모듈, 50V, 1.5A, 50W

  • N6762A 고정밀 DC 전력 모듈, 50V, 3A, 100W N6762A 고정밀 DC 전력 모듈, 50V, 3A, 100W 

    N6762A 고정밀 DC 전력 모듈, 50V, 3A, 100W

    키사이트 N6762A는 밀리암페어 및 마이크로암페어 영역에서 낮은 노이즈와 정밀 제어 및 측정을 제공하는 100W 정밀 DC 전력 모듈입니다...