- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- MMIC 밀리미터파 및 마이크로파 디바이스
- 밀리미터파 및 마이크로파 GaAs 앰프
밀리미터파 및 마이크로파 앰프
키사이트테크놀로지스는 마이크로파 무선, 항공우주 및 방위, 계측 부문에 적합한 다양한 MMIC 앰프를 제공합니다.
주요 특징
키사이트테크놀로지스는 마이크로파 무선, 항공우주 및 방위, 계측 부문에 적합한 다양한 MMIC 앰프를 제공합니다.
이러한 앰프는 다양한 주파수 대역, 이득, 출력 전력, 회로 구조에서 사용이 가능합니다. 기술 프로세스에는 차세대 InP HBT와 함께 GaAs FET 및 HBT가 포함됩니다.
이러한 부품은 대리점을 통해 독점 판매됩니다. "대리점 찾기" 버튼을 사용하여 현지 대리점에 문의하십시오.
다른 MMIC 디바이스 관련 정보는 MMIC 밀리미터파 및 마이크로파 디바이스를 참조하십시오.
적합한 디바이스 찾기
모델 번호 | 유형 | 저주파(GHz) | 고주파(GHz) | 이득(dB) | P1dB(dBm) |
데이터 시트 |
---|---|---|---|---|---|---|
HMMC-5021 |
TWA | 2 | 22 | 9.5 | 18 | 지금 보기 |
HMMC-5022 | TWA | 2 | 22 | 8 | 15 | 지금 보기 |
HMMC-5023 | LNA |
21.2 | 26.5 | 21 | 14 | 지금 보기 |
HMMC-5026 | TWA | 2 | 26.5 | 9 | 15 | 지금 보기 |
HMMC-5027 | TWA | 2 | 26.5 | 7 | 19 | 지금 보기 |
HMMC-5032 | 전력 | 17.7 |
31.5 | 7 | 22 | 지금 보기 |
HMMC-5033 | 전력 | 17.7 | 31.5 | 18 | 23 | 지금 보기 |
HMMC-5040 | 고이득 | 20 | 44 | 22 | 18 | 지금 보기 |
HMMC-5200 |
피드백 | DC | 20 | 9.7 | 10 | 지금 보기 |
HMMC-5618 | 중간 전력 | 6 | 20 | 11.5 | 17 | 지금 보기 |
HMMC-5620 | 고이득 | 6 | 20 | 17 | 12 | 지금 보기 |
HMMC-5625 |
TWA | 2 | 50 | 8.5 | 12 | 지금 보기 |
HMMC-5626-BLK/TR1 |
TWA | 2 | 26.5 | 7 | 지금 보기 | |
HMMC-5628-BLK | 피드백 | DC | 26.5 | 15 | 10 | 지금 보기 |
HMMC-5629-BLK | 차동 제한 |
DC | 26.5 | 17 | -3.5 | 지금 보기 |
HMMC-5631-BLK | 중간 전력 | DC | 26.5 | 14.5 | 13.5 | 지금 보기 |
HMMC-5646 | TWA | 2 |
26.5 | 7.5 | 19.5 | 지금 보기 |
1GG6-8070 | 고이득 | 40 |
68 | 18 | 14 |
지금 보기 |
1GG7-8045 | 고이득 | 2 | 26.5 | 7.5 |
23 |
요청하려면 키사이트에 문의하십시오 |
다른 도움이 필요하십니까?