이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

MegaZoom 딥 메모리가 제공되는 8000 시리즈 Infiniium 오실로스코프

Infiniium 8000 시리즈는 강력한 Windows 기반 랩 오실로스코프에서 우수한 디버깅 및 고급 어플리케이션 분석을 제공합니다.

이 제품군의 모든 모델을 보고 비교하려면 선택 및 비교를 클릭하십시오.

Infiniium 오실로스코프 액세서리가 필요하십니까? Infiniium 오실로프코프 액세서리의 광범위한 선택 보기

사양:

  • 대역폭: 600MHz 또는 1GHz
  • 채널: 4아날로그 + 16디지털(MSO 사용)
  • 샘플링 속도: 최대 4GSa/s
  • 메모리: 최대 128Mpts

주요 특징:

  • Infiniiscan Zone Qualify 기능으로 간편하고 보다 신속하게 오류 찾기
  • I2C, SPI, CAN 및 FlexRay 통신에 대한 트리거링 및 디코드 지원
  • 고급 지터, 클럭 복구 및 eye 다이어그램 분석 툴로 고속 설계 디버그

스코프 추가 및 향샹:

추가 유용한 정보:

주의: 8000 시리즈 오실로스코프는 다음 SSD: 2008년 2월 20일 이후에는 더 이상 CD-ROM이 내장되지 않습니다. 대신, 옵션의 외장형 DVD-RW 드라이브를 독립형 옵션(N5473A) 또는 제품 옵션(DSO8000-020 또는 MSO8000-020)으로 주문 가능합니다.

Windows는 Microsoft Corp의 미국 등록 상표입니다.
MATLAB는 The MathWorks, Inc.의 등록 상표입니다.

  • DSO8064A MegaZoom 딥 메모리가 지원되는 Infiniium 오실로스코프 [단종] DSO8064A MegaZoom 딥 메모리가 지원되는 Infiniium 오실로스코프 [단종] 

    DSO8064A MegaZoom 딥 메모리가 지원되는 Infiniium 오실로스코프 [단종]

    Infiniium DSO8064A는 차세대 MegaZoom 기술 기반의 고선명 디스플레이에 매핑된 최대 128Mpts의 딥 메모리를 지원하여 탁월한 수집 성능을 제공합니다.

  • DSO8104A MegaZoom 딥 메모리가 지원되는 Infiniium 오실로스코프 [단종] DSO8104A MegaZoom 딥 메모리가 지원되는 Infiniium 오실로스코프 [단종] 

    DSO8104A MegaZoom 딥 메모리가 지원되는 Infiniium 오실로스코프 [단종]

    Infiniium DSO8104A는 차세대 MegaZoom 기술 기반의 고선명 디스플레이에 매핑된 최대 128Mpts의 딥 메모리를 지원하여 탁월한 수집 성능을 제공합니다.

  • MSO8064A MegaZoom 딥 메모리가 지원되는 Infiniium 오실로스코프 [단종] MSO8064A MegaZoom 딥 메모리가 지원되는 Infiniium 오실로스코프 [단종] 

    MSO8064A MegaZoom 딥 메모리가 지원되는 Infiniium 오실로스코프 [단종]

    4개의 스코프 채널과 16개의 디지털 채널이 긴밀히 통합된 Infiniium MSO8064A는 128Mps의 차세대 MegaZoom 기술과 결합된 업계 최상의 임베디드 디버깅 툴입니다.

  • MSO8104A MegaZoom 딥 메모리가 지원되는 Infiniium 오실로스코프 [단종] MSO8104A MegaZoom 딥 메모리가 지원되는 Infiniium 오실로스코프 [단종] 

    MSO8104A MegaZoom 딥 메모리가 지원되는 Infiniium 오실로스코프 [단종]

    4개의 스코프 채널과 16개의 디지털 채널이 긴밀히 통합된 Infiniium MSO8104A는 128Mps의 차세대 MegaZoom 기술과 결합된 업계 최상의 임베디드 디버깅 툴입니다.

  • N5407A Infiniium 8000/54830 시리즈 4채널 오실로스코프 메모리 업그레이드 [단종] N5407A Infiniium 8000/54830 시리즈 4채널 오실로스코프 메모리 업그레이드 [단종] 

    N5407A Infiniium 8000/54830 시리즈 4채널 오실로스코프 메모리 업그레이드 [단종]

    메모리 변경이 필요할 경우 구매 후 메모리 업그레이드를 통해 Infiniium 오실로스코프 투자를 보호할 수 있습니다. Infiniium 54830 시리즈 4채널 오실로스코프 메모리 업그레이드