이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

6 / 6 제품 일치

정렬방식:
제품 주파수 범위 Insertion Loss Return Loss Maximum Voltage Connector Type
N9398G N9398G

시작가격: ₩ 1,135,250

구매 방법

700 kHz to 67 GHz 0.9 dB 10 dB (700 KHz to 2 MHz), 15 dB (2 MHz to 67 GHz) 16V 1.85 mm (m-f)
N9399F N9399F

시작가격: ₩ 763,078

구매 방법

700 kHz to 50 GHz 0.35 dB (45 KHz to 12.4 GHz), 0.7 dB (12.4 to 26.5 GHz) 10 dB (700 KHz to 2 MHz), 15 dB (2 MHz to 50 GHz) 50V 2.4 mm (m-f)
N9398F N9398F

시작가격: ₩ 763,078

구매 방법

50 kHz to 50 GHz 1.2 dB 10 dB (50 to 300 KHz), 15 dB (300 KHz to 50 GHz) 16V 2.4 mm (m-f)
N9399C N9399C

시작가격: ₩ 403,395

구매 방법

700 kHz to 26.5 GHz 0.9 dB (700 KHz to 2 MHz), 1.0 dB (26.5 to 67 GHz) 10 dB (700 KHz to 2 MHz), 17 dB (2 MHZ to 26.5 GHz) 50V 3.5 mm (m-f)
N9398C N9398C

시작가격: ₩ 403,395

구매 방법

50 kHz to 26.5 GHz 0.9 dB (50 KHz to 26.5 GHz), 1.0 dB (26.5 to 50 GHz) 10 dB (50 to 300 KHz), 17 dB (300 KHz to 26.5 GHz) 16V 3.5 mm (m-f)
11742A 11742A

시작가격: ₩ 387,159

구매 방법

45 MHz - 26.5 GHz 1.2 dB 0.052 dB (45 kHz - 8 GHz) 0.062 dB (8 - 12.4 GHz), 0.102 dB (12.4 - 26.5 GHz) 50V 3.5 mm (m-f)