이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

펄스 패턴 발생기

키사이트테크놀로지스는 디지털 및 아날로그 파형과 데이터 신호의 생성을 위한 가장 포괄적인 자극 솔루션 포트폴리오를 제공합니다. 키사이트 계측기는 1mHz ~ 12.5Gb/s의 주파수 범위 및 50mV ~ 100V의 출력 진폭 범위를 망라합니다.

시스템의 신호 무결성에 대한 자세한 통찰력

가장 낮은 고유 지터 고정밀 지터 신호 주입
Lower Intrinsic Jitter Precise Jitter Signal
글리치가 없는 타이밍 변경 (특허 획득) 유연한 데이터 기능
Glitch-Free Timing Flexable data capabilities
  • 가장 낮은 고유 지터 - 고유 지터가 낮은 고품질 신호로 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻음
  • 글리치 없는 타이밍 변경(특허 획득) - 테스트 대상 장치를 재가동하지 않는 연속 작업을 통해 주파수와 같은 타이밍 파라미터를 변경하면서 출력에서의 손실이나 글리치를 측정할 수 있습니다.
  • 유연한 데이터 기능 - 강력한 데이터 시퀀싱 기능으로 헤더 데이터, PRBS 데이터 섹션 및 트레일러와 같은 복합 데이터를 생성할 수 있습니다.
  • 고정밀 지터 신호 주입 - 명확하고 정확한 신호 지터 주입으로 테스트 대상 장치(DUT)에 스트레스 테스트 수행
  • 다기능 신호 생성 – 타이밍, 레벨, 에지, 연속 또는 트리거된 펄스 스트림과 같은 모든 펄스 파라미터에 대한 완전 제어 가능. 여기에는 클럭 신호에 대한 추가 지연으로 펄스 폭을 프로그래밍할 수 있는 데이터 버스트가 포함됩니다.

제품 어플리케이션 뷰어

자극/응답 솔루션용 보조 제품

채널이 더 필요하십니까?

이 제품군에서 모두 비교 (9)

  • 81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널 81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널 (1) 

    81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널

    키사이트 81133A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 싱글 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

  • 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 (1) 

    81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널

    키사이트 81134A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 듀얼 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

  • 81150A 펄스 펑션 임의 노이즈 발생기 81150A 펄스 펑션 임의 노이즈 발생기 (1) 

    81150A 펄스 펑션 임의 노이즈 발생기

    • A 3-in-1 device with up to 120 MHz pulse generation
    • Signal repetition time of up to 26 days
    • FM, AM, PW, PWM, FSK modulation capabilities up to 10 MHz

  • 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator (1) 

    81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

    • 330 MHz pulse generator
    • 500 MHz function arbitrary generator
    • 2.5 GSa/s Sampling clock and 14 bit vertical resolution.
    • Unique functionality increases test efficiency and confidence in the measurements

  • 81195A Optical Modulation Generator Software 81195A Optical Modulation Generator Software (1) 

    81195A Optical Modulation Generator Software

    • Real-time emulation and signal conditioning in conjunction with an M8195A AWG
    • Emulate complex modulated signals up to 256 QAM in conjunction with an M8195A or M8196A AWG
    • Symbol rate up to 32.5 GBaud

  • M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator (1) 

    M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator

    • A Keysight AWG
    • The source of greater fidelity
    • Delivers high resolution and wide bandwidth simultaneously

  • M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기 M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기 (1) 

    M8195A 65 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 최고의 속도, 대역폭, 채널 밀도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • 최대 32 Gbaud에서 유연한 신호 생성
    • 디바이스에 최대한의 스트레스를 가하는 깨끗한 신호 및 왜곡 신호

  • M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s (1) 

    M8195S Multichannel Arbitrary Waveform Generator System 65GSa/s

    • Go where you have never been able to test before: in speed, in bandwidth, and in channel density
    • Flexible signal generation at up to 32 Gbaud
    • Clean and distorted signal to stress the device to the limits

  • M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기 M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기 (1) 

    M8196A 92 GSa/s 임의 파형 발생기

    • 업계 최고 수준의 속도를 겸비한 최신 임의 파형 발생기
    • Flexible signal generation at up to 64 GBaud
    • 최고 64 GBaud까지 지원하는 유연한 신호 발생기
    • 고채널 밀도: AXIe 모듈 당 1, 2 또는 4채널(채널 수는 소프트웨어 업그레이드 가능)

  • PRBS 발생기 PRBS 발생기 

    PRBS 발생기

    키사이트 PRBS 발생기는 0.05Gb/s ~ 56Gb/s의 데이터 속도 범위와 200mV ~ 1.6V의 데이터 출력 진폭 범위를 제공합니다.

Discontinued Pulse Pattern Generators&Accessories [판매중단]
Product support information for your discontinued and obsolete Pulse, Pattern Generators and Accessories.