전원 공급기를 구매하고 보상을 받으세요

전원 공급기를 구매하고 한정기간 동안 제공되는 독점적인 무료 사은품을 선택하세요.

편의성과 지원

어플리케이션별 소프트웨어와 키사이트의 신뢰할 수 있는 하드웨어로 전력 측정 문제를 해결하십시오. 키사이트의 표준 또는 맞춤형 하드웨어 솔루션을 사용하면 어플리케이션에 맞는 최적의 테스트 구성을 완성할 수 있습니다. 키사이트의 글로벌 네트워크를 사용하면 솔루션을 쉽게 복제할 수 있을 뿐만 아니라 설치된 장비를 쉽게 유지보수 할 수도 있습니다. 현장뿐만 아니라 글로벌 서비스 센터를 통해서도 교정과 수리가 가능합니다.

까다로운 측정을 보다 쉽게

키사이트의 DC 전원 솔루션은 측정을 정확하게 수행하고 지루한 작업을 자동화할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 키사이트의 PathWave BenchVue 고급 전원 제어 및 분석 소프트웨어는 시간에 따라 전압과 전류 측정값을 캡처합니다. 갑자기 전력이 추가로 요구될 경우 원활한 작동을 보장하기 위한 동적 부하 테스트도 수행할 수 있습니다. 다양한 전력 레벨에서 효율성 테스트 수행시 분석을 자동화하고 빠른 결과를 얻을 수 있습니다.

적합한 툴을 사용하여 기능 확장

기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 활용도를 높이십시오.

다른 도움이 필요십니까?