Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
ATE System Power Supplies
자동화된 테스트용으로 설계된 전원 공급기로 통합 및 테스트 시간을 줄이십시오
전원 공급기를 구매하고 보상을 받으세요
전원 공급기를 구매하고 한정기간 동안 제공되는 독점적인 무료 사은품을 선택하세요.
통합 시간 감소, 테스트 시간 단축
키사이트의 자동화된 테스트 장비(ATE) 전원 공급기는 50년이 넘는 세월 동안 엔지니어들이 설계를 입증하고 문제를 이해하며 제품 품질을 보증하는 방식을 바꾸어 놓았습니다. 프로그래밍 가능한 ATE 시스템 전원 공급기는 크기가 작아 어떤 시스템에도 쉽게 통합할 수 있습니다. 키사이트 전원 공급기를 사용하면, 최신형 인터페이스, LXI-코어 기능, SCPI 언어로 테스트 프로그램의 손쉬운 업그레이드가 가능합니다. 고속 명령 처리와 빠른 설정 시간으로 테스트 시간을 가속화하십시오.
가장 인기있는 ATE 전원 공급기
- 키사이트 N5700 및 N8700 시리즈를 사용하면 적합한 성능을 확보할 수 있으며 작동이 간편해집니다. 또한 소형 설계를 채택하고 있어 통합이 용이합니다.
- 가장 인기있는 키사이트 ATE 전원 공급기인 N6700 시리즈 모듈러 공급기로 테스트 요건을 쉽게 충족할 수 있습니다. 이 제품은 1U 높이 메인프레임으로 최대 4개의 옵션을 제공합니다. 하나의 전원 모듈이 각 출력을 구동하며, 모듈을 선택하여 테스트 계획에 맞게 출력을 추가 또는 수정할 수 있습니다.
- 키사이트의 가장 우수한 전원 공급기 시리즈인 N6900 및 N7900은 출력당 1000 또는 2000 W를 생성합니다. 또한 선택 품목인 열방출기가 양극성 공급기와 유사하게 완전한 2-사분원 작동을 제공합니다.
적합한 시리즈 찾기
시스템에 맞는 전력과 성능 수준을 선택하십시오.
ATE 시스템 전원 공급기 통합 및 구성
테스트 시스템 엔지니어들은 항상 새로운 검증 요건에 직면하게 되며, 그에 따라 테스트 계획을 바꾸어야 합니다. 이러한 과제를 충족하기란 쉬운 일이 아니며, 시스템 전원 공급기 활용도를 극대화하는 방법은 여러 가지가 있습니다.
ATE 시스템 전원 공급기 기능 확장
BenchVue Software
BenchVue 소프트웨어 어플리케이션으로 간편한 장치 제어와 자동화를 지원합니다
Featured Resources
다른 도움이 필요십니까?