이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

51-175W, DC 전원 공급기, 단일 및 다중 출력

벤치탑 및 자동화 테스트에 이상적인 고성능 전원 공급기

범용 벤치탑 어플리케이션부터 고속 시스템 어플리케이션까지 본 중간 수준의 전원 공급기는 테스트를 단순화 하고 측정 정확도를 향상시킵니다.

  • 모듈형 멀티플 출력과 컴팩트한 단일 출력 전원 공급기는 공간을 절약하고 유연성을 향상 시킵니다.
  • 내장된 측정 기능으로 시스템 케이블이 단순화 됩니다.
  • 고급 프로그램밍 기능과 전면판 제어를 통해 작업을 단순화 할 수 있습니다.
  • 보호 기능을 통해 DUT의 안정을 보장 받을 수 있습니다.
51-175W, DC 전원 공급기, 단일 및 다중 출력
시리즈 사진 이미지 제품 그룹 제공
모델
출력당
최대 전력
출력당
최대 전압
출력당
최대 전류
인터페이스 출력수 크기
WxHxD
(mm)
6620 시리즈 Keysight 6620A Series Power Supply   25-105W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 멀티플 출력 10 개
모델
105W 50V 10A GPIB 1-4개 출력 W=426
H=133
D=498
E3640 시리즈

30-80W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력

6개 모델 80W 60V 8A GPIB,
RS-232
 
1개 출력 W=213
H=44
D=570
N6700 시리즈 Keysight N6700 Series Power Supply   50-300W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 다중 출력 36개
모델
500W 150V 50A GPIB,
LAN,
USB,
LXI
1-4개 출력 W=425
H=44
D=620
 
6630 시리즈 Keysight 6630B Series Power Supply   80-100W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력 4 개
모델
100W 100V 10A GPIB,
RS-232
1개 출력 W=426
H=88
D=364
66000 시리즈 Keysight 66000A Series Power Supply   150W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 모듈형 출력 14 개
모델
150W 200V 16A GPIB 1-8개 출력 W=425
H=192
D=678

DC power needs to be steady as a rock…like a rock for 15 years. Find out how.

  • 25-105W, DC System Power Supplies, GPIB, Multiple Outputs 25-105W, DC System Power Supplies, GPIB, Multiple Outputs 

    25-105W, DC System Power Supplies, GPIB, Multiple Outputs

    Precision supplies optimized for design verification and automated testing

  • N6700 전원 모듈 N6700 전원 모듈 

    N6700 전원 모듈

    ATE 어플리케이션용의 작고 유연한 고속 전원 공급기

  • 80-100W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력 80-100W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력 

    80-100W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력

    자동화 어플리케이션을 위한 다기능 중간 전력 솔루션

  • 150W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 모듈형 출력 150W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 모듈형 출력 

    150W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 모듈형 출력

    자동화 테스트를 위한 유연한 모듈형 전력

  • 66000A Modular Power System 66000A Modular Power System 

    66000A Modular Power System

  • 66001A Modular Power System Keyboard 66001A Modular Power System Keyboard 

    66001A Modular Power System Keyboard

  • 66002A Rack kit for 66001A Keyboard 66002A Rack kit for 66001A Keyboard 

    66002A Rack kit for 66001A Keyboard

  • 66101A DC Power Module, 8V, 16A 66101A DC Power Module, 8V, 16A 

    66101A DC Power Module, 8V, 16A

  • 66101A-J03 Special Order Power Supply 5.7V, 20A 66101A-J03 Special Order Power Supply 5.7V, 20A 

    66101A-J03 Special Order Power Supply 5.7V, 20A

  • 66101A-J05 Special Order Power Supply 12V, 12A 66101A-J05 Special Order Power Supply 12V, 12A 

    66101A-J05 Special Order Power Supply 12V, 12A

  • 66102A DC Power Module, 20V, 7.5A 66102A DC Power Module, 20V, 7.5A 

    66102A DC Power Module, 20V, 7.5A

  • 66102A-J05 특별 주문 전원 공급기 15V, 10A 66102A-J05 특별 주문 전원 공급기 15V, 10A 

    66102A-J05 특별 주문 전원 공급기 15V, 10A

    키사이트 66102A 모듈 및 전원 시스템은 테스트 시스템 조립, 케이블링 프로그래밍, 디버깅, 작동을 간소화합니다.

  • 66103A DC Power Module, 35V, 4.5A 66103A DC Power Module, 35V, 4.5A 

    66103A DC Power Module, 35V, 4.5A

  • 66103A-J01 Special Order Power Supply 37V, 4.5A 66103A-J01 Special Order Power Supply 37V, 4.5A 

    66103A-J01 Special Order Power Supply 37V, 4.5A

  • 66103A-J02 Special Order Power Supply 40V, 3.6A 66103A-J02 Special Order Power Supply 40V, 3.6A 

    66103A-J02 Special Order Power Supply 40V, 3.6A

  • 66103A-J09 Special Order Power Supply 28.5V, 5.5A 66103A-J09 Special Order Power Supply 28.5V, 5.5A 

    66103A-J09 Special Order Power Supply 28.5V, 5.5A

  • 66104A DC Power Module, 60V, 2.5A 66104A DC Power Module, 60V, 2.5A 

    66104A DC Power Module, 60V, 2.5A

  • 66104A-J09 Special Order Power Supply 55V, 3A 66104A-J09 Special Order Power Supply 55V, 3A 

    66104A-J09 Special Order Power Supply 55V, 3A

  • 66105A DC Power Module, 120V, 1.25A 66105A DC Power Module, 120V, 1.25A 

    66105A DC Power Module, 120V, 1.25A

  • 66105A-J01 Special Order Power Supply 35V, 1.25A 66105A-J01 Special Order Power Supply 35V, 1.25A 

    66105A-J01 Special Order Power Supply 35V, 1.25A

  • 66106A DC Power Module, 200V, 0.75A 66106A DC Power Module, 200V, 0.75A 

    66106A DC Power Module, 200V, 0.75A

  • 6631B 80W 시스템 전원 공급기, 8V, 10A [판매중단] 6631B 80W 시스템 전원 공급기, 8V, 10A [판매중단] 

    6631B 80W 시스템 전원 공급기, 8V, 10A [판매중단]

  • 6632B 100W 시스템 전원 공급기, 20V, 5A [판매중단] 6632B 100W 시스템 전원 공급기, 20V, 5A [판매중단] 

    6632B 100W 시스템 전원 공급기, 20V, 5A [판매중단]

  • 6633B 100W 시스템 전원 공급기, 50V, 2A [판매중단] 6633B 100W 시스템 전원 공급기, 50V, 2A [판매중단] 

    6633B 100W 시스템 전원 공급기, 50V, 2A [판매중단]

  • 6634B 100W 시스템 전원 공급기, 100V, 1A [판매중단] 6634B 100W 시스템 전원 공급기, 100V, 1A [판매중단] 

    6634B 100W 시스템 전원 공급기, 100V, 1A [판매중단]

  • N6755A High-Performance Autoranging DC Power Module, 20V, 50A, 500W N6755A High-Performance Autoranging DC Power Module, 20V, 50A, 500W 

    N6755A High-Performance Autoranging DC Power Module, 20V, 50A, 500W

    The Keysight N6755A High Performance Autoranging DC Power module, 20V, 50A, 500W, is a high performance DC power supply that offers speed and accuracy for test optimization.

  • N6756A High-Performance Autoranging DC Power Module, 60V, 17A, 500W N6756A High-Performance Autoranging DC Power Module, 60V, 17A, 500W 

    N6756A High-Performance Autoranging DC Power Module, 60V, 17A, 500W

    The Keysight N6756A DC Power Module, 60V, 17A, 500W, is a high performance DC power supply that offers speed and accuracy for test optimization.

  • N6763A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 300W N6763A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 300W 

    N6763A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 300W

    The Keysight N6763A DC Power Module, 20V, 50A, 300W, is a precision DC power module that provides low noise, and precise control and measurement.

  • N6764A Precision DC Power Module, 60V, 20A, 300W N6764A Precision DC Power Module, 60V, 20A, 300W 

    N6764A Precision DC Power Module, 60V, 20A, 300W

    The Keysight N6764A DC Power Module, 60V, 20A, 300W, is a precision DC power module that provides low noise, and precise control and measurements.

  • N6765A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 500W N6765A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 500W 

    N6765A Precision DC Power Module, 20V, 50A, 500W

    The Keysight N6765A DC Power Module, 20V, 50A, 500W, is a precision DC power module that provides low noise, and precise control and measurements.

  • N6766A Precision DC Power Module, 60V, 17A, 500W N6766A Precision DC Power Module, 60V, 17A, 500W 

    N6766A Precision DC Power Module, 60V, 17A, 500W

    The Keysight N6766A DC Power Module, 60V, 17A, 500W, is a precision DC power module that provides low noise, and precise control and measurement.

  • N6777A DC Power Module, 150V, 2A, 300W N6777A DC Power Module, 150V, 2A, 300W 

    N6777A DC Power Module, 150V, 2A, 300W

    The Keysight N6777A DC Power Module, 150V, 2A, 300W, is a basic DC power module that provides programmable voltage and current, measurement and protection features at a very economical ...

  • N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 

    N6785A 배터리 드레인 분석을 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배

    키사이트 N6785A는 최대 20V, 최대 8A, 최대 80W의 배터리 구동식 대형 모바일 디바이스의 배터리 드레인 분석을 위해 특별히 고안된 소스/측정 장치(SMU)입니다.

  • N6786A 기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 N6786A 기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배 

    N6786A 기능 테스트를 위한 소스/측정 장치, 다중 범위, 80W, 폭 두 배

    키사이트 N6786A는 최대 20V, 최대 8A, 최대 80W의 배터리 구동식 대형 모바일 디바이스의 내부 구성요소를 기능 테스트하기 위해 특별히 고안된 소스/측정 장치(SMU)입니다.