이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

0-50W, DC 시스템 전원공급기, GPIB, 단일 및 다중 출력

저렴한 범용 공급기 및 고성능 공급기

이 DC 공급기는 견고한 성능 및 내장된 측정 기능과 함께 필수 기능을 요구하는 수동 및 자동 테스트 어플리케이션을 위한 탁월한 선택입니다. 키사이트 저전력 공급기에서 지원하는 낮은 리플 및 노이즈를 통해 고정밀 전압 및 전류 프로그래밍에 의존합니다.

  • 컴팩트 폼 팩터에서 저전력 출력으로 랙 공간을 절약합니다.
  • 단일 장치에서 다중 출력으로 보다 단순한 시스템 설계를 생성합니다.
  • 내장 측정을 통해 케이블링을 단순화합니다.
  • 전면판 제어 및 고급 프로그래밍 가능 기능으로 작업을 간소화합니다.
  • 보호 기능으로 DUT 안전을 보장합니다.

-

0-50W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 및 다중 출력
시리즈 제품
그룹
선택
가능한
모델 수
출력당
최대 전력
출력당
최대 전압
출력당
최대 전류
인터페이스 출력 수 크기
WxHxD(mm)
E3600 시리즈   25-50W, DC 시스템 전원공급기, GPIB, 다중출력 5개 모델 50W 60V 5A GPIB,
RS-232
2, 3개 출력 varies
per
model
6620 시리즈   25-105W, DC 시스템 전원공급기, GPIB, 다중출력 10개 모델 105W 50V 10A GPIB 1-4개 출력 W=426
H=133
D=498
E3640 시리즈   30-80W, DC 시스템 전원공급기, GPIB, 단일출력 6개 모델 80W 60V 8A GPIB,
RS-232
1개 출력 W=213
H=88
D=348
6610 시리즈   40-50W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일출력 5개 모델 50W 100V 5A GPIB,
RS-232
1개 출력 W=213
H=88
D=444
N6700 시리즈   50-300W, DC 시스템 전원공급기, GPIB, 다중출력 20개 모델 300W 100V 20A GPIB,
LAN,
USB,
LXI
1-4개 출력 W=425
H=44
D=620
B2961A/B2962A 31.8W, 6.5 디지트 저 노이즈 전원 소스 2개 모델 31.8W 210V 3A (DC) / 10.5 A (pulsed) GPIB, LAN, USB, LXI 1-2개 출력 W=213
H=88
D=450

이 제품군에서 모두 비교 (55)

제품 검색

  • 25-50W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 다중 출력 25-50W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 다중 출력 (5) 

    25-50W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 다중 출력

    범용 어플리케이션을 위한 깨끗하고 신뢰할 수 있는 전력

  • 30-80W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력 30-80W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력 (6) 

    30-80W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력

    벤치탑 및 기본 자동화 테스트 어플리케이션을 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력

  • 40-50W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력 40-50W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력 

    40-50W, DC 시스템 전원 공급기, GPIB, 단일 출력

    까다로운 어플리케이션을 위한 다기능 저전력 솔루션

  • E36300, E36100, E3600 및 U8000 시리즈 DC 전원 공급기 E36300, E36100, E3600 및 U8000 시리즈 DC 전원 공급기 (25) 

    E36300, E36100, E3600 및 U8000 시리즈 DC 전원 공급기

    • 낮은 노이즈 파워 및 뛰어난 조정 기능
    • 과전압 및 과전류 부하 보호
    • 전면 및 후면 출력 터미널(E3640 모델, E3633A, E3634A, E36312A 및 E36313A)

  • B2961A 6.5 디지트 저노이즈 파워 소스 B2961A 6.5 디지트 저노이즈 파워 소스 (1) 

    B2961A 6.5 디지트 저노이즈 파워 소스

    • 6.5디지트
    • 시간 도메인 전압/전류 모니터링을 지원하는 전면 패널의 그래픽 기능
    • 설정 가능한 출력 저항
    • 4.3인치 너비의 컬러 LCD에 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스 제공
    • LXI Core Conformant, USB 2.0, GPIB, LAN, 디지털 I/O 인터페이스
    • 1채널

  • B2962A 6.5디지트 저노이즈 파워 소스 B2962A 6.5디지트 저노이즈 파워 소스 (1) 

    B2962A 6.5디지트 저노이즈 파워 소스

    • 6.5디지트 소스
    • 설정 가능한 출력 저항
    • 4.3인치 너비의 컬러 LCD에 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스 제공
    • LXI Core Conformant, USB 2.0, GPIB, LAN, 디지털 I/O 인터페이스
    • 2채널

  • E3631A 80W 3중 출력 전원 공급기, 6V, 5A 및 ±25V, 1A E3631A 80W 3중 출력 전원 공급기, 6V, 5A 및 ±25V, 1A (1) 

    E3631A 80W 3중 출력 전원 공급기, 6V, 5A 및 ±25V, 1A

  • E3640A 30W 전원 공급기, 8V, 3A 또는 20V, 1.5A E3640A 30W 전원 공급기, 8V, 3A 또는 20V, 1.5A (1) 

    E3640A 30W 전원 공급기, 8V, 3A 또는 20V, 1.5A

    키사이트 기본 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산을 위한 필수 기능을 제공합니다.

  • E3641A 30W 전원 공급기, 35V, 0.8A or 60V, 0.5A E3641A 30W 전원 공급기, 35V, 0.8A or 60V, 0.5A (1) 

    E3641A 30W 전원 공급기, 35V, 0.8A or 60V, 0.5A

    키사이트 기본 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산을 위한 필수 기능을 제공합니다.

  • E3642A 50W 전원 공급기, 8V, 5A 및 20V, 2.5A E3642A 50W 전원 공급기, 8V, 5A 및 20V, 2.5A (1) 

    E3642A 50W 전원 공급기, 8V, 5A 및 20V, 2.5A

  • E3643A 50W 전원 공급기, 35V, 1.4A 및 60V, 0.8A E3643A 50W 전원 공급기, 35V, 1.4A 및 60V, 0.8A (1) 

    E3643A 50W 전원 공급기, 35V, 1.4A 및 60V, 0.8A

  • E3644A 80W 전원 공급기, 8V, 8A 및 20V, 4A E3644A 80W 전원 공급기, 8V, 8A 및 20V, 4A (1) 

    E3644A 80W 전원 공급기, 8V, 8A 및 20V, 4A

  • E3645A 80W 전원 공급기, 35V, 2.2A 및 60V, 1.3A E3645A 80W 전원 공급기, 35V, 2.2A 및 60V, 1.3A (1) 

    E3645A 80W 전원 공급기, 35V, 2.2A 및 60V, 1.3A

    키사이트 기본 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산을 위한 필수 기능을 제공합니다.

  • E3646A 60W 2중 출력 전원 공급기, 2개의 8V, 3A 또는 20V, 1.5A E3646A 60W 2중 출력 전원 공급기, 2개의 8V, 3A 또는 20V, 1.5A (1) 

    E3646A 60W 2중 출력 전원 공급기, 2개의 8V, 3A 또는 20V, 1.5A