이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

파워 미터 및 파워 센서

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

3 / 44 제품 일치

정렬방식:
제품 채널 수 전력 범위 주파수 범위 속도 Compatible Power Sensors / Power Meters 기능 Connector Type
N1911A P 시리즈 싱글 채널 파워 미터 N1911A P 시리즈 싱글 채널 파워 미터 1 • N1920 센서 -35 ~ +20 dBm
• E9320 센서 -65 ~ +20 dBm
• E9300 센서 -60 ~ +44 dBm
• E441XA 센서 -70 ~ +20 dBm
• 8480 센서 -70 ~ +44 dBm
• Q/R/V/W8486A 센서 -30 dBm ~ +20 dBm
• N8480 센서 100kHz ~ 50 GHz
• 8480 센서 10 MHz ~ 50 GHz
• Q/R/V/W8486A 센서 26.5 GHz ~ 110 GHz
• E441XA CW 센서 10 MHz ~ 33 GHz
• E9300 센서 9 kHz ~ 24 GHz
• E9320 센서 50 MHz ~ 18 GHz
• N192X 센서 50 MHz ~ 40 GHz
N1920 센서로 1,500 readings/sec 이상 • N8480 시리즈
• 8480 시리즈
• E441xA 시리즈
• E9320 시리즈
• E9300 시리즈
• N192xA 시리즈
· 피크, 피크-투-평균, 평균 전력, 상승/하강 시간 측정
· 내부 제로화 및 교정
· 30 MHz 비디오 BW, 100 MSa/s 연속 샘플링
여러 커넥터 유형이 사용 가능, 파워 센서에 따라 다름
N1912A P 시리즈 듀얼 채널 파워 미터 N1912A P 시리즈 듀얼 채널 파워 미터 1 • N1920 센서 -35 ~ +20 dBm
• E9320 센서 -65 ~ +20 dBm
• E9300 센서 -60 ~ +44 dBm
• E441XA 센서 -70 ~ +20 dBm
• 8480 센서 -70 ~ +44 dBm
• Q/R/V/W8486A 센서 -30 dBm ~ +20 dBm
• N8480 센서 100kHz ~ 50 GHz
• 8480 센서 10 MHz ~ 50 GHz
• Q/R/V/W8486A 센서 26.5 GHz ~ 110 GHz
• E441XA CW 센서 10 MHz ~ 33 GHz
• E9300 센서 9 kHz ~ 24 GHz
• E9320 센서 50 MHz ~ 18 GHz
• N192X 센서 50 MHz ~ 40 GHz
N1920 센서로 1,500 readings/sec 이상 • N8480 시리즈
• 8480 시리즈
• E441xA 시리즈
• E9320 시리즈
• E9300 시리즈
• N192xA 시리즈
· 피크, 피크-투-평균, 평균 전력, 상승/하강 시간 측정
· 내부 제로화 및 교정
· 30 MHz 비디오 BW, 100 MSa/s 연속 샘플링
여러 커넥터 유형이 사용 가능, 파워 센서에 따라 다름
N8262A P시리즈 모듈러 파워 미터 (LXI-C 호환) N8262A P시리즈 모듈러 파워 미터 (LXI-C 호환) 2 • N1920 센서 -35 ~ +20 dBm
• E9300 센서 -60 ~ +44 dBm
• E441XA 센서 -70 ~ +20 dBm
• 8480 센서 -70 ~ +44 dBm
• Q/R/V/W8486A 센서 -30 dBm ~ +20 dBm
• N8480 센서 100kHz ~ 50 GHz
• 8480 센서 10 MHz ~ 50 GHz
• E441XA CW 센서 10 MHz ~ 33 GHz
• E9300 센서 9 kHz ~ 24 GHz
• E9320 센서 50 MHz ~ 18 GHz
• N192X 센서 50 MHz ~ 40 GHz
N1920 센서로 1,500 readings/sec 이상  • 8480 시리즈
• E4410A 시리즈
• E9300 시리즈
• N1920A 시리즈
· 컴팩트한 슬림형의 LXI-C 호환 피크 파워 미터
· LAN-기반의 자동 측정 사용
· N1911/12A 기능/프로그래밍 코드 호환
여러 커넥터 유형이 사용 가능, 파워 센서에 따라 다름