이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Discontinued 856xE/EC Series Portable Spectrum Analyzers

The Keysight 8560E/EC Series is a discontinued line of portable, general-purpose, high-performance spectrum analyzers. It covers frequency range of 30 Hz to 2.9 GHz, 6.5 GHz, 13.2 GHz, 26.5 GHz, 40 GHz, and 50 GHz. The 8560E/EC Series combines outstanding phase noise, sensitivity, 1 Hz resolution bandwidth, synthesized tuning and wide dynamic range in a MIL-rugged package built to withstand harsh environmental conditions.

Migrate from 856xE or 856xEC to the X-Series signal analyzers

  • 8560E 휴대형 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 2.9GHz [단종] 8560E 휴대형 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 2.9GHz [단종] 

    8560E 휴대형 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 2.9GHz [단종]

    Keysight 8560E 휴대형 RF 스펙트럼 분석기는 이전에는 크기가 크고 값비싼 벤치탑 분석기에서만 볼 수 있었던 측정 기능 및 성능을 제공합니다.

  • 8560EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 2.9GHz [단종] 8560EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 2.9GHz [단종] 

    8560EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 2.9GHz [단종]

    Keysight 8560EC 휴대용 컬러 디스플레이 RF 스펙트럼 분석기는 고가의 대형 벤치톱 분석기에서 볼 수 있었던 측정 기능과 성능을 그대로 제공합니다.

  • 8561E 휴대형 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 6.5GHz [단종] 8561E 휴대형 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 6.5GHz [단종] 

    8561E 휴대형 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 6.5GHz [단종]

    키사이트 8561E 휴대형 RF 스펙트럼 분석기는 이전에는 크기가 크고 비싼 벤치탑 분석기에서만 볼 수 있었던 측정 기능 및 성능을 제공합니다.

  • 8561EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 6.5GHz [단종] 8561EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 6.5GHz [단종] 

    8561EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 6.5GHz [단종]

    키사이트 8561EC 휴대용 컬러 디스플레이 RF 스펙트럼 분석기는 고가의 대형 벤치톱 분석기에서 볼 수 있었던 측정 기능과 성능을 그대로 제공합니다.

  • 8562E 휴대형 스펙트럼 분석기, 30 Hz ~ 13.2 GHz [단종] 8562E 휴대형 스펙트럼 분석기, 30 Hz ~ 13.2 GHz [단종] 

    8562E 휴대형 스펙트럼 분석기, 30 Hz ~ 13.2 GHz [단종]

    Keysight 8562E는 고속 디지털 무선 통신 어플리케이션에 필요한 주파수와 동적 범위를 제공하는 고성능 스펙트럼 분석기입니다.

  • 8562EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 13.2GHz [단종] 8562EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 13.2GHz [단종] 

    8562EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 30Hz ~ 13.2GHz [단종]

    키사이트 8562EC는 고성능 스펙트럼 분석기로서 오늘날의 고속 디지털 무선 통신 어플리케이션에 필요한 주파수와 다이나믹 레인지(DANL: -151dBm)를 제공합니다.

  • 8563E 휴대형 스펙트럼 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz [단종] 8563E 휴대형 스펙트럼 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz [단종] 

    8563E 휴대형 스펙트럼 분석기, 9 kHz ~ 26.5 GHz [단종]

    Keysight 8563E 휴대형 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기는 이전에는 보다 크고 비싼 벤치톱 분석기에서 볼 수 있었던 측정 기능 및 성능을 제공합니다.

  • 8563EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 26.5GHz [단종] 8563EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 26.5GHz [단종] 

    8563EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 26.5GHz [단종]

    Keysight 8563EC 휴대용 컬러 디스플레이 마이크로웨이브 스펙트럼 분석기는 고가의 대형 벤치톱 분석기에서 볼 수 있었던 측정 기능과 성능을 제공합니다.

  • 8564E 휴대형 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 40GHz [단종] 8564E 휴대형 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 40GHz [단종] 

    8564E 휴대형 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 40GHz [단종]

    키사이트 8564E 휴대형 밀리미터 스펙트럼 분석기는 이전에는 크기가 크고 비싼 벤치탑 분석기에서만 볼 수 있었던 측정 기능 및 성능을 제공합니다.

  • 8564EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 40GHz [단종] 8564EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 40GHz [단종] 

    8564EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 40GHz [단종]

    키사이트 8564EC 휴대용, 컬러 디스플레이 밀리미터 스펙트럼 분석기는 고가의 대형 벤치톱 분석기에서 볼 수 있었던 측정 기능과 성능을 제공합니다.

  • 8565E 휴대형 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 50GHz [단종] 8565E 휴대형 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 50GHz [단종] 

    8565E 휴대형 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 50GHz [단종]

    키사이트 8565E 휴대형 밀리미터 스펙트럼 분석기는 이전에는 크기가 크고 비싼 벤치탑 분석기에서만 볼 수 있었던 측정 기능 및 성능을 제공합니다.

  • 8565EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 50GHz [판매중단] 8565EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 50GHz [판매중단] 

    8565EC 휴대용 스펙트럼 분석기, 9kHz ~ 50GHz [판매중단]

    키사이트 8565EC 휴대용, 컬러 디스플레이 밀리미터 스펙트럼 분석기는 고가의 대형 벤치톱 분석기에서 볼 수 있었던 측정 기능과 성능을 제공합니다.

  • 8566B Spectrum Analyzer, 100 Hz to 22 GHz [단종] 8566B Spectrum Analyzer, 100 Hz to 22 GHz [단종] 

    8566B Spectrum Analyzer, 100 Hz to 22 GHz [단종]

    The 8566B is no longer available, the replacement products are the N9020A MXA signal analyzer or the N9030A PXA signal analyzer.

  • 8567A Spectrum Analyzer, 10 kHz to 1500 MHz [단종] 8567A Spectrum Analyzer, 10 kHz to 1500 MHz [단종] 

    8567A Spectrum Analyzer, 10 kHz to 1500 MHz [단종]

    The 8567A is no longer available, the replacement products are the N9020A MXA signal analyzer or the N9030A PXA signal analyzer.

  • 8568B Spectrum Analyzer, 100 Hz to 1500 MHz [단종] 8568B Spectrum Analyzer, 100 Hz to 1500 MHz [단종] 

    8568B Spectrum Analyzer, 100 Hz to 1500 MHz [단종]

    The 8568B is no longer available, the replacement products are N9020A MXA signal analyzer or N9030A PXA signal analyzer.