이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Adapters, 1.85 mm, 1.0 mm

1.85 mm and 1.0 mm adapters offer frequency coverage up to 110 GHz.

For more information about coaxial connectors, please visit Keysight Adapters and Connectors.

Compare All 1.85 mm and 1.0 mm Adapters (21)

제품 검색

  • Y1900B 어댑터, 1.0mm(f)~러기다이즈 1.0mm(f), DC~120GHz Y1900B 어댑터, 1.0mm(f)~러기다이즈 1.0mm(f), DC~120GHz (1) 

    Y1900B 어댑터, 1.0mm(f)~러기다이즈 1.0mm(f), DC~120GHz

    • 러기다이즈 1.0mm 커넥터
    • DC ~ 120GHz
    • 간편한 연결
    • 계측기의 러기다이즈 1.0mm 수 커넥터와 호환

  • Y1900C 어댑터, 1.0mm(m)~러기다이즈 1.0mm(f), DC ~ 120GHz Y1900C 어댑터, 1.0mm(m)~러기다이즈 1.0mm(f), DC ~ 120GHz (1) 

    Y1900C 어댑터, 1.0mm(m)~러기다이즈 1.0mm(f), DC ~ 120GHz

    • 러기다이즈 1.0mm 커넥터
    • DC~120GHz
    • 간편한 연결
    • 계측기의 러기다이즈 1.0mm 수 커넥터와 호환

  • Y1900D 어댑터, 러기다이즈 1.0mm(f)~러기다이즈 1.0mm(f), DC~120GHz Y1900D 어댑터, 러기다이즈 1.0mm(f)~러기다이즈 1.0mm(f), DC~120GHz (1) 

    Y1900D 어댑터, 러기다이즈 1.0mm(f)~러기다이즈 1.0mm(f), DC~120GHz

    • 양쪽 끝에 러기다이즈 1.0mm 암 커넥터
    • DC ~ 120GHz
    • 러기다이즈 1.0mm 수 커넥터로 두 개의 계측기를 간편하게 연결

  • Y1901B 어댑터, 1.0mm 러기다이즈(f)~1.85mm(f), DC~67GHz Y1901B 어댑터, 1.0mm 러기다이즈(f)~1.85mm(f), DC~67GHz (1) 

    Y1901B 어댑터, 1.0mm 러기다이즈(f)~1.85mm(f), DC~67GHz

    • 1.0mm 러기다이즈(f) ~ 1.85mm(f) 어댑터
    • DC ~ 67GHz
    • 간편한 연결

  • Y1902B 어댑터, 1.0mm 러기다이즈(f)~2.4mm(f), DC~50GHz Y1902B 어댑터, 1.0mm 러기다이즈(f)~2.4mm(f), DC~50GHz (1) 

    Y1902B 어댑터, 1.0mm 러기다이즈(f)~2.4mm(f), DC~50GHz

    • 1.0mm 러기다이즈(f)~2.4mm(f) 어댑터
    • DC~50GHz
    • 간편한 연결

  • Y1903B 어댑터, 1.0mm 러기다이즈(f)~2.92mm(f), DC~40GHz Y1903B 어댑터, 1.0mm 러기다이즈(f)~2.92mm(f), DC~40GHz (1) 

    Y1903B 어댑터, 1.0mm 러기다이즈(f)~2.92mm(f), DC~40GHz

    • 1.0mm 러기다이즈(f) ~ 2.92mm(f) 어댑터
    • DC ~ 40GHz
    • 간편한 연결
       

  • Y1910A 어댑터, 1.0mm(m)~1.0mm(m), DC~120GHz Y1910A 어댑터, 1.0mm(m)~1.0mm(m), DC~120GHz (1) 

    Y1910A 어댑터, 1.0mm(m)~1.0mm(m), DC~120GHz

    • mm 커넥터
    • DC ~ 120GHz
    • 간편한 연결

  • Y1910B 어댑터, 1.0mm(f)~1.0mm(f), DC~120GHz Y1910B 어댑터, 1.0mm(f)~1.0mm(f), DC~120GHz (1) 

    Y1910B 어댑터, 1.0mm(f)~1.0mm(f), DC~120GHz

    • mm 커넥터
    • DC ~ 120GHz
    • 간편한 연결

  • Y1910C Adapter, 1.0 mm (m) to 1.0 mm (f), DC to 120 GHz Y1910C Adapter, 1.0 mm (m) to 1.0 mm (f), DC to 120 GHz (1) 

    Y1910C Adapter, 1.0 mm (m) to 1.0 mm (f), DC to 120 GHz

    • 1.0 mm connector
    • DC to 120 GHz
    • Easy connection

  • 11921E 어댑터, 1.0mm (m) ~ 1.85(m), DC ~ 67GHz 11921E 어댑터, 1.0mm (m) ~ 1.85(m), DC ~ 67GHz (1) 

    11921E 어댑터, 1.0mm (m) ~ 1.85(m), DC ~ 67GHz

    키사이트 11921E 고정밀 1.85mm 동축-동축 어댑터는 임피던스가 50옴인 부품 측정에 적합하게 설계되었습니다.