이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

자동차 전자 부품 기능 테스트 시스템

키사이트 TS-5000 자동차 전자부품 기능 테스트 시스템 제품군은 자동차 전자부품 제조업체가 테스트 시스템을 신속하게 구축하여 제품의 시장 출시 기간을 앞당기도록 지원합니다. 이 제품군은 공통된 아키텍처와 핵심 계측 구성을 제공하므로 자동차 전자 산업의 역동적 변화에 적절히 대응하는 유연성이 최대화됩니다.

  • M9188A Dynamic D/A 컨버터, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA M9188A Dynamic D/A 컨버터, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA 

    M9188A Dynamic D/A 컨버터, 16채널, 16비트, 유니폴러, 30V/20mA

    • 단일 슬롯 PXI 기반 Dynamic DAC
    • 출력 전압: 0 ~ +30V, 출력 전류: 0mA ~ +20mA
    • 16개 동시, 절연 채널
    • 16비트 분해능과 500kSa/s의 채널당 업데이트 속도

  • TS-8989 PXI 기능 테스트 시스템 TS-8989 PXI 기능 테스트 시스템 

    TS-8989 PXI 기능 테스트 시스템

    • 신호 스위칭: 최대 104 x 4 매트릭스
    • 부하 스위칭: 최대 8 채널 x 40A, 32 채널 x 7.5A, 72 채널 x 2A
    • 측정: 6.5디지트 디지털 멀티미터, 모든 cPCI, PXI-1 기반 측정 계측기(예: 디지타이저) 지원.

  • U8972A TS-5400 High Performance PXI Functional Test System with Mac Panel Interface U8972A TS-5400 High Performance PXI Functional Test System with Mac Panel Interface 

    U8972A TS-5400 High Performance PXI Functional Test System with Mac Panel Interface

    • Software: Test Exec SL 7.1 & TS-5000 Family Application Software 7.1V with multi-threading support over 400 built-in automotive test libraries
    • Signal switching: Up to 464 x 4 matrix
    • Load switching: Up to 64-channel x 40A and 288-channel x 7.5A and 192-channel x 2A

  • TS-8900 Automotive Functional Test System TS-8900 Automotive Functional Test System 

    TS-8900 Automotive Functional Test System

    The PXI-based Keysight TS-8900 modular functional test system provides higher throughput and higher test coverage while reducing your equipment capital costs for automotive electronics functional testing.

  • M9216A PXI 32채널 고전압 데이터 수집 M9216A PXI 32채널 고전압 데이터 수집 

    M9216A PXI 32채널 고전압 데이터 수집

    M9216A는 다채널의 광범위 전압 측정 장치로서, 다채널에서 동시에 동적인 양(+)의 전압을 수집할 수 있기 때문에 자동차 전자장치 분야의 AET(automated test equipment)에 적합합니다.

  • M9185A PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터 M9185A PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터 

    M9185A PXI 8/16채널 절연 D/A 컨버터

    M9185A는 완전히 독립된 절연 D/A 컨버터로서, 8 또는 16개 채널과 병렬 방식으로 고전압 레벨을 인가할 수 있습니다.

  • TS-5400 시리즈 II 자동차 기능 테스트 플랫폼(Mac판넬 인터페이스) [판매중단] TS-5400 시리즈 II 자동차 기능 테스트 플랫폼(Mac판넬 인터페이스) [판매중단] 

    TS-5400 시리즈 II 자동차 기능 테스트 플랫폼(Mac판넬 인터페이스) [판매중단]

    제품을 신속하게 출시해야 하는 자동차 전자제품 제조업체를 위해 TS-5400 시리즈 II 플랫폼은 기능 테스트 구축을 가속화하여 테스트 개발로 인해 자동차용 전자디바이스 제어 모듈(ECM)의 시장 출시가 늦어지지 않도록 합니다.

  • TS-5400 Series II Automotive Functional Test System (ExpressConnect) [판매중단] TS-5400 Series II Automotive Functional Test System (ExpressConnect) [판매중단] 

    TS-5400 Series II Automotive Functional Test System (ExpressConnect) [판매중단]

    The Keysight TS-5400 automotive functional test system with ExpressConnect offers high speed DC/AC measurements with maximum value interface. It is ideal for ABS, traction control, airbag and body control modules.

  • TS-5020 오토모티브 전자 부품 기능 테스트 시스템(타이어 공기압 모니터링 시스템 추가 솔루션 포함) TS-5020 오토모티브 전자 부품 기능 테스트 시스템(타이어 공기압 모니터링 시스템 추가 솔루션 포함) 

    TS-5020 오토모티브 전자 부품 기능 테스트 시스템(타이어 공기압 모니터링 시스템 추가 솔루션 포함)

    TS-5020 오토모티브 기능 테스트 시스템은 오토모티브 전자 부품 제조업체를 위한 저렴하고 확장이 용이한 솔루션으로서 저주파수(AC 및 DC)와 고주파수(RF) 모듈 테스트에 모두 이상적입니다.

  • E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU) E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU) 

    E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU)

    The E6198B Switch/Load Unit (SLU) utilizes a standard VERSA Module Eurocard (VME) type enclosure to bring you the best-in-class switching solution for mechatronic type testing with the option to choose from a wide family of

  • TestExec SL 소프트웨어 TestExec SL 소프트웨어 

    TestExec SL 소프트웨어

    TestExec SL는 많은 산업 부문의 전자 부품 기능 테스트 어플리케이션에 이용할 수 있는 매우 유연한 테스트 실행 소프트웨어입니다.

  • M9186A PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V M9186A PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V 

    M9186A PXI 단일 채널 절연 전압/전류 소스, 100V

    전압을 인가하고 그에 따른 전류를 측정하거나, 전류를 인가하고 그에 따른 전압을 측정할 수 있는 이중 범위의 절연 V/I 소스로서, 이전의 키사이트 E6171B 측정 제어 모듈에서 나타나는 V/I 소스와 유사

  • M9217A PXIe 절연 디지타이저, 2채널, 16비트, ±256V, 32Msa/Ch 메모리 M9217A PXIe 절연 디지타이저, 2채널, 16비트, ±256V, 32Msa/Ch 메모리 

    M9217A PXIe 절연 디지타이저, 2채널, 16비트, ±256V, 32Msa/Ch 메모리

    • 1슬롯 PXIe 디지타이저
    • 최대 ±256V를 측정하는 절연 입력 채널 2개
    • 20Msa/s 샘플링 속도 및 16비트 분해능
    • 오토모티브, 항공우주/방위 및 산업용 어플리케이션에 적합