이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

Test Port Cables and Adapters

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

11 / 39 제품 일치

정렬방식:
제품 케이블/어댑터 유형 물리적 길이 커넥터 유형
85130B Test Port Adapter Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm 85130B Test Port Adapter Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm

시작가격: ₩ 2,746,348

구매 방법

테스트 포트 어댑터 세트 n/a APC-7
85130C Test Port Adapter Set, 3.5 mm (Test Port) to Type-N 85130C Test Port Adapter Set, 3.5 mm (Test Port) to Type-N

시작가격: ₩ 2,659,911

구매 방법

테스트 포트 어댑터 세트 n/a Type-N
85130D Test Port Adapter Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm 85130D Test Port Adapter Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm

시작가격: ₩ 2,659,911

구매 방법

테스트 포트 어댑터 세트 n/a 3.5 mm
85131C Semi-Rigid Cable, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm 85131C Semi-Rigid Cable, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm

시작가격: ₩ 1,897,694

구매 방법

테스트 포트 케이블 81 cm (32 in) 3.5 mm
85131D Semi-Rigid Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm 85131D Semi-Rigid Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm

시작가격: ₩ 2,971,612

구매 방법

테스트 포트 케이블 53 cm (21 in) 3.5 mm
85131E 연성 케이블, 3.5mm(테스트 포트) - 3.5mm 85131E 연성 케이블, 3.5mm(테스트 포트) - 3.5mm

시작가격: ₩ 4,533,465

구매 방법

테스트 포트 케이블 96.5 cm (38 in) 3.5 mm
85131F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm 85131F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm

시작가격: ₩ 6,611,962

구매 방법

테스트 포트 케이블 62.2 cm (24.5 in) 3.5 mm
85132E Flexible Cable, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm 85132E Flexible Cable, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm

시작가격: ₩ 4,139,990

구매 방법

테스트 포트 케이블 97.2 cm (38.25 in) APC-7
85132F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm 85132F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm

시작가격: ₩ 6,536,138

구매 방법

테스트 포트 케이블 62.9 cm (24.75 in) APC-7
85131H 연성 케이블, 3.5 mm(테스트 포트) - 3.5 mm 85131H 연성 케이블, 3.5 mm(테스트 포트) - 3.5 mm

시작가격: ₩ 3,745,202

구매 방법

테스트 포트 케이블 62.2 cm (24.5 in) 3.5 mm
85131G 반강성 케이블, 3.5 mm(테스트 포트) - 3.5 mm 85131G 반강성 케이블, 3.5 mm(테스트 포트) - 3.5 mm

시작가격: ₩ 1,318,825

구매 방법

테스트 포트 케이블 53 cm (21 in) 3.5 mm