이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

비교 제품 선택

12 / 12 제품 일치

정렬방식:
제품 최소 주파수 범위 최대 주파수 범위 ENR(Excess Noise Ratio) - 일반 ENR 자동 다운로드 온도 보정 작업 도구
U1831C USB 스마트 노이즈 소스, 10MHz~26.5GHz, 공칭 ENR 15dB U1831C USB 스마트 노이즈 소스, 10MHz~26.5GHz, 공칭 ENR 15dB

시작가격: ₩ 5,279,939

구매 방법

10 MHz 26.5 GHz 12-17 dB 있음 있음 NFA, ESA-E 시리즈, PSA-시리즈, X-시리즈 (PXA, MXA, EXA, CXA)
346A 노이즈 소스, 10MHz ~ 18GHz, 명목 ENR 6dB 346A 노이즈 소스, 10MHz ~ 18GHz, 명목 ENR 6dB

시작가격: ₩ 3,357,709

구매 방법

10 MHz 18 GHz 5 dB 없음 없음 NFA, ESA-E 시리즈 및 PSA
N4000A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 6 dB) N4000A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 6 dB)

시작가격: ₩ 4,437,725

구매 방법

10 MHz 18 GHz 4.6-6.5 dB Yes Yes NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA) 
N4001A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 15 dB) N4001A SNS Series Noise Source 10 MHz to 18 GHz (ENR 15 dB)

시작가격: ₩ 4,216,024

구매 방법

10 MHz 18 GHz 14-16 dB Yes Yes NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)  
N4002A SNS Series Noise Source 10 MHz to 26.5 GHz (ENR 15 dB) N4002A SNS Series Noise Source 10 MHz to 26.5 GHz (ENR 15 dB)

시작가격: ₩ 5,279,939

구매 방법

10 MHz 26 GHz 12-17 dB Yes Yes NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
346C 노이즈 소스, 10MHz ~ 26.5GHz, 명목 ENR 15dB 346C 노이즈 소스, 10MHz ~ 26.5GHz, 명목 ENR 15dB

시작가격: ₩ 4,152,858

구매 방법

10 MHz 26 GHz 15 dB 없음 없음 NFA, ESA-E 시리즈 및 PSA
346B 노이즈 소스, 10MHz ~ 18GHz, 명목 ENR 15dB 346B 노이즈 소스, 10MHz ~ 18GHz, 명목 ENR 15dB 10 MHz 18 GHz 15 dB 없음 없음 NFA, ESA-E 시리즈 및 PSA
R347B Millimeter-Wave Noise Source, R-band, 26.5 to 40 GHz R347B Millimeter-Wave Noise Source, R-band, 26.5 to 40 GHz 26.5 GHz 40 GHz 10-13 dB No No NFA, X-Series (PXA, MXA)  
Q347B Millimeter-Wave Noise Source, Q-band, 33 to 50 GHz Q347B Millimeter-Wave Noise Source, Q-band, 33 to 50 GHz 33 GHz 50 GHz 6-13 dB No No NFA, X-Series (PXA, MXA)
346CK40 노이즈 소스, 1 GHz ~ 40 GHz 346CK40 노이즈 소스, 1 GHz ~ 40 GHz

시작가격: 제품 구성 기준

구매 방법

1 GHz 40 GHz 5 – 14 dB 아니오 아니오 NFA, ESA-E 시리즈, PNA-X, PSA-시리즈, X-시리즈 (PXA, MXA, EXA, CXA)
346CK01 Noise Source, 1 GHz up to 50 GHz 346CK01 Noise Source, 1 GHz up to 50 GHz

시작가격: ₩ 6,389,679

구매 방법

1 GHz 50 GHz 21 dB No No NFA, ESA-E Series, PNA-X, PSA-Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz N2002A 노이즈 소스 테스트 세트, 10MHz ~ 26.5GHz

시작가격: ₩ 23,284,769

구매 방법

사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가