이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

파워 미터 및 파워 센서 액세서리

Keysight 액세서리는 다양한 키사이트 파워 미터 및 센서를 지원합니다. 범위 교정기는 432A, E1416A, 70100A, EPM 및 EPM-P 파워 미터의 교정에 필요한 기기이며 센서 케이블은 특정 센서와 연관되고 각 어플리케이션의 요구를 만족시키도록 다양한 형태로 제공됩니다.

  • 11708A 30 dB 감쇄기 패드(50MHz) 11708A 30 dB 감쇄기 패드(50MHz) 

    11708A 30 dB 감쇄기 패드(50MHz)

    키사이트 11708A 30dB 감쇄기는 “D”가 표시된 8480 시리즈 파워 센서에서 파워 미터 0dBm, 50MHz 참조로 교정을 수행하도록 제공됩니다.

  • Range Calibrators Range Calibrators 

    Range Calibrators

    The range calibrators comprise the 11683A and the 8477A. They provide verification of full scale meter readings on all ranges and meter tracking for all Keysight power meters.

  • 파워 센서 케이블 파워 센서 케이블 

    파워 센서 케이블

    키사이트의 파워 센서 케이블은 파워 미터와 센서를 물리적으로 연결시킵니다.

  • 파워미터 및 전력 센서 액세서리와 옵션 파워미터 및 전력 센서 액세서리와 옵션 

    파워미터 및 전력 센서 액세서리와 옵션

    파워미터 및 전력 센서 옵션, 배터리 작동 등