이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

파워 센서

키사이트 파워 센서는 평균 N8480 시리즈 USB/LAN 센서부터 평균 열전쌍 센서, 피크-피크 센서, 광대역 센서에 이르는 넓은 범위의 센서를 포괄합니다. 어떤 어플리케이션이든 관계 없이 키사이트는 필요에 맞는 파워 센서를 제공합니다.Keysight-Technologies-FS-Award-Logo

이 제품군에서 모두 비교 (41)

제품 검색

  • 8480 시리즈 파워 센서 8480 시리즈 파워 센서 (9) 

    8480 시리즈 파워 센서

    8480 시리즈 파워 센서는 EPM, EPM-P, P 시리즈, 70100A 및 E1416A 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 100kHz ~ 110GHz, -70 ~ +44dBm의 범위에서 작동합니다.

  • E441XA CW 파워 센서 E441XA CW 파워 센서 (2) 

    E441XA CW 파워 센서

    E-시리즈 E441XA CW 파워 센서는 EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 미터와 사용하도록 설계되었습니다.

  • E9300 평균 파워 센서 E9300 평균 파워 센서 (7) 

    E9300 평균 파워 센서

    E-시리즈 E9300 평균 파워 센서는 EPM 및 EPM-P 시리즈 파워 센서와 사용하도록 설계되었습니다.

  • E9320 피크 및 평균 파워 센서 E9320 피크 및 평균 파워 센서 (6) 

    E9320 피크 및 평균 파워 센서

    E-시리즈 E9320 피크 및 평균 파워 센서는 EPM-P 시리즈 파워 미터에서 사용하도록 설계되었으며 복잡한 디지털 변조 형식(TDMA, W-CDMA)의 피크, 피크 대 평균 비율 및 평균 파워를 측정합니다.

  • N8480 시리즈 파워 센서 N8480 시리즈 파워 센서 (11) 

    N8480 시리즈 파워 센서

    N8480 시리즈 파워 센서는 뛰어난 측정 정확도, 반복성 및 선형성이 지원되는 키사이트의 최신 열전쌍 센서입니다.

  • P-시리즈 광대역 전력 센서 P-시리즈 광대역 전력 센서 (4) 

    P-시리즈 광대역 전력 센서

    키사이트 P-시리즈 광대역 전력 센서는 광대역 신호의 피크, 피크 대 평균 비율, 평균 전력, 상승 시간, 하강 시간, 최대 전력, 최소 전력 및 통계 데이터를 제공합니다.

  • 동축 서미스터 마운트 동축 서미스터 마운트 (2) 

    동축 서미스터 마운트

    478A 및 8478A 동축 서미스터 마운트는 431A 및 432A 파워 미터와 함께 사용하도록 설계되었습니다.