Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
파워 미터 및 파워 센서
키사이트 파워 센서는 광범위한 주파수 및 다이나믹 레인지를 망라합니다. 단순히 평균에서 피크, 펄스 및 다양한 무선 전력 측정까지 다양한 유형의 전력 측정이 있습니다.
키사이트 파워 미터는 RF 파워와 마이크로웨이브 신호를 정확하게 측정할 수 있도록 수많은 주파수와 파워 범위를 포괄하면서 다양한 유형의 센서(CW, 평균, 피크)와 함께 작동하며, 통신 기지국 송신기, 휴대전화기, 레이다 시스템 장비 등의 출력 파워를 테스트하는 데 사용됩니다.
적합한 파워 미터와 파워 센서를 선택하는 방법에 대해 알아보십시오. “파워 미터 및 센서 선택 가이드”
마이크로웨이브와 RF 판독자들은 최근 키사이트테크놀로지스를 2013년 ‘최고 공급자 소셜 미디어’ 수상자로 선택했습니다. 이 수상은 업계에서 엔지니어에게 필요한 중대 정보를 일년 내내 제공하며 도움을 준 키사이트의 노력이 인정을 받은 결과입니다.
Find the series That's Right for You
8480 시리즈 파워 센서
E-시리즈 CW 전력 센서
E9300 평균 전력 센서
E9320 피크 및 평균 파워 센서
EPM 및 EPM-P 시리즈 전력계
N8480 시리즈 파워 센서
모든 시리즈 보기
Featured Resources
Want help or have questions?