이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

EMI/EMC, 위상 노이즈, 물리 계층 테스트

EMI/EMC 솔루션

  • 사전 인증 측정 및 EMC 진단에서부터 전체 인증 테스트에 이르기까지, 키사이트는 EMI 측정 솔루션을 제공합니다.
  • 위상 노이즈 측정 솔루션
  • 유연한 VCO, DRO, 크리스털 오실레이터, 합성기, 앰프, 컨버터 테스트와 CW, 펄스형 신호 및 스퓨리어스 신호 측정 제공
  • 신호 소스 분석기 – VCO 또는 기타 유형의 고주파수 신호 소스에 대한 특성 분석과 고속 데이터 통신 시스템의 클럭 지터 평가에 최고의 측정 처리율과 최상의 유용성을 제공합니다.

물리 계층 테스트 시스템

  • 고속 디지털 설계의 신호 무결성 과제를 해결하는 벡터 네트워크 분석기와 시간 영역 반사계(TDR) 기반 시스템

 

관련 소프트웨어 제품

  • N1930B Physical Layer Test System N19305B PLTS Advanced Calibration 

    N19305B PLTS Advanced Calibration

    • PLTS N19305B extends the N19301B base product to perform advanced calibration techniques such as Automatic Fixture Removal (AFR)

  • N1930B Physical Layer Test System N1930B 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 2020 소프트웨어 

    N1930B 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 2020 소프트웨어

    • PAM-4 eye 다이어그램
    • 채널 작동 마진
    • MATLAB 호환성
    • 멀티채널 고급 eye 다이어그램
    • Hot TDR 측정

  • N1930B Physical Layer Test System N19303B PLTS Measurement and Calibration 

    N19303B PLTS Measurement and Calibration

    • PLTS N19303B extends the N19301B base product to control, calibrate and measure with Vector Network Analyzers or Time Domain Reflectometers

  • N1930B Physical Layer Test System N19307B PLTS N-Port Measurement and Analysis 

    N19307B PLTS N-Port Measurement and Analysis

    PLTS N19307B extends the N19301B base product to perform N-port (greater than 4 ports) measurements and analysis

  • N1930B Physical Layer Test System N19306B PAM-4 analysis 

    N19306B PAM-4 analysis

    • PLTS N19306B extends the N19301B base product to perform PAM4 eye diagram analysis beyond the default NRZ eye diagram analysis in the base N19301B.

  • N1930B Physical Layer Test System N19301B PLTS Base Analysis 

    N19301B PLTS Base Analysis

    • PAM-4 eye diagrams
    • Channel operating margin
    • MATLAB compatibility
    • Multi-channel advanced eye diagram
    • Hot TDR measurements

Discontinued Specialized RF Products - Antenna Test, Phase Noise, and Physical Layer Test Systems [판매중단]
Product information and resources for discontinued specialized RF products.