이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

어플리케이션별 테스트 시스템 및 부품

Keysight Open 제품을 통해 시스템 통합을 쉽게 할 수 있습니다. Keysight Open을 보면 테스트에 적합한 최상의 툴을 선택하고 이 툴이 항상 서로 원활하게 작동하도록 보장해주는 system-ready 계측기, 개방형 소프트웨어 및 PC 표준 I/O(LAN/USB)를 구매하고 있다는 확신을 가질 수 있게 됩니다.

  • 항공우주 및 방위 ATE 시스템과 서비스 항공우주 및 방위 ATE 시스템과 서비스 

    항공우주 및 방위 ATE 시스템과 서비스

    계측 과학과 테스트 어플리케이션 분야의 세계적 리더가 갖춘 전문성을 ATE(Automated Test Equipment) 요구에 적용하여 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 오토모티브 이더넷 오토모티브 이더넷 

    오토모티브 이더넷

    • 신속하고 자동화된 오토모티브 이더넷 테스트 제공
    • BroadR-Reach V3.2, IEEE 802.bw(100Base-T1) 및 IEEE 802.3bp(1000Base-T1) 테스트 요구사항 포함
    • 100% 테스트 커버리지의 하드웨어, 소프트웨어 및 액세서리 전체 세트

  • 오토모티브 레이다 솔루션 오토모티브 레이다 솔루션 

    오토모티브 레이다 솔루션

    • 24GHz, 77GHz 및 79GHz를 아우르는 밀리미터파 광대역 신호 분석 및 생성
    • 오토모티브 레이다 전송기 및 수신기 테스트를 위한 최대 5GHz 대역폭

  • Radio 테스트 솔루션 Radio 테스트 솔루션 

    Radio 테스트 솔루션

    • 아날로그/디지털 변조 품질을 신속하게 특성 분석하여 출시 시간 단축
    • 다중 측정 계측기 화면으로 문제 해결 단순화
    • 최고의 측정 정확도로 테스트 결과 자신감 극대화

  • Dedicated Short Range Communications (DSRC) Solutions Dedicated Short Range Communications (DSRC) Solutions 

    Dedicated Short Range Communications (DSRC) Solutions

    Covers all CoC Test Cases in single , integrated PXI frame

    • 802.11p
    • IEEE1609.3
    • IEEE1609.4
    • IEEE1609.2
    • J2945/1

  • 자동차 전자 부품 기능 테스트 시스템 자동차 전자 부품 기능 테스트 시스템 

    자동차 전자 부품 기능 테스트 시스템

    키사이트의 자동차 기능 ECM 전자 테스트 시스템을 이용하여 기능 테스트 구축을 가속화

  • Lightwave Test Systems Lightwave Test Systems 

    Lightwave Test Systems

    Optimize optical networks using Keysight's optical amplifier test, passive component test, optical switch test and SONET-compliant jitter measurement.

  • 자체 방전 측정 솔루션 자체 방전 측정 솔루션 

    자체 방전 측정 솔루션

    • 리튬 이온 셀 자체 방전 전류 직접 측정
    • 몇 주 또는 몇 달이 아닌 1~2시간이라는 짧은 시간 내에 결과 확보
    • 셀 제조업체의 공정 중 재고 대폭 감소
    • 설계 주기 시간 단축, 출시 시간 개선

  • BT2200 충전-방전 플랫폼 BT2200 충전-방전 플랫폼 

    BT2200 충전-방전 플랫폼

    • 경제적이며 간편하게 구성할 수 있는 리튬-이온 셀 충전-방전
    • 6A~200A, 8~256 채널 모듈러 구성
    • 소용량 및 대용량 셀에 대한 셀 형성 지원

  • E8707A 레이다 표적 시뮬레이터 E8707A 레이다 표적 시뮬레이터 

    E8707A 레이다 표적 시뮬레이터

    • 76 ~ 77 GHz 범위의 오토모티브 레이다 표적 시뮬레이션
    • 10 ~ 450m의 전체 범위 또는 2가지 고정 범위로 확장 및 구성 가능
    • 시뮬레이터와 DUT 간 최소 물리적 거리 1m, 설치 면적 절약

  • E8708A 레이다 표적 시뮬레이터 76GHz ~ 81GHz E8708A 레이다 표적 시뮬레이터 76GHz ~ 81GHz 

    E8708A 레이다 표적 시뮬레이터 76GHz ~ 81GHz

    • 76GHz ~ 81Ghz, 4GHz BW
    • 범위 시뮬레이션, 4m~300m
    • 도플러 시뮬레이션, +/-360km/h
    • 내장 평균 전력과 점유 대역폭 측정

  • General Purpose Functional Test Systems General Purpose Functional Test Systems 

    General Purpose Functional Test Systems

    Improve your cost-of-test and development time with flexible, scalable and plug & play system solutions

생산 중단된 테스트 시스템 부품 및 소프트웨어 [판매중단]
생산 중단된 시스템 제품에 대한 정보 지원...