이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

Discontinued and Obsolete Pulse, Pattern Generator Products and Accessories

This page provides additonal information for discontinued and obsolete Keysight pulse, pattern generator products and accessories.

  • 8110A 펄스 패턴 발생기, 150 MHz [단종] 8110A 펄스 패턴 발생기, 150 MHz [단종] 

    8110A 펄스 패턴 발생기, 150 MHz [단종]

    고정밀 에지-포지셔닝과 더불어 실제처럼 디지털 신호를 시뮬레이션하는 기능을 갖춘 Keysight 8110A 펄스 패턴 발생기는 키사이트 오실로스코프나 로직 분석기와 함께 이상적으로 사용할 수 있습니다.

  • 8112A 50 MHz Pulse Generator [단종] 8112A 50 MHz Pulse Generator [단종] 

    8112A 50 MHz Pulse Generator [단종]

    8112A - a fully programmable 50 MHz pulse generator

  • 81110A 펄스/패턴 발생기, 165/330 MHz [판매중단] 81110A 펄스/패턴 발생기, 165/330 MHz [판매중단] 

    81110A 펄스/패턴 발생기, 165/330 MHz [판매중단]

    하나 또는 두개의 키사이트 81111A 출력 모듈이 있는 키사이트 81110A 165 MHz 단일/이중 채널 펄스/패턴 발생기 모델은 더 높은 성능과 낮은 가격으로 "산업 표준" 키사이트 8110A를 대체합니다.

  • 8130A High-Speed Pulse Generator, 300 MHz [단종] 8130A High-Speed Pulse Generator, 300 MHz [단종] 

    8130A High-Speed Pulse Generator, 300 MHz [단종]

    8130A - a fully programmable 300 MHz pulse generator

  • 81130A 펄스/데이터 발생기, 400/660 MHz / 1.32 GBit/s [판매중단] 81130A 펄스/데이터 발생기, 400/660 MHz / 1.32 GBit/s [판매중단] 

    81130A 펄스/데이터 발생기, 400/660 MHz / 1.32 GBit/s [판매중단]

    키사이트 81130A 400/660MHz/1.32Gbit/s 정밀 단일/듀얼 채널 펄스 데이터 발생기는 81110A보다 지연 및 폭 정확도가 향상되었습니다.

  • 8131A High-Speed Pulse Generator, 500 MHz [단종] 8131A High-Speed Pulse Generator, 500 MHz [단종] 

    8131A High-Speed Pulse Generator, 500 MHz [단종]

    8131A - a fully programmable 500 MHz pulse generator

  • 81180B 4.6 GSa/s Arbitrary Waveform Generator [판매중단] 81180B 4.6 GSa/s Arbitrary Waveform Generator [판매중단] 

    81180B 4.6 GSa/s Arbitrary Waveform Generator [판매중단]

    • Keysight's 81180B arbitrary waveform generator
    • Combines high quality signals up to 1.5 GHz frequency and 12-bit vertical resolution for complex real-world signals.

  • 8133A 펄스/데이터 발생기, 3 GHz [단종] 8133A 펄스/데이터 발생기, 3 GHz [단종] 

    8133A 펄스/데이터 발생기, 3 GHz [단종]

    하나 또는 두개의 Keysight 81131A 또는 Keysight 81132A 출력 모듈이 있는 Keysight 81130A 400 / 660MHz 고정밀 단일/이중 채널 펄스/데이터 발생기:

  • 15104A Pulse Adder/Splitter [단종] 15104A Pulse Adder/Splitter [단종] 

    15104A Pulse Adder/Splitter [단종]

    Keysight 15104A Pulse Adder/Splitter

  • 15115A Splitter-Inverter [단종] 15115A Splitter-Inverter [단종] 

    15115A Splitter-Inverter [단종]

    Keysight 15115A Splitter-Inverter

  • 15116A Pulse Inverter [단종] 15116A Pulse Inverter [단종] 

    15116A Pulse Inverter [단종]

    Keysight 15116A Pulse Inverter

  • 15436A Multi-Channel Kit for three 8133A [단종] 15436A Multi-Channel Kit for three 8133A [단종] 

    15436A Multi-Channel Kit for three 8133A [단종]

    Keysight 15436A Multi-Channel Kit for three 8133As

  • 15439A Multi-Channel Kit for two 8133A [단종] 15439A Multi-Channel Kit for two 8133A [단종] 

    15439A Multi-Channel Kit for two 8133A [단종]

    Keysight 15439A Multi-Channel Kit for two 8133As

  • 81141A 고속 직렬 펄스 데이터 발생기, 7 및 13GHz [단종] 81141A 고속 직렬 펄스 데이터 발생기, 7 및 13GHz [단종] 

    81141A 고속 직렬 펄스 데이터 발생기, 7 및 13GHz [단종]

    7 및 13GHz 직렬 펄스 데이터 발생기를 사용하여 보다 빠르고 복잡한 디지털 설계 환경에 대응하십시오.

  • 8114A 고전력 펄스 발생기, 100V / 2A [단종] 8114A 고전력 펄스 발생기, 100V / 2A [단종] 

    8114A 고전력 펄스 발생기, 100V / 2A [단종]

    Keysight 8114A 고전력 펄스 발생기는 최대 15MHz의 주파수에서 최대 100V의 빠르고 깨끗한 양 또는 음의 펄스를 제공합니다.

  • 81101A 펄스 발생기, 50 MHz [단종] 81101A 펄스 발생기, 50 MHz [단종] 

    81101A 펄스 발생기, 50 MHz [단종]

    키사이트 81101A 50 MHz 단일 채널 펄스 발생기는 81100 제품군 중 보급형입니다.

  • 81104A 펄스/패턴 발생기, 80 MHz [단종] 81104A 펄스/패턴 발생기, 80 MHz [단종] 

    81104A 펄스/패턴 발생기, 80 MHz [단종]

    81101A의 기능을 기반으로 하여 81104A는 주파수를 확장하고 채널당 최대 16 kbit로 RZ/NRZ 패턴 성능을 높여줍니다.

  • N4971A 패턴 발생기 13Gb/s [단종] N4971A 패턴 발생기 13Gb/s [단종] 

    N4971A 패턴 발생기 13Gb/s [단종]

    • 1 ~ 13Gb/s에서 작동
    • 최대 24Mb의 사용자 생성 패턴 저장
    • PRBS 및 여러 공통 telecom 테스트 패턴 라이브러리
    • 투명한 지터 패스스루(pass-through)

  • N4970A PRBS 발생기 10Gb/s [판매중단] N4970A PRBS 발생기 10Gb/s [판매중단] 

    N4970A PRBS 발생기 10Gb/s [판매중단]

    • 외부 클럭 소스를 통해 50Mb/s ~ 12.5Gb/s에서 작동
    • 5가지의 선택 가능한 출력 패턴 길이
    • 3가지의 선택 가능한 마크 밀도 설정

  • N4973A PRBS 발생기 22Gb/s [단종] N4973A PRBS 발생기 22Gb/s [단종] 

    N4973A PRBS 발생기 22Gb/s [단종]

    • 11 ~ 22Gb/s에서 작동
    • 3가지의 선택 가능한 출력 패턴 길이
    • 초저 지터, 400fs rms

  • N4975A PRBS 발생기 56Gb/s [판매중단] N4975A PRBS 발생기 56Gb/s [판매중단] 

    N4975A PRBS 발생기 56Gb/s [판매중단]

    • 외부 클럭 소스를 통해 56Gb/s 또는 39.8 ~ 56Gb/s에서 작동
    • 3가지 선택 가능한 패턴
    • 일체 완비형 PRBS 발생기
    • 내장 쿼터레이트 클럭 소스(14.0GHz)