이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

생산이 중단된 파워 미터 및 파워 센서

생산 중단된 파워 미터와 파워 센서에 대한 제품 지원 정보

  • 84811A 피크 파워 센서, 100MHz ~ 18GHz [단종] 84811A 피크 파워 센서, 100MHz ~ 18GHz [단종] 

    84811A 피크 파워 센서, 100MHz ~ 18GHz [단종]

    키사이트 84811A 피크 파워 센서는 8900C/D 파워 미터와 작동하여 RF 펄스의 피크 파워를 측정합니다.

  • 84812A 피크 파워 센서 [단종] 84812A 피크 파워 센서 [단종] 

    84812A 피크 파워 센서 [단종]

    키사이트 84812A 피크 파워 센서는 구식 8990/1A 피크 파워 분석기 및 8992A 디지털 비디오 파워 분석기와 호환됩니다.

  • 84813A 피크 파워 센서 [단종] 84813A 피크 파워 센서 [단종] 

    84813A 피크 파워 센서 [단종]

    키사이트 84813A 피크 파워 센서는 단종된 8990/1A 피크 파워 분석기 및 8992A 디지털 비디오 파워 분석기와 호환됩니다.

  • 84814A 피크 파워 센서 [단종] 84814A 피크 파워 센서 [단종] 

    84814A 피크 파워 센서 [단종]

    키사이트 84814A 피크 파워 센서는 단종된 8990/1A 피크 파워 분석기 및 8992A 디지털 비디오 파워 분석기와 호환됩니다.

  • 84815A 피크 파워 센서 [단종] 84815A 피크 파워 센서 [단종] 

    84815A 피크 파워 센서 [단종]

    키사이트 84815A 피크 파워 센서는 단종된 8990/1A 피크 파워 분석기 및 8992A 디지털 비디오 파워 분석기와 호환됩니다.

  • 8900C 피크 파워 미터 아날로그 미터 [단종] 8900C 피크 파워 미터 아날로그 미터 [단종] 

    8900C 피크 파워 미터 아날로그 미터 [단종]

    키사이트 8900C 파워 미터는 100MHz ~ 18GHz 주파수 범위에 걸쳐 RF 펄스의 피크 파워를 직접 표시해줍니다.

  • 8900D 피크 파워 미터 디지털 미터 [단종] 8900D 피크 파워 미터 디지털 미터 [단종] 

    8900D 피크 파워 미터 디지털 미터 [단종]

    키사이트 8900D 파워 미터는 100MHz ~ 18GHz 주파수 범위에 걸쳐 RF 펄스의 피크 파워를 직접 표시해줍니다.

  • 70100A 파워 미터 [단종] 70100A 파워 미터 [단종] 

    70100A 파워 미터 [단종]

    키사이트 70100A는 437B 파워 미터와 유사한 기능과 성능을 가지고 있는 단일 슬롯 파워 미터 모듈입니다.

  • K486A Waveguide 시미스터 마운트, K-밴드 [단종] K486A Waveguide 시미스터 마운트, K-밴드 [단종] 

    K486A Waveguide 시미스터 마운트, K-밴드 [단종]

    432A 파워 미터와 사용하면 일반적 파워 측정에서도 높은 정확도를 제공합니다.

  • P486A Waveguid 서미스터 마운트, P-밴드 [단종] P486A Waveguid 서미스터 마운트, P-밴드 [단종] 

    P486A Waveguid 서미스터 마운트, P-밴드 [단종]

    432A 파워 미터와 사용하면 일반적 파워 측정에서도 높은 정확도를 제공합니다.

  • R486A Waveguide 서미스터 마운트, R-밴드 [단종] R486A Waveguide 서미스터 마운트, R-밴드 [단종] 

    R486A Waveguide 서미스터 마운트, R-밴드 [단종]

    432A 파워 미터와 사용하면 일반적 파워 측정에서도 높은 정확도를 제공합니다.

  • X486A Waveguide 서미스터 마운트, X-밴드 [단종] X486A Waveguide 서미스터 마운트, X-밴드 [단종] 

    X486A Waveguide 서미스터 마운트, X-밴드 [단종]

    432A 파워 미터와 사용하면 일반적 파워 측정에서도 높은 정확도를 제공합니다.

  • E4418A EPM 시리즈 단일-채널 파워 미터 [단종] E4418A EPM 시리즈 단일-채널 파워 미터 [단종] 

    E4418A EPM 시리즈 단일-채널 파워 미터 [단종]

    키사이트 E4418A는 저렴한 가격의 고성능, 단일 채널, 프로그램형 파워 미터로서 8480 시리즈 파워 센서 및 E-시리즈 파워 센서(E9320A 제품군 제외)와 완전히 호환됩니다.

  • E4419A EPM 시리즈 이중 채널 파워 미터 [단종] E4419A EPM 시리즈 이중 채널 파워 미터 [단종] 

    E4419A EPM 시리즈 이중 채널 파워 미터 [단종]

    키사이트 E4419A는 저렴한 가격의 고성능, 이중 채널, 프로그램형 파워 미터로서 8480 시리즈 파워 센서 및 E-시리즈 파워 센서(E9320A 제품군 제외)와 완전히 호환됩니다.

  • 8990A 피크 파워 미터 [단종] 8990A 피크 파워 미터 [단종] 

    8990A 피크 파워 미터 [단종]

    키사이트 8990A 피크 파워 분석기는 현재의 복잡한 펄스 신호의 특성을 완벽하고 정확하게 분석합니다.

  • 8991A 피크 파워 미터 [단종] 8991A 피크 파워 미터 [단종] 

    8991A 피크 파워 미터 [단종]

    키사이트 8991A 피크 파워 분석기는 현재의 복잡한 펄스 신호의 특성을 완벽하고 정확하게 분석합니다.

  • 8992A 디지털 비디오 파워 분석기 [단종] 8992A 디지털 비디오 파워 분석기 [단종] 

    8992A 디지털 비디오 파워 분석기 [단종]

    키사이트 8992A 디지털 비디오 분석기는 현재의 복잡한 펄스 신호의 특성을 완벽하고 정확하게 분석합니다.

  • 435B 아날로그 파워 미터 [단종] 435B 아날로그 파워 미터 [단종] 

    435B 아날로그 파워 미터 [단종]

    키사이트 435B 파워 미터는 전체 8480 파워 센서 시리즈와 호환되는 아날로그 파워 미터입니다.

  • 436A 파워 미터 [단종] 436A 파워 미터 [단종] 

    436A 파워 미터 [단종]

    키사이트 436A 파워 미터는 일반적 목적의 디지털 파워 미터로서 무선 주파수(RF) 및 마이크로웨이브 파워를 수동이나 자동으로 측정하기 위해 사용합니다.

  • 437B 고성능 단일 채널 평균 파워 미터 [단종] 437B 고성능 단일 채널 평균 파워 미터 [단종] 

    437B 고성능 단일 채널 평균 파워 미터 [단종]

    키사이트 437B 파워 미터는 저렴한 가격의 고성능, 단일 채널, 프로그램형 평균 파워 미터로서 8480 시리즈 파워 센서와 호환됩니다.

  • 432A 아날로그 파워 미터 [단종] 432A 아날로그 파워 미터 [단종] 

    432A 아날로그 파워 미터 [단종]

    키사이트 432A는 넓은 온도 범위에 걸쳐 높은 정확도를 유지합니다.

  • 438A 이중 센서 파워 미터 [단종] 438A 이중 센서 파워 미터 [단종] 

    438A 이중 센서 파워 미터 [단종]

    키사이트 438A 파워 미터는 특히 ATE 시스템에 적합하게 설계된 이중 채널 파워 미터입니다.

  • 8477A Power Meter Calibrator [단종] 8477A Power Meter Calibrator [단종] 

    8477A Power Meter Calibrator [단종]

    The 8477A power meter calibrator is designed for use with the 432A power meter and allows verification of full scale readings and meter tracking.

  • 8481A 파워 센서 [단종] 8481A 파워 센서 [단종] 

    8481A 파워 센서 [단종]

    키사이트 8481A 열전쌍 파워 센서는 EPM 시리즈, EPM-P 시리즈, 70100A, E1416A 및 생산이 중단된 43x 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 정확도와 신뢰성이 뛰어납니다.

  • 8481B 하이 파워 센서 [단종] 8481B 하이 파워 센서 [단종] 

    8481B 하이 파워 센서 [단종]

    키사이트 8481B 열전쌍 파워 센서는 EPM 시리즈, EPM-P 시리즈, 70100A, E1416A 및 생산이 중단된 43x 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 정확도와 신뢰성이 뛰어납니다.

  • 8481H 파워 센서 [단종] 8481H 파워 센서 [단종] 

    8481H 파워 센서 [단종]

    키사이트 8481H 열전쌍 파워 센서는 EPM 시리즈, EPM-P 시리즈, 70100A, E1416A 및 생산이 중단된 43x 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 정확도와 신뢰성이 뛰어납니다.

  • 8482A 파워 센서 [단종] 8482A 파워 센서 [단종] 

    8482A 파워 센서 [단종]

    키사이트 8482A 열전쌍 파워 센서는 EPM 시리즈, EPM-P 시리즈, 70100A, E1416A 및 생산이 중단된 43x 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 정확도와 신뢰성이 뛰어납니다.

  • 8482B 하이 파워 센서 [단종] 8482B 하이 파워 센서 [단종] 

    8482B 하이 파워 센서 [단종]

    키사이트 8482B 열전쌍 파워 센서는 EPM 시리즈, EPM-P 시리즈, 70100A, E1416A 및 생산이 중단된 43x 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 정확도와 신뢰성이 뛰어납니다.

  • 8482H 파워 센서 [단종] 8482H 파워 센서 [단종] 

    8482H 파워 센서 [단종]

    키사이트 8482H 열전쌍 파워 센서는 EPM 시리즈, EPM-P 시리즈, 70100A, E1416A 및 생산이 중단된 43x 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 정확도와 신뢰성이 뛰어납니다.

  • 8485A 파워 센서 [단종] 8485A 파워 센서 [단종] 

    8485A 파워 센서 [단종]

    키사이트 8485A 열전쌍 파워 센서는 EPM 시리즈, EPM-P 시리즈, 70100A, E1416A 및 생산이 중단된 43x 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 정확도와 신뢰성이 뛰어납니다.

  • 8487A 파워 센서 [단종] 8487A 파워 센서 [단종] 

    8487A 파워 센서 [단종]

    키사이트 8487A 열전쌍 파워 센서는 EPM 시리즈, EPM-P 시리즈, 70100A, E1416A 및 생산이 중단된 43x 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 정확도와 신뢰성이 뛰어납니다.

  • E1416A VXI 파워 미터 [단종] E1416A VXI 파워 미터 [단종] 

    E1416A VXI 파워 미터 [단종]

    E1416A 는 싱글 채널 VXI 파워 미터로써 437B 파워 미터(단종됨)의 기능을 바탕으로 개발 되었습니다. 또한 본 파워 미터는 모든 8480 시리즈 센서들과 완전히 호환됩니다.

  • E4418B EPM 시리즈 단일 채널 파워 미터 [단종] E4418B EPM 시리즈 단일 채널 파워 미터 [단종] 

    E4418B EPM 시리즈 단일 채널 파워 미터 [단종]

    Keysight E4418B 단일 채널 파워 미터는 8480 시리즈 및 E-시리즈 파워 센서(E9320A 제품군은 제외)와 완전히 호환됩니다.

  • E4418B-001 EPM 시리즈 단일 채널 파워미터 옵션 001 [판매중단] E4418B-001 EPM 시리즈 단일 채널 파워미터 옵션 001 [판매중단] 

    E4418B-001 EPM 시리즈 단일 채널 파워미터 옵션 001 [판매중단]

    배터리 옵션(001)을 설치하면 ac 전원을 편리하게 이용할 수 없는 작업 환경에서 E4418B 파워미터를 사용할 수 있습니다.

  • E4419B EPM 시리즈 이중 채널 파워 미터 [단종] E4419B EPM 시리즈 이중 채널 파워 미터 [단종] 

    E4419B EPM 시리즈 이중 채널 파워 미터 [단종]

    Keysight E4419B 이중 채널 파워 미터는 8480 시리즈 및 E-시리즈 파워 센서(E9320A 제품군은 제외)와 완전히 호환됩니다.

  • E4419B-001 EPM 시리즈 이중 채널 파워미터 옵션 001 [판매중단] E4419B-001 EPM 시리즈 이중 채널 파워미터 옵션 001 [판매중단] 

    E4419B-001 EPM 시리즈 이중 채널 파워미터 옵션 001 [판매중단]

    배터리 옵션(001)을 설치하면 ac 전원을 편리하게 이용할 수 없는 작업 환경에서 E4419B 파워미터를 사용할 수 있습니다.

  • N1918A 전력 분석 매니저(라이선스 기반) 및 파워 패널 소프트웨어(무료) [단종] N1918A 전력 분석 매니저(라이선스 기반) 및 파워 패널 소프트웨어(무료) [단종] 

    N1918A 전력 분석 매니저(라이선스 기반) 및 파워 패널 소프트웨어(무료) [단종]

    N1918A 전력 분석 매니저는 USB 전력 센서, P-시리즈 및 P-시리즈 LXI 전력 미터용 분석기 소프트웨어입니다.

  • Q8486A 열전쌍 Waveguide [단종] Q8486A 열전쌍 Waveguide [단종] 

    Q8486A 열전쌍 Waveguide [단종]

    키사이트 Q8486A 열전쌍 파워 센서는 EPM 시리즈, EPM-P 시리즈, 70100A, E1416A 및 생산이 중단된 43x 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 정확도와 신뢰성이 뛰어납니다.

  • R8486A 열전쌍 Waveguide [단종] R8486A 열전쌍 Waveguide [단종] 

    R8486A 열전쌍 Waveguide [단종]

    키사이트 R8486A 열전쌍 파워 센서는 EPM 시리즈, EPM-P 시리즈, 70100A, E1416A 및 생산이 중단된 43x 파워 미터와 사용하도록 설계되었으며 정확도와 신뢰성이 뛰어납니다.