이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

53150 Series CW Microwave Counters

The Keysight 53150 Series is a full-featured CW microwave counter that is perfectly suited for benchtop or ATE environments but is tough enough to handle the most rugged field applications. It offers high performance with an ultra-wideband input that covers the RF and microwave spectrum from 50 MHz up to 46 GHz. Frequency and power are measured simultaneously with this same input.

Compare All 53150 Series Microwave Counters (3)

제품 검색

  • 53150A CW 마이크로웨이브 카운터, 20 GHz  [판매중단] 53150A CW 마이크로웨이브 카운터, 20 GHz [판매중단] (1) 

    53150A CW 마이크로웨이브 카운터, 20 GHz [판매중단]

    키사이트 53150A는 완전한 기능의 20GHz CW 마이크로웨이브 주파수 카운터이면서 벤치탑이나 ATE 환경과 완벽하게 어울리는 파워 미터입니다.

  • 53151A CW 마이크로웨이브 카운터, 26.5 GHz [판매중단] 53151A CW 마이크로웨이브 카운터, 26.5 GHz [판매중단] (1) 

    53151A CW 마이크로웨이브 카운터, 26.5 GHz [판매중단]

    키사이트 53151A는 완전한 기능의 26.5GHz CW 마이크로웨이브 주파수 카운터이면서 벤치탑이나 ATE 환경과 완벽하게 어울리는 파워 미터입니다.

  • 53152A CW 마이크로웨이브 카운터, 46 GHz [판매중단] 53152A CW 마이크로웨이브 카운터, 46 GHz [판매중단] (1) 

    53152A CW 마이크로웨이브 카운터, 46 GHz [판매중단]

    키사이트 53152A는 완전한 기능의 46GHz CW 마이크로웨이브 주파수 카운터이면서 벤치탑이나 ATE 환경과 완벽하게 어울리는 파워 미터입니다.