이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM

The Keysight 53140 Series is a full-featured CW microwave counter, a true power meter, and a dc DVM all in one small convenient package. It is the ideal tool for installation and maintenance of point-to-point microwave links as three of the most commonly made field measurements are combined into one instrument. In ATE systems, the three-in-one 53140 Series will also save valuable rack space.

Compare All 53140 Series Microwave Counters (3)

제품 검색

  • 53147A 마이크로웨이브 주파수 카운터/파워 미터/DVM, 20 GHz [판매중단] 53147A 마이크로웨이브 주파수 카운터/파워 미터/DVM, 20 GHz [판매중단] (1) 

    53147A 마이크로웨이브 주파수 카운터/파워 미터/DVM, 20 GHz [판매중단]

    키사이트 53147A는 다양한 기능의 20 GHz 연속파(CW) 마이크로웨이브 주파수 카운터이며, 진정한 파워 미터이며, dc DVM으로서 모두 하나의 작고 편리한 패키지에 담았습니다.

  • 53148A 마이크로웨이브 주파수 카운터/파워 미터/DVM, 26.5 GHz [판매중단] 53148A 마이크로웨이브 주파수 카운터/파워 미터/DVM, 26.5 GHz [판매중단] (1) 

    53148A 마이크로웨이브 주파수 카운터/파워 미터/DVM, 26.5 GHz [판매중단]

    키사이트 53148A는 다양한 기능의 26.5 GHz CW 마이크로웨이브 주파수 카운터이며, 진정한 파워 미터이며, dc DVM으로서 모두 하나의 작고 편리한 패키지에 담았습니다.

  • 53149A 마이크로웨이브 카운터/파워 미터/DVM, 46 GHz [판매중단] 53149A 마이크로웨이브 카운터/파워 미터/DVM, 46 GHz [판매중단] (1) 

    53149A 마이크로웨이브 카운터/파워 미터/DVM, 46 GHz [판매중단]

    키사이트 53149A에는 완전한 기능의 46GHz CW 마이크로웨이브 주파수 카운터, 진정한 의미의 파워 미터 그리고 dc DVM이 모두 하나의 작고 편리한 패키지로 들어 있습니다.