이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

N432A 및 432A 서미스터 파워 미터

432A/N432A 파워 미터는 온도 보상 서미스터 센서와 함께 사용할 수 있는 자동 셀프 밸런싱 파워 미터입니다. 고효율에 뛰어난 무선 주파수(RF) 정합은 10 MHz ~ 40 GHz의 주파수 범위를 아우르는 478A 및 8478B 동축과 486 시리즈(현재 단종됨) Waveguide 서미스터 마운트의 특성입니다. 각 서미스터 마운트에는 6개 주파수에서 교정 팩터 및 효과적인 효율성을 나타내는 데이터가 포함되어 있어서 NIST에서 교정 서비스를 제공하는 주파수에서 US NIST(National Institute of Standards and Technology)까지 직접 추적이 가능합니다.

제품 비교 - 파워 센서 및 서미스터 마운트(스페셜)

Keysight Technologies F and S Award Logo

이 제품군에서 모두 비교 (1)

  • N432A 서미스터 파워 미터 N432A 서미스터 파워 미터 (1) 

    N432A 서미스터 파워 미터

    N432A 서미스터 파워 미터는 온도 보상 서미스터 마운트 센서와 함께 사용 가능한 자동 셀프 밸런싱 파워 미터입니다.