신뢰할 수 있는 전력 측정
E-시리즈 전력 센서는 EEPROM에 교정 계수를 저장하며 폭넓은 주파수 및 동적 범위에서 작동합니다.
- 10 MHz ~ 26.5 GHz의 넓은 주파수 범위(센서에 따라 다름)
- 넓은 동적 범위 센서(-70 ~ +20 dBm)
- 정확한 CW 평균 전력 측정
- EPM, EPM-P 및 P-시리즈 전력계에 사용 가능
- EEPROM에 교정 계수 저장
적합한 모델 찾기
이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까?
기술지원 방문하기
이전
시작 가격
E4413A CW 전력 센서는 50 MHz ~ 26.5 GHz의 주파수 범위, -70 ~ +20 dBm(90 dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
시작 가격
E4412A CW 전력 센서는 10 MHz~18 GHz의 주파수 범위, -70 ~ +20 dBm(90 dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
다음
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?