특정 요구에 맞는 노이즈 소스

시스템, 서브시스템, 서브어셈블리, 별도 디바이스 등 작업 대상이 무엇인지에 관계없이 각 콤포넌트가 노이즈를 더해 수신기의 전반적인 성능이 영향을 받게 됩니다. 노이즈 지수를 측정하고 줄이면 콤포넌트의 경쟁력을 높일 수 있습니다.

SNS 시리즈 노이즈 소스는 NFA 시리즈 노이즈 지수 분석기와 함께 사용되어 측정 설정을 간소화하고 정확도와 신뢰도를 개선합니다.

NFA 시리즈 분석기에 연결할 경우 노이즈 소스가 전자 방식으로 저장된 교정 데이터를 자동으로 분석기로 다운로드하며 교정 데이터에 보정이 적용될 수 있도록 자체 온도를 자동으로 측정합니다.

다양한 주파수, ENR(Excess Noise Ratio) 및 동축 커넥터 유형을 갖는 측정 분야에 사용할 수 있습니다.

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

올바른 툴을 사용하여 기능 확장

생산성을 향상하는 데 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화하는 올바른 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어를 보완하여 기존 하드웨어의 기능을 더욱 향상시키십시오.

다른 도움이 필요하십니까?