이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

파워 미터 및 파워 센서

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

4 / 36 제품 일치

정렬방식:
제품 채널 수 전력 범위 주파수 범위 속도 Compatible Power Sensors / Power Meters 기능 Connector Type
N1913A N1913A EPM 시리즈 N1913A N1913A EPM 시리즈 1 • U2000 센서 -60 dBm ~ +44 dBm
• N8480 센서 -70 dBm ~ +44 dBm
• 8480 센서 -70 dBm ~ +44 dBm
• Q/R/V/W8486A 센서 -30 dBm ~ +20 dBm
• E441XA CW 센서 -70 dBm ~ +20 dBm
• E9300 센서 -60 dBm ~ +44 dBm
• U2000 센서 9kHz ~ 24 GHz
• N8480 센서 100kHz ~ 50 GHz
• 8480 센서 10 MHz ~ 50 GHz
• Q/R/V/W8486A 센서 26.5 GHz ~ 110 GHz
• E441XA CW 센서 10 MHz ~ 33 GHz
• E9300 센서 9 kHz ~ 24 GHz
최대 400 readings / second • U2000 시리즈
• N8480 시리즈
• 8480 시리즈
• E4410A 시리즈
• E9300 시리즈 (E9320 시리즈 지원되지 않음)
• 평균 전력 측정
• 키패드 및 컬러 디스플레이 사용이 간편
여러 커넥터 유형이 사용 가능, 파워 센서에 따라 다름
N1914A EPM 시리즈 듀얼 채널 파워미터 N1914A EPM 시리즈 듀얼 채널 파워미터 2 • U2000 Sensors -60 dBm to +44 dBm
• N8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• 8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm
• Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm
• E441XA CW Sensors -70 dBm to +20 dBm
• E9300 Sensors -60 dBm to +44 dBm
• U2000 Sensors 9kHz to 24 GHz
• N8480 Sensors 100kHz to 50 GHz
• 8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz
• Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz
• E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz
• E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz
Up to 200 readings / second on each channel • U2000 Series
• N8480 Series
• 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series (E9320 Series NOT supported)
• Measure average power
• Easy to use keypad and color display
Several connector types are available, power sensors dependent
E4416A EPM-P 시리즈 단일 채널 파워 미터 E4416A EPM-P 시리즈 단일 채널 파워 미터 1 • N8480 센서 -70 dBm ~ +44 dBm
• 8480 센서 -70 dBm ~ +44 dBm
• E441XA CW 센서 -70 dBm ~ +20 dBm
• E9300 센서 -60 dBm ~ +44 dBm
• E9320 센서 -65 dBm ~ +20 dBm
• N8480 센서 100kHz ~ 50 GHz
• 8480 센서 10 MHz ~ 50 GHz
• E441XA CW 센서 10 MHz ~ 33 GHz
• E9300 센서 9 kHz ~ 24 GHz
• E9320 센서 50 MHz ~ 18 GHz
E9320 센서로 최대 1,000 readings/sec • E9230 시리즈
• E9300 시리즈
• E441XA 시리즈
• 8480 시리즈
피크, 평균 및 타임 게이팅 전력 측정 여러 커넥터 유형이 사용 가능, 파워 센서에 따라 다름
E4417A EPM-P 시리즈 이중 채널 파워 미터 E4417A EPM-P 시리즈 이중 채널 파워 미터 2 • N8480 센서 -70 dBm ~ +44 dBm
• 8480 센서 -70 dBm ~ +44 dBm
• Q/R/V/W8486A 센서 -30 dBm ~ +20 dBm
• E441XA CW 센서 -70 dBm ~ +20 dBm
• E9300 센서 -60 dBm ~ +44 dBm
• E9320 센서 -65 dBm ~ +20 dBm
• N8480 센서 100kHz ~ 50 GHz
• 8480 센서 10 MHz ~ 50 GHz
• Q/R/V/W8486A 센서 26.5 GHz ~ 110 GHz
• E441XA CW 센서 10 MHz ~ 33 GHz
• E9300 센서 9 kHz ~ 24 GHz
• E9320 센서 50 MHz ~ 18 GHz
E9320 센서로 최대 1,000 readings/sec • E9230 시리즈
• E9300 시리즈
• E441XA 시리즈
• 8480 시리즈
피크, 평균 및 타임 게이팅 전력 측정 여러 커넥터 유형이 사용 가능, 파워 센서에 따라 다름