멀티포트 테스트 솔루션
마이크로 웨이브 차동 구성요소를 측정하든, 고도로 통합된 멀티포트 구성요소를 측정하든 관계 없이, 키사이트는 측정 요구에 부합하는 다양한 멀티포트 테스트 세트를 제공합니다. 멀티포트 테스트 세트는 오늘날의 다중 신호 경로 디바이스의 테스트 시간을 상당히 줄여줍니다.
- 모듈러 테스트 솔루션 – PXI는 멀티포트 측정 제품을 위한 이상적인 솔루션으로, 동시 측정을 위해 완전히 동기화된 모든 포트와 완벽한 N-포트 교정 기능을 통해 최고의 PXI VNA 성능을 제공합니다.
- 멀티포트 테스트 세트 – 멀티포트 테스트 세트를 추가하여 기존의 2포트 또는 4포트 VNA의 기능을 확대합니다. 키사이트는 다양한 스위칭 기술, 주파수 범위 및 포트 수를 활용하는 여러 가지의 멀티포트 테스트를 제공합니다.
- 물리 계층 테스트 시스템(PLTS) 소프트웨어 – 멀티포트 디바이스를 간편하게 교정하고 측정하기 위해 PNA 및 ENA 시리즈 네트워크 분석기를 사용하는 오늘날의 고속 디지털 설계자를 위한 강력한 신호 무결성 툴입니다.
- MWA(Measurement Wizard Assistant) 소프트웨어 - 4포트 ENA 시리즈 네트워크 분석기와 멀티포트 테스트 세트를 사용할 때 멀티포트 디바이스 테스트에서 생산성을 대폭 개선합니다.
더 많은 제품에 대해 알아보려면 액세서리 및 관련 제품 탭을 클릭하십시오.
멀티포트 테스트 세트 찾기
-
U3022AE06 26.5 GHz , 6-Port Solid-State Test Set (1)
U3022AE06 26.5 GHz , 6-Port Solid-State Test Set
Multiport test set, 26.5 GHz, 6-port solid-state extension test set
-
U3022AM06 26.5 GHz, 6-Port Mechanical Test Set (1)
U3022AM06 26.5 GHz, 6-Port Mechanical Test Set
Multiport test set, 26.5 GHz, 6-port mechanical switching extension test set
-
U3042AE04 26.5 GHz, 4-Port Solid-State Test Set (1)
U3042AE04 26.5 GHz, 4-Port Solid-State Test Set
Multiport test set, 26.5 GHz, 4-port solid-state extension test set
-
U3042AE12 26.5GHz, 12포트 솔리드 스테이트 테스트 세트 (1)
U3042AE12 26.5GHz, 12포트 솔리드 스테이트 테스트 세트
U3042AE12 멀티포트 테스트 세트는 4포트 PNA-L 또는 PNA-X 네트워크 분석기 및 옵션 551과 결합해서 최대 16포트의 최대 크로스바 및 교정 측정을 제공합니다.
-
U3042AM04 26.5 GHz, 4-Port Mechanical Test Set (1)
U3042AM04 26.5 GHz, 4-Port Mechanical Test Set
- Multiport test set, 26.5 GHz, 4-port mechanical switching extension test set