이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

역학적 검증 키트

보정 표준 외의 알려진 장치들을 측정하는 것은 네트워크 분석기 시스템이 제대로 작동하는지 손쉽게 검증할 수 있는 방법입니다. 키사이트테크놀로지스는 동축 및 Waveguide 모두에서 검증 키트를 제공합니다.

이 제품군에서 모두 비교 (10)

  • 85051B 검증 키트, 7 mm 85051B 검증 키트, 7 mm (1) 

    85051B 검증 키트, 7 mm

    7mm 커넥터를 가진 85051B 검증 키트는 0.045 ~ 18 GHz의 주파수 범위를 커버합니다.

  • 85053B 검증 키트, 3.5 mm 85053B 검증 키트, 3.5 mm (1) 

    85053B 검증 키트, 3.5 mm

    3.5 mm 커넥터를 가진 85053B 검증 키트는 300 ~ 26.5 GHz의 주파수 범위를 커버합니다.

  • 85055A 검증 키트, Type-N 85055A 검증 키트, Type-N (1) 

    85055A 검증 키트, Type-N

    The Keysight 85055A verification kit, type-N, is used to verify that a network analyzer is operating within its specified performance.

  • 85057B 검증 키트, 2.4 mm 85057B 검증 키트, 2.4 mm (1) 

    85057B 검증 키트, 2.4 mm

    2.4 mm 커넥터를 가진 85057B 검증 키트는 0.045 ~ 50 GHz의 주파수 범위를 커버합니다.

  • 85058V 검증 키트, 1.85 mm 85058V 검증 키트, 1.85 mm (1) 

    85058V 검증 키트, 1.85 mm

    85058V 검증 키트, 1.85 mm

  • R11645A 검증 키트, WR-28 R11645A 검증 키트, WR-28 (1) 

    R11645A 검증 키트, WR-28

    W-28 커넥터를 가진 R11645A 검증 키트는 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위를 커버합니다.

  • Q11645A 검증 키트, WR-22 Q11645A 검증 키트, WR-22 (1) 

    Q11645A 검증 키트, WR-22

    W-22 커넥터를 가진 Q11645A 검증 키트는 33 ~ 50 GHz의 주파수 범위를 커버합니다.

  • U11645A 검증 키트, WR-19 U11645A 검증 키트, WR-19 (1) 

    U11645A 검증 키트, WR-19

    W-19 커넥터를 가진 U11645A 검증 키트는 40 ~ 60 GHz의 주파수 범위를 커버합니다.

  • V11645A 검증 키트, WR-15 V11645A 검증 키트, WR-15 (1) 

    V11645A 검증 키트, WR-15

    W-15 커넥터를 가진 V11645A 검증 키트는 50 ~ 75 GHz의 주파수 범위를 커버합니다.

  • W11645A 검증 키트, WR-10 W11645A 검증 키트, WR-10 (1) 

    W11645A 검증 키트, WR-10

    W-10 커넥터를 가진 W11645A 검증 키트는 75 ~ 110 GHz의 주파수 범위를 커버합니다.