이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

로직 분석기 프로브 솔루션

로직 분석기 측정의 정확도와 신뢰성은 프로빙 수준 정도밖에 되지 않습니다. 키사이트의 프로브는 키사이트 로직 분석기와 테스트 대상 시스템 간에 견고하고 신뢰성 있는 연결을 구축합니다. 연결하기 쉽고 전기 및 기계적으로 조심성이 있어서 탁월한 측정 정확도를 제공합니다. 그리고 키사이트는 다양한 프로빙 액세서리를 제공하여 범용 측정 요구와 어플리케이션별 측정 요구를 지원하고 있습니다.

 

플라잉 리드(Flying Lead) 프로브
물리적으로 떨어져 있거나 프로브 커넥터가 설계되어 있지 않은 곳에 위칳한 개별 신호를 측정해보십시오. 매우 광범위한 액세서리가 IC 핀, 트레이스, 비아(vias) 및 보드면에 상주하는 신호에 모두 연결할 수 있는 유연성을 제공합니다.

 

 


소프트 터치 커넥터리스 프로브
프로빙 커넥터가 없으므로 비용을 줄이고 설계 주기를 단축시킬 수 있습니다. 키사이트의 독점 마이크로 스프링 핀 기술이 고르지 않거나 오염된 회로 보드 표면을 프로빙할 때조차 신호 패드에 신뢰할 수 있는 접촉을 제공합니다. 프로브는 용량성 로딩이 0.7pF 미만으로 신호 품질을 보장합니다. 또한 무연 등 모든 표면 마감재와 호환됩니다.

 


커넥터 프로브 – Samtec
고성능 커넥터 솔루션은 최대 1.5Gb/s의 데이터 속도를 지원합니다. 이 프로브를 사용하려면 대상 시스템 내에 100-핀 Samtec 커넥터를 설계해야 합니다.

 


커넥터 프로브 – Mictor
신뢰성할 수 있고 비용 효과적인 이 커넥터 솔루션은 최대 600Mb/s의 데이터 속도를 지원합니다. 이 프로브를 사용하려면 대상 시스템 내에 38-핀 Mictor 커넥터를 설계해야 합니다.

 


온칩 프로브 – FPGAs
Xilinx 및 Altera FPGA용의 이 가상 프로빙 방법은 디버깅 전용 FPGA 핀 각각에 대해 256개의 내부 FPGA 신호에 액세스할 수 있게 해줍니다. 설계를 변경하지 않고도 수초 내에 내부 프로브 포인트를 이동할 수 있습니다. 핀 매핑이 자동화되어 있어 측정 셋업 시간이 단축되며 우발적인 실수를 피할 수 있습니다.
www.keysight.com/find/fpga

 

커넥터 프로브 - ZIF
이 ZIF 프로브를 통해 W2630 시리즈 DDR2 DRAM BGA 프로브에 간편하고 안정적으로 연결할 수 있습니다.

이 제품군에서 모두 비교 (30)

제품 검색

  • E5339A Mictor Probe-Low Voltage, with 40-pin Cable Connectors [판매중단] E5339A Mictor Probe-Low Voltage, with 40-pin Cable Connectors [판매중단] (1) 

    E5339A Mictor Probe-Low Voltage, with 40-pin Cable Connectors [판매중단]

    34-channel probe with single-ended data and clocks for all analyzers with 40-pin connectors...

  • E5346A Mictor 프로브-싱글 엔드, 40핀 케이블 커넥터 사용 [판매중단] E5346A Mictor 프로브-싱글 엔드, 40핀 케이블 커넥터 사용 [판매중단] (1) 

    E5346A Mictor 프로브-싱글 엔드, 40핀 케이블 커넥터 사용 [판매중단]

    E5346A는 Mictor 커넥터를 통해 대상에 편리하고 안정적인 연결을 제공합니다. 이 제품은 40핀 커넥터가 있는 모든 분석기에서 사용할 수 있는 싱글 엔드 데이터 및 클럭의 34채널 프로브입니다.

  • E5351A Mictor 프로브-비종단, 40핀 케이블 커넥터 사용 [판매중단] E5351A Mictor 프로브-비종단, 40핀 케이블 커넥터 사용 [판매중단] (1) 

    E5351A Mictor 프로브-비종단, 40핀 케이블 커넥터 사용 [판매중단]

    E5351A는 Mictor 커넥터를 통해 대상에 편리하고 안정적인 연결을 제공합니다. 이 제품은 40핀 커넥터가 있는 모든 분석기에서 사용할 수 있는 싱글 엔드 데이터 및 클럭의 34채널 프로브입니다.

  • E5378A Samtec 프로브-싱글 엔드, 90핀 케이블 커넥터 사용 [판매중단] E5378A Samtec 프로브-싱글 엔드, 90핀 케이블 커넥터 사용 [판매중단] (1) 

    E5378A Samtec 프로브-싱글 엔드, 90핀 케이블 커넥터 사용 [판매중단]

    E5378A는 Samtec 커넥터를 통해 대상에 편리하고 안정적인 연결을 제공합니다. 이 제품은 90핀 커넥터가 있는 분석기에서 사용할 수 있는 싱글 엔드 데이터 및 차동 클럭의 34채널 프로브입니다.

  • E5379A Samtec 프로브-차동, 90핀 케이블 커넥터 사용 [판매중단] E5379A Samtec 프로브-차동, 90핀 케이블 커넥터 사용 [판매중단] (1) 

    E5379A Samtec 프로브-차동, 90핀 케이블 커넥터 사용 [판매중단]

    E5379A는 Samtec 커넥터를 통해 대상에 편리하고 안정적인 연결을 제공합니다. 이 제품은 90핀 커넥터가 있는 분석기에서 사용할 수 있는 차동 데이터 및 클럭의 17채널 프로브입니다.

  • E5380B Mictor 프로브 싱글엔드(90핀 케이블 커넥터 포함) E5380B Mictor 프로브 싱글엔드(90핀 케이블 커넥터 포함) (1) 

    E5380B Mictor 프로브 싱글엔드(90핀 케이블 커넥터 포함)

    • 34채널 프로브
    • 싱글 엔드 데이터 및 클럭
    • 90핀 커넥터가 장착된 모든 분석기용

  • E5381A 90핀 케이블 커넥터 사용 차동 플라잉 리드 [판매중단] E5381A 90핀 케이블 커넥터 사용 차동 플라잉 리드 [판매중단] (1) 

    E5381A 90핀 케이블 커넥터 사용 차동 플라잉 리드 [판매중단]

    E5381A는 대상의 분산 위치에서 신호를 수집하기에 이상적인 플라잉 리드 프로브로서 90핀 커넥터가 장착된 분석기를 위한 차동 데이터 및 클럭의 17채널 프로브입니다.

  • E5381B 차동 플라잉 리드와 90핀 케이블 커넥터 E5381B 차동 플라잉 리드와 90핀 케이블 커넥터 (1) 

    E5381B 차동 플라잉 리드와 90핀 케이블 커넥터

    • 17채널: 싱글 엔드 또는 차동 데이터 16개, 싱글 엔드 또는 차동 클럭 1개
    • 90핀 케이블 커넥터가 포함된 로직 분석기와 호환

  • E5382B 싱글 엔드 플라잉 리드와 90핀 케이블 커넥터 E5382B 싱글 엔드 플라잉 리드와 90핀 케이블 커넥터 (1) 

    E5382B 싱글 엔드 플라잉 리드와 90핀 케이블 커넥터

    90핀 커넥터가 달린 분석기용 17채널 프로브와 싱글 엔드 데이터 및 차동 클럭

  • E5383B 싱글 엔드 플라잉 리드와 40핀 케이블 커넥터 E5383B 싱글 엔드 플라잉 리드와 40핀 케이블 커넥터 (1) 

    E5383B 싱글 엔드 플라잉 리드와 40핀 케이블 커넥터

    • 17채널 프로브
    • 분석기용 싱글 엔드 데이터 및 클럭
    • 40핀 커넥터

관련 산업 및 기술