이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

데이터 수집 - DAQ

키사이트는 25년 이상에 걸쳐 데이터 수집 및 스위칭 솔루션을 제공하고 있습니다.

50 GHz까지의 전기, 물리, 기계, 음향 및 신호 경로 어플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.

데이터 수집(DAQ) 스위치 플랫폼 비교

스위치, 컨트롤러 및 액세서리를 통해 스위칭 솔루션을 정의합니다.

  • 컴팩트하고 비용 효율적인 솔루션의 고품질 스위칭 및 측정을 통해 최상의 가치를 얻으십시오.
  • 모듈러 LXI 및 VXI와 함께 업계 표준에 사용하십시오.
  • 무료 어플리케이션 소프트웨어를 사용해서 리얼타임 데이터를 수집, 분석 및 제시하십시오.

키사이트의 차세대 멀티채널 데이터 수집(DAQ) 시스템을 확인하십시오! 더 많은 신호를 더 빠르게 샘플링할 수 있습니다!

1-20 / 20

정렬방식:
Test and Measurement Basics – DAQ
Spend 2 minutes on each topic ranging from the fundamentals of data acquisition to the more complex configurations of DAQ instruments. Simple and easy solutions to your DAQ related questions.

기본 데모 2017-09-10

PXI / AXIe / DAQ & Modular Solutions - Technical Support

기본 데모 2017-03-19

Control GPIB, USB and RS-232 instruments easily | E5810B LAN/GPIB/USB Gateway - Youtube
Connect up to 14 GPIB instruments, up to four USB instruments (via self-powered hub) and an RS-232 instrument with the new E5810B gateway. This quick start video provides a brief demonstration on the gateway, showcasing the model’s key features, the hardware at a glance, configuring the E5810B and much more.

제품 둘러보기 2013-05-20

GPIB, USB, RS-232 Connectivity over LAN | Troubleshooting with E5810B LAN/GPIB/USB Gateway - Youtube
Learn basic troubleshooting tips on some of the connectivity issues you might face with the E5810B LAN/GPIB/USB gateway, which include LAN connectivity issues, web access issues, how to retrieve a forgotten password, problems with communicating with connected instruments and much more. This instrument control product provides connectivity to GPIB, USB and RS-232 instruments and comes with a built-in LCD display for quick and easy setup and configuration.

사용방법 동영상 2013-04-02

Data Logger Pro Advance Features Including: Multiple Scans, Sequencing and Scripting on YouTube
Data Logger Pro Advance Features Including: Multiple Scans, Sequencing and Scripting on YouTube

기본 데모 2013-01-29

PXI Product on YouTube
PXI Product on YouTube

기본 데모 2011-12-22

34980A용 BenchLink Data Logger 비디오
이 비디오에서는 BenchLink 소프트웨어의 주요 기능을 설명하고 데이트 로깅 실험의 셋업 및 수행이 얼마나 빠르고 쉬운지 보여줍니다.

기본 데모 2011-12-20

Remote Data Acquisition Using a Cellular Router
The 34972A can easily be connected to a cellular router and make measurements remotely anywhere that has cellular access.

기본 데모 2011-10-05

WMF WMF 107.83 MB
Making Humidity Measurements Using 34972A and Data Logging
It is easy to make humidity measurements using the 34972A with an electronic hygrometer to log data.

기본 데모 2011-10-05

WMF WMF 30.72 MB
Data Logging via USB with 34972A Data Acquisition System
See three different methods to log data using USB and the 34972A.

기본 데모 2011-10-05

QT QT 71.52 KB
34972A Data Acquisition using a Wireless Router and Mobile App
Remote data acquisition using a 300Mbps Wireless N Travel Router with a free 34972A DAQ application for your iPhone or iPad.

기본 데모 2011-10-05

WMF WMF 15.55 MB
Capture an IV Curve of a Solar Panel - Solar Module Test
The 34972A is used to log panel temperature while a N6784A SMU is used to characterize the IV curves.

기본 데모 2011-10-05

WMF WMF 19.81 MB
Characterizing an OEM Power Supply Using a 34970A/34972A
This 3 minute video demonstrates using a 34970A/34972A Data Acquisition Unit to measure several voltages and temperatures over time to determine if the level of heat generated by the supply under a full load is within acceptable limits.

기본 데모 2010-02-01

34972A LXI 데이터 수집/스위치 장치-데모
34972A 제품 데모를 보시면, 실제 새로운 IO 기능으로 PC에 얼마나 빨리 연결하고, 원격으로 장비를 제어할 수 있는지 확인해 보실 수 있습니다.

기본 데모 2010-02-01

키사이트 34945A, L4445A 및 L449xA 계측기를 사용한 RF/uW 신호 경로 지정
키사이트 34945A, L4445A 및 L449xA 계측기를 사용한uW 경로 지정 및 신호 측정

기본 데모 2008-02-25

10가지 팁 시리즈: 컴퓨터 화면에서 직접 스위치/측정 장치를 보다 효과적으로 활용

기본 데모 2008-02-20

BenchLink Data Logger Pro Software
BenchLink Data Logger Pro Software for both the 34970A and 34980A.

기본 데모 2007-11-14

Optimizing Throughput of Data Acquisition and Test Systems
Learn to speed up your test programs.

기본 데모 2005-08-31

키사이트 34980A 다기능 스위치/측정 제품 플래시 데모
이 키사이트 34980A 다기능 스위치/측정 제품 플래시 데모는 대화형 웹 인터페이스는 물론 제품 기능 및 장점 개요를 제공하도록 설계되었습니다.

기본 데모 2004-12-28

82357A / 82357B Multimedia Demonstration

기본 데모 2004-10-22

WMF WMF 9.01 MB