이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

데이터 수집 - DAQ

키사이트는 25년 이상에 걸쳐 데이터 수집 및 스위칭 솔루션을 제공하고 있습니다.

50 GHz까지의 전기, 물리, 기계, 음향 및 신호 경로 어플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.

데이터 수집(DAQ) 스위치 플랫폼 비교

스위치, 컨트롤러 및 액세서리를 통해 스위칭 솔루션을 정의합니다.

  • 컴팩트하고 비용 효율적인 솔루션의 고품질 스위칭 및 측정을 통해 최상의 가치를 얻으십시오.
  • 모듈러 LXI 및 VXI와 함께 업계 표준에 사용하십시오.
  • 무료 어플리케이션 소프트웨어를 사용해서 리얼타임 데이터를 수집, 분석 및 제시하십시오.

키사이트의 차세대 멀티채널 데이터 수집(DAQ) 시스템을 확인하십시오! 더 많은 신호를 더 빠르게 샘플링할 수 있습니다!

176-200 / 363

정렬방식:
Design Tutorial: E5061B ENA Custom Multiport Switch Solution Using L4491A
This application note describes how to configure a 12-port custom switch box with the L4491A switch platform and operation basics using the E5061B network analyzer.

어플리케이션 노트 2011-11-29

PDF PDF 1016 KB
U2700A Series USB Modular Instruments Quick Fact Sheet
This quick fact sheet highlights the key product features and specifications of the U2700A series USB modular instruments.

판촉 자료 2011-11-14

PDF PDF 168 KB
Remote Data Acquisition Using a Cellular Router
The 34972A can easily be connected to a cellular router and make measurements remotely anywhere that has cellular access.

기본 데모 2011-10-05

WMF WMF 107.83 MB
Data Logging via USB with 34972A Data Acquisition System
See three different methods to log data using USB and the 34972A.

기본 데모 2011-10-05

QT QT 71.52 KB
34972A Data Acquisition using a Wireless Router and Mobile App
Remote data acquisition using a 300Mbps Wireless N Travel Router with a free 34972A DAQ application for your iPhone or iPad.

기본 데모 2011-10-05

WMF WMF 15.55 MB
Capture an IV Curve of a Solar Panel - Solar Module Test
The 34972A is used to log panel temperature while a N6784A SMU is used to characterize the IV curves.

기본 데모 2011-10-05

WMF WMF 19.81 MB
Making Humidity Measurements Using 34972A and Data Logging
It is easy to make humidity measurements using the 34972A with an electronic hygrometer to log data.

기본 데모 2011-10-05

WMF WMF 30.72 MB
34826A BenchLink Data Logger for Keysight 34980A Data Sheet
This product overview of the 34826A BenchLink Data Logger Software contains information on key features, system specifications, as well as supported instruments and ordering information.

데이터시트 2011-08-11

34832A BenchLink Data Logger Pro Software for Keysight 34980A Data Sheet
The 34832A BenchLink DataLogger Pro Software for the Keysight 34980A provides a convenient way to collect and analyze your data.

데이터시트 2011-07-18

PDF PDF 324 KB
34830A BenchLink Data Logger Pro Software for Keysight 34970 Data Sheet
The Keysight 34830A BenchLink DataLogger Pro Software for the Keysight 34970A provides a convenient way to collect and analyze your data.

데이터시트 2011-07-18

PDF PDF 324 KB
PXI Switch Module IVI Driver Help
Describes the IVI Driver (MSwitch) for the Keysight PXI RF, General purpose, Matrix, and Multiplexer switch modules.

도움말 파일 2011-04-18

ZIP ZIP 2.06 KB
BenchLink Data Logger 3 Getting Started Guide
This getting started tutorial introduces you to the BenchLink Data Logger 3 and shows you how to connect to one or more 34970's, set up a simple channel configuration, scan channels and measure data, and much more.

퀵스타트 가이드 2011-03-01

PDF PDF 898 KB
Making High-Accuracy Temperature Measurements with the 34970A/34972A Data Acquisition Switch Unit
This application note explains how to wire the VTI Instruments VT1586A rack-mount panel and use it to make high-accuracy temperature measurements with a 34970A, 34972A and 34901A 20-channel multiplexer module.

어플리케이션 노트 2011-01-10

Switching Solutions
This paper discusses Keysight's complete line of switching solutions. Switch components are introduced, followed by the various scale of switch matrix that is required in RF and microwave testing.

어플리케이션 노트 2010-11-18

Select &Compare for all modules

선택 가이드 2010-06-13

Efficient use of data logging and decision making w multiple scan lists
Basic data logging allows you to confi gure different measurements across multiple channels, then record the data.

어플리케이션 노트 2010-04-07

PDF PDF 486 KB
Types of Data Acquisition Architectures
To help you choose a system that meets your needs, this article explains the different types of data acquisition system architectures and explores some of the advantages and disadvantages.

어플리케이션 노트 2010-02-01

34972A LXI 데이터 수집/스위치 장치-데모
34972A 제품 데모를 보시면, 실제 새로운 IO 기능으로 PC에 얼마나 빨리 연결하고, 원격으로 장비를 제어할 수 있는지 확인해 보실 수 있습니다.

기본 데모 2010-02-01

Characterizing an OEM Power Supply Using a 34970A/34972A
This 3 minute video demonstrates using a 34970A/34972A Data Acquisition Unit to measure several voltages and temperatures over time to determine if the level of heat generated by the supply under a full load is within acceptable limits.

기본 데모 2010-02-01

34972A Standard Shipped Components
Listing of items shipped with a standard Keysight 34972A LXI Data Acquisition Switch Unit.

참조 가이드 2010-02-01

Migrating your Application Software from the 34970A to the 34972A
This white paper discusses how to migrate from existing applications that use the 34970A to the new 34972A Data Acquisition/Switch Unit.

어플리케이션 노트 2010-01-29

PDF PDF 281 KB
Microsoft OS를 실행하는 노트북과 함께 키사이트 기기에서 RS-232를 사용할 경우의 문제
원인: PC에서 사용되는 RS-232 I/O 칩(UART)에는 16바이트인 버퍼만 있습니다. 실시간 흐름 제어가 없으면 버퍼 오버런이 발생하여 데이터가 손실될 수 있습니다.

어플리케이션 노트 2010-01-25

BenchLink Data Logger Pro Quick Start Tutorial

퀵스타트 가이드 2010-01-01

PDF PDF 1.66 MB
Tips for Optimizing Your Switch Matrix Performance
This application note offers eight tips to help you optimize your measurement matrix switching performance and important features to remember when designing your switching solution.

어플리케이션 노트 2009-10-22

USB Data Acquisition Series Quick Fact Sheet
This quick fact sheet highlights the key product features and specifications for the USB Data Acquisition series.

판촉 자료 2009-09-15

PDF PDF 154 KB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음