이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

데이터 수집 - DAQ

키사이트는 25년 이상에 걸쳐 데이터 수집 및 스위칭 솔루션을 제공하고 있습니다.

50 GHz까지의 전기, 물리, 기계, 음향 및 신호 경로 어플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.

데이터 수집(DAQ) 스위치 플랫폼 비교

스위치, 컨트롤러 및 액세서리를 통해 스위칭 솔루션을 정의합니다.

  • 컴팩트하고 비용 효율적인 솔루션의 고품질 스위칭 및 측정을 통해 최상의 가치를 얻으십시오.
  • 모듈러 LXI 및 VXI와 함께 업계 표준에 사용하십시오.
  • 무료 어플리케이션 소프트웨어를 사용해서 리얼타임 데이터를 수집, 분석 및 제시하십시오.

키사이트의 차세대 멀티채널 데이터 수집(DAQ) 시스템을 확인하십시오! 더 많은 신호를 더 빠르게 샘플링할 수 있습니다!

151-175 / 369

정렬방식:
Wireless Connection Guide for the 34450A 5½ Digit Multimeter - Installation Manual
This guide shows you how to connect the Keysight 34450A 5½ Digit Multimeter to a Windows tablet or laptop wirelessly.

설치 매뉴얼 2013-05-15

PDF PDF 1.15 MB
GPIB and Instrument Control Products - QFS
From standard GPIB and RS-232 interfaces to PCI/PCIe, USB or LAN interfaces, Keysight helps you stay connected with your instruments. Get high performance, reliability and seamless connection – all at a price you can afford.

판촉 자료 2013-04-02

PDF PDF 164 KB
GPIB, USB, RS-232 Connectivity over LAN | Troubleshooting with E5810B LAN/GPIB/USB Gateway - Youtube
Learn basic troubleshooting tips on some of the connectivity issues you might face with the E5810B LAN/GPIB/USB gateway, which include LAN connectivity issues, web access issues, how to retrieve a forgotten password, problems with communicating with connected instruments and much more. This instrument control product provides connectivity to GPIB, USB and RS-232 instruments and comes with a built-in LCD display for quick and easy setup and configuration.

사용방법 동영상 2013-04-02

34980A 액세서리
34980A 액세서리

선택 가이드 2013-04-01

34970A/34972A Programmer's Reference Help
This Help file contains reference information to help you program the 34970A and 34972A data acquisition / switch units over the remote interface using the SCPI programming language.

도움말 파일 2013-03-27

ZIP ZIP 1.04 MB
Optimize burn-in test with the Keysight 34980A multifunction switch/measure unit apnote overview
This application overview will discuss the complexities of burn-in test based on the Keysight 340980A switch/measure unit

어플리케이션 노트 2013-01-31

PDF PDF 440 KB
34980A Programmer's Reference, Version 2.1
(Extract this zipped file to your local drive)This Help file contains reference information to help you program the Keysight 34980A over the remote interface using the SCPI programming language. The 34980A supports the SCPI command language on all of its remote I/O interfaces.

도움말 파일 2013-01-29

ZIP ZIP 5.13 MB
Data Logger Pro Advance Features Including: Multiple Scans, Sequencing and Scripting on YouTube
Data Logger Pro Advance Features Including: Multiple Scans, Sequencing and Scripting on YouTube

기본 데모 2013-01-29

PXI Matrix Switch Module Data Sheet
The PXI matrix switch module data sheet provides specifications and product ordering information for M9120A, M9121A and M9122A.

데이터시트 2013-01-09

PDF PDF 885 KB
E5810B LAN/GPIB/USB Gateway - Quick Start Guide
Guides you through the installation and setup of the E5810B.

퀵스타트 가이드 2013-01-01

E1406A Command Module - Service Manual
This service manual contains information to test, troubleshoot, andrepair the Keysight E1406A Command Module.

서비스 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 1.36 MB
E1406A Command Module - User’s Manual and SCPI Programming Guide
This manual shows how to install, use, and program the E1406A C-Size VXI Command Module.

사용자 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 2.06 MB
Using Keysight Instrument Basic with the E1406A Command Module User’s Manual
This manual contains information on the version of Keysight Instrument Basic which can be installed in Flash ROM in your Keysight E1406A Command Module.

사용자 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 2.54 MB
E1465A/E1466A/E1467A Relay Matrix Switch Modules - User’s Manual and SCPI Programming Guide
This manual provides installaiton, configuration, using, and SCPI programming information for the E1465A, E1466A, and E1467A Relay Matrix Switch Modules.

사용자 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 1.71 MB
E8462A 256-Channel Relay Multiplexer - User’s Manual and SCPI Programming Guide
This manual provides general module information and the tasks you must perform to configure and install the Keysight E8462A Relay Multiplexer.

사용자 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 3.91 MB
PXI General Purpose Switch Modules Maintenance Guide
M9130-90005 (September 1, 2012) Startup Guide for M9130A, M9131A, M9132A, M9133A, and M9135A PXI General Purpose Switch Modules.

사용자 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 1.80 MB
E1463A 32-Channel, 5 Amp, Form C Switch - User's Manual and SCPI Programming Guide
This manual gives guidelines to using the E1463A 32-Channel module. 5 Amp Form C Switch module (Form C switch).

사용자 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 1.66 MB
E8460A 256-Channel Relay Multiplexer User's Manual and SCPI Programming Guide
This manual provides general module information and the tasks you must perform to configure and install the Keysight E8460A Relay Multiplexer.

사용자 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 1.80 MB
E1442A 64-Channel Form C Switch Module - User’s Manual
This gives guidelines to configure, install and program the module.

사용자 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 1.96 MB
E1460A 64-Channel Relay Multiplexer Module - User’s Manual
This manual describes the E1460A multiplexer module, shows how to connect external wiring, and how to program the module using SCPI commands.

사용자 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 2.62 MB
E1460A 64-Channel Relay Multiplexer - Service Manual
This manual contains information required to test, troubleshoot, and repair the Keysight E1460A relay multiplexer module.

서비스 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 777 KB
E1465A/E1466A/E1467A Matrix Switch - Service Manual
This manual contains information required to test, troubleshoot, and repair the Keysight E1465A 16 x 16 Relay Matrix, the E1466A 4 X 64 Relay Matrix, and the E1467A 8 X 32 Relay Matrix modules.

서비스 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 731 KB
PXI Matrix and Multiplexer Switch Modules Maintenance Guide
M9101-90005 (September 1, 2012) Maintenance Guide for M9101A, M9102A, M9103A, M9120A, M9121A, M9122A, PXI Matrix and Multiplexer Switch Modules.

사용자 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 3.45 MB
E1442A 64-Channel Form C Switch Module - Service Manual
This service manual contains information to test, troubleshoot, and repair the Keysight E1442A 64-Channel Form C Switch Module.

서비스 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 1.11 MB
E1463A 32-Channel, 5-Amp, Form C Switch - Service Manual
This manual contains information required to test, troubleshoot, and repair the Keysight E1463A 32-Channel Form C Switch Module.

서비스 매뉴얼 2012-09-01

PDF PDF 654 KB

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음