이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

데이터 수집 - DAQ

키사이트는 25년 이상에 걸쳐 데이터 수집 및 스위칭 솔루션을 제공하고 있습니다.

50 GHz까지의 전기, 물리, 기계, 음향 및 신호 경로 어플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.

데이터 수집(DAQ) 스위치 플랫폼 비교

스위치, 컨트롤러 및 액세서리를 통해 스위칭 솔루션을 정의합니다.

  • 컴팩트하고 비용 효율적인 솔루션의 고품질 스위칭 및 측정을 통해 최상의 가치를 얻으십시오.
  • 모듈러 LXI 및 VXI와 함께 업계 표준에 사용하십시오.
  • 무료 어플리케이션 소프트웨어를 사용해서 리얼타임 데이터를 수집, 분석 및 제시하십시오.

키사이트의 차세대 멀티채널 데이터 수집(DAQ) 시스템을 확인하십시오! 더 많은 신호를 더 빠르게 샘플링할 수 있습니다!

  • DAQ970A 데이터 수집 시스템 DAQ970A 데이터 수집 시스템 

    DAQ970A 데이터 수집 시스템

    • USB와 LAN을 포함한 3-슬롯 메인프레임
    • 6.5디지트(22비트) 내장 디지털 멀티미터, 새로운 솔리드 스테이트 멀티플렉서 모듈로 초당 최대 450채널 스캐닝
    • 8개의 스위치 및 컨트롤 플러그인 모듈에서 선택

  • DAQ973A 데이터 수집 시스템 DAQ973A 데이터 수집 시스템 

    DAQ973A 데이터 수집 시스템

    Data Acquisition System with built-in 6 ½ digit DMM and autocalibration feature that compensates for internal drifts caused by time and temperature change.

  • 34970A 데이터 수집 제어 메인프레임 및 모듈 34970A 데이터 수집 제어 메인프레임 및 모듈 

    34970A 데이터 수집 제어 메인프레임 및 모듈

    34970A 데이터 수집 제어 장치는 데이터 로깅, 데이터 수집 및 일반 목적의 스위칭과 제어 어플리케이션을 위한 경제적이고 작은 일체형 솔루션입니다.

  • 34972A LXI 데이터 수집/데이터 로거 스위치 장치 [판매중단] 34972A LXI 데이터 수집/데이터 로거 스위치 장치 [판매중단] 

    34972A LXI 데이터 수집/데이터 로거 스위치 장치 [판매중단]

    • 6.5디지트 디지털 멀티미터(22비트)와 8개의 플러그인 모듈이 있는 3-슬롯 LXI 데이터 수집 장치에서 선택
    • 간편한 PC 커넥티비티를 위한 1Gbit LAN과 USB 2.0

  • 34980A 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모델 34980A 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모델 

    34980A 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모델

    스위칭, 디지털 I/O, D/A 컨버터, 카운터/토탈라이저 기능에 19가지 플러그인 모듈이 있는 34980A 8슬롯 모듈식 메인프레임

  • L4400 시리즈 LXI 스위치 및 제어(control) 계측기 L4400 시리즈 LXI 스위치 및 제어(control) 계측기 

    L4400 시리즈 LXI 스위치 및 제어(control) 계측기

    독립형 LXI 스위치, 디지털 I/O, D/A 컨버터, 카운터 등.

  • RF 및 마이크로파 스위치 플랫폼 RF 및 마이크로파 스위치 플랫폼 

    RF 및 마이크로파 스위치 플랫폼

    2개의 RF 스위치 플랫폼 중 하나를 선택하여 맞춤형 솔루션을 신속하게 배치 및 구축합니다.

  • USB Data Acquisition USB Data Acquisition 

    USB Data Acquisition

    Keysight USB Data Acquisition (USB DAQ) gives you the choice and flexibility to create standalone or modular solutions for DAQ that expand and evolve according to your test requirement needs.

  • Data Acquisition Options and Accessories Data Acquisition Options and Accessories 

    Data Acquisition Options and Accessories

    DAQ Options and Accessories

  • KS83301B Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite KS83301B Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite 

    KS83301B Bluetooth® Low Energy (BLE) 4.2 Signaling Measurement Suite

    • Provides the test steps for essential RF parameters testing such as input power measurement and receiver sensitivity with PER tests
    • Use with the X8711A IoT Device Functional Test solution and KS8400A TAP Developer System (recommended)

  • KS83302B WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite KS83302B WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite 

    KS83302B WLAN b/g/n Signaling Measurement Suite

    • Provides the test steps for essential RF parameters testing such as input power measurement and receiver sensitivity with PER tests
    • Use with the X8711A IoT Device Functional Test solution and KS8400A TAP Developer System (recommended)

  • X8711A IoT Device Functional Test Solution X8711A IoT Device Functional Test Solution 

    X8711A IoT Device Functional Test Solution

    • Over-the-air signaling functional test solution for IoT device
    • Quantitative measurements: Input Power measurement, receiver sensitivity and Packet Error Rate (PER) measurements
    • Integrated solution with hardware and software which are easy to setup and use

Data Acquisition - DAQ [판매중단]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Acquisition - DAQ