이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

데이터 발생기 및 분석기

기능 및 파라메트릭 테스트용 디지털 소스

최신 레이저 다이오드용의 강력한 펄스를 필요로 하든, 물리 계층에서 고속 시리얼 버스 디바이스를 특성 분석해야 하든, 또는 시스템의 신호 무결성에 대한 자세한 통찰력을 확보해야 하든 관계없습니다.

키사이트테크놀로지스는 다음을 포함하는 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.

  • 최대 13.5 GHz의 1 – 2채널 펄스 패턴 발생기
  • 최대 40GB/s의 병렬 BERT 및 데이터 발생기

이 제품군에서 모두 비교 (6)

제품 검색

  • 81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널 81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널 (1) 

    81133A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 싱글 채널

    키사이트 81133A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 싱글 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

  • 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널 (1) 

    81134A 펄스 패턴 발생기, 3.35GHz, 듀얼 채널

    키사이트 81134A 펄스 패턴 발생기(3.35GHz, 듀얼 채널)는 키사이트의 차세대 고속 펄스 패턴 발생기 제품입니다.

  • 81150A 펄스 펑션 임의 노이즈 발생기 81150A 펄스 펑션 임의 노이즈 발생기 (1) 

    81150A 펄스 펑션 임의 노이즈 발생기

    • A 3-in-1 device with up to 120 MHz pulse generation
    • Signal repetition time of up to 26 days
    • FM, AM, PW, PWM, FSK modulation capabilities up to 10 MHz

  • 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator (1) 

    81160A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

    • 330 MHz pulse generator
    • 500 MHz function arbitrary generator
    • 2.5 GSa/s Sampling clock and 14 bit vertical resolution.
    • Unique functionality increases test efficiency and confidence in the measurements

  • M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성 M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성 (1) 

    M8020A 벤치탑 5-슬롯 섀시용 J-BERT 고성능 BERT 구성

    • 최고 16Gb/s의 데이터 속도(32Gb/s로 확장 가능)
    • 1-4 BERT 채널
    • 통합 지터, 간섭, 8-tap 디엠퍼시스
    • 인터랙티브 링크 트레이닝
    • 클럭 복구 및 등화 기능 내장

  • N4974A PRBS 발생기 44Gb/s N4974A PRBS 발생기 44Gb/s (1) 

    N4974A PRBS 발생기 44Gb/s

    • 40Gb/s, 28Gb/s 또는 25Gb/s 데이터 속도
    • 광대역 옵션으로 데이터 속도 확장
    • 3가지 선택 가능한 PRBS 패턴

  • 전이 시간 컨버터 전이 시간 컨버터 

    전이 시간 컨버터

    전이 시간 컨버터

Data Generators/Analyzers & Accessories [판매중단]
Product support information for your discontinued and obsolete Data Generator / Analyzer Platforms and Accessories.