이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

온도 센서 및 프로브

일반 온도 측정에서 PC 보드의 표면 측정에 이르기까지 키사이트의 온도 측정 액세서리 라인은 고객의 요구를 충족시켜 줍니다.

디지털 멀티미터 측정 액세서리 선택 가이드

  • 34307A 열전쌍 키트 34307A 열전쌍 키트 

    34307A 열전쌍 키트

    • J타입 열전쌍 10개
    • 길이 180cm(72in.)

  • 34308A 서미스터 키트 34308A 서미스터 키트 

    34308A 서미스터 키트

    • 수량 5, 0 ~ 75°C 서미스터
    • 호환성: 0.1°C
    • 종단: 나선
    • 최대 직경 0.095"(2.4mm)
    • 32 AWG 솔리드 주석 구리 와이어: 최소 3.0”(76mm)

  • E2308A Thermistor Temperature Probe E2308A Thermistor Temperature Probe 

    E2308A Thermistor Temperature Probe

    The Keysight E2308A is a general purpose temperature probe.

  • 34152A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Kit 34152A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Kit 

    34152A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Kit

    The PT100/RTD 4-Wire Class A sensor kit consists of a 4-wire PT100 RTD temperature sensor and two black dual banana plugs.

  • 34153A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Elements 34153A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Elements 

    34153A PT100/RTD 4-Wire Class A Sensor Elements

    The PT100/RTD 4-Wire Class A sensor elements product consists of quantity five 4-wire PT100 RTD temperature sensor elements used for the 34152A.

  • U1180A 온도 센서 및 프로브 U1180A 온도 센서 및 프로브 

    U1180A 온도 센서 및 프로브

    U 시리즈 휴대형 디지털 멀티미터용 열전쌍 어댑터 및 리드 키트

  • U1181A Immersion Temperature Probe U1181A Immersion Temperature Probe 

    U1181A Immersion Temperature Probe

    U1181A Immersion Temperature Probe for U Series handheld digital multimeters

  • U1182A Industrial Surface Temperature Probe U1182A Industrial Surface Temperature Probe 

    U1182A Industrial Surface Temperature Probe

    U1182A Industrial Surface Temperature Probe for U Series handheld digital multimeters

  • U1183A Air Temperature Probe U1183A Air Temperature Probe 

    U1183A Air Temperature Probe

    U1183A Air Temperature Probe for U Series handheld digital multimeters

  • U1184A Temperature Probe Adapter U1184A Temperature Probe Adapter 

    U1184A Temperature Probe Adapter

    U1184A Temperature Probe Adapter for U Series handheld digital multimeters

  • U1185A Thermocouple (J-Type) and Temperature Probe Adapter U1185A Thermocouple (J-Type) and Temperature Probe Adapter 

    U1185A Thermocouple (J-Type) and Temperature Probe Adapter

    U1185A Thermocouple (J-Type) and Temperature Probe Adapter for U Series handheld digital multimeters

  • U1186A Thermocouple (K-Type) and Temperature Probe Adapter U1186A Thermocouple (K-Type) and Temperature Probe Adapter 

    U1186A Thermocouple (K-Type) and Temperature Probe Adapter

    U1186A Thermocouple (K-Type) and Temperature Probe Adapter for U Series handheld digital multimeters

  • U1188A Thermocouple (K-Type) U1188A Thermocouple (K-Type) 

    U1188A Thermocouple (K-Type)

    K-Type thermocouple for U1194A clamp meter