이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

매트릭스(Matrx) 스위치

이 매트릭스 스위치는 내장된 마이크로웨이브 스위치를 통해 개별적으로 연결하여 RF 경로를 구성할 수 있는 6개의 포트로 구성되어 있습니다. 1 x 5, 2 x 4 또는 3 x 3 스위칭 어플리케이션으로 블록을 구성할 수 있습니다.

이 제품군에서 모두 비교 (2)

제품 검색

  • 87406B 동축 메트릭스 스위치, DC ~ 20GHz 87406B 동축 메트릭스 스위치, DC ~ 20GHz (1) 

    87406B 동축 메트릭스 스위치, DC ~ 20GHz

    키사이트 87406B 메트릭스 스위치는 자동화 테스트 및 측정, 신호 모니터링 및 라우팅 어플리케이션에 필요한 수명과 안정성을 제공합니다.

  • 87606B 동축 메트릭스 스위치, DC ~ 20GHz 87606B 동축 메트릭스 스위치, DC ~ 20GHz (1) 

    87606B 동축 메트릭스 스위치, DC ~ 20GHz

    키사이트 87606B 메트릭스 스위치는 자동화 테스트 및 측정, 신호 모니터링 및 라우팅 어플리케이션에 필요한 수명과 안정성을 제공합니다.