Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 앰프 및 프리앰프
앰프 및 프리앰프
키사이트는 시스템 설계자와 통합자를 위해 설계된 다양한 소형 앰프를 제공합니다. 키사이트의 앰프는 RF 및 마이크로파 ATE 시스템의 시스템 손실을 복구하고 가용 전력을 높이는 데 필요한 파워를 제공합니다. 키사이트 앰프의 범위는 10 MHz에서 최대 50 GHz입니다. 장비 노이즈 지수와 측정 불확실성을 줄임으로써, 저레벨 신호 측정을 위해 신호 분석기 감도를 높일 수 있도록 설계된 프리앰프도 제공합니다. 키사이트 프리앰프의 범위는 10 MHz에서 최대 50 GHz입니다.
앰프 및 프리앰프
83018A 마이크로파 시스템 앰프, 2 GHz ~ 26.5 GHz
83020A 마이크로파 시스템 앰프, 2 GHz ~ 26.5 GHz
83017A 마이크로파 시스템 앰프, 0.5 ~ 26.5 GHz
83006A 마이크로파 시스템 앰프, 10 MHz ~ 26.5 GHz
83050A 마이크로파 시스템 앰프, 2 GHz ~ 50 GHz
87415A Microwave System Amplifier, 2 GHz to 8 GHz
83051A Microwave System Amplifier, 45 MHz to 50 GHz
N4985A 시스템 앰프
87405B 프리앰프, 10 MHz ~ 4 GHz
87405C Preamplifier, 100 MHz to 18 GHz
M9379A RF 앰프 모듈
다른 도움이 필요하십니까?