이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

전이 시간 컨버터

이러한 컨버터는 빠른 고정 전이 시간을 갖는 계측기의 전이 시간을 느린 고정 전이 시간 (150ps, 250ps, 500ps, 1ns, 2ns)으로 변환하도록 설계되었습니다. 따라서 신호 대역폭이 감소합니다. 모든 전이 시간은 진폭의 10% ~ 90%에 속합니다.

이러한 컨버터의 설계는 3dB 지점을 훨씬 능가하는 매우 낮은 신호 반사를 보장합니다. 또한 신호 전이 시간이 감소하면 오버슈터/반사에 민감한 어플리케이션의 전체 펄스 성능이 높아집니다. 이러한 컨버터에는 두 개의 SMA 커넥터(수커넥터 1개/암커넥터 1개)가 장착되어 있습니다.

  • 15434B Transition Time Converter, 1ns 15434B Transition Time Converter, 1ns 

    15434B Transition Time Converter, 1ns

    Keysight 15434B transition time converter, 1ns

  • 15438A Transition Time Converter, 2ns 15438A Transition Time Converter, 2ns 

    15438A Transition Time Converter, 2ns

    Keysight 15438A transition time converter, 2ns

  • 15435A Transition Time Converter, 150ps 15435A Transition Time Converter, 150ps 

    15435A Transition Time Converter, 150ps

    Keysight 15435A transition time converter, 150ps

  • 15432B Transition Time Converter, 250ps 15432B Transition Time Converter, 250ps 

    15432B Transition Time Converter, 250ps

    Keysight 15432B transitionv time converter, 250ps

  • 15433B Transition Time Converter, 500ps 15433B Transition Time Converter, 500ps 

    15433B Transition Time Converter, 500ps

    Keysight 15433B transition time converter, 500ps

  • 15443A Matched Cable Pair 15443A Matched Cable Pair 

    15443A Matched Cable Pair

    This matched cable pair consists of two cables SMA (m) to SMA (m) which are matched in propagation delay within 25 ps.