제품 비교
파워 미터 및 파워 센서
가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
검색 조건
44 / 44 제품 일치
제품 | 채널 수 | 전력 범위 | 주파수 범위 | 속도 | Compatible Power Sensors / Power Meters | 기능 | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E8486A Waveguide 파워 센서
시작가격: ₩ 14,229,126 |
1 | • 옵션 100: 1μW ~ 100mW(-30 ~ +20dBm) • 옵션 200: 1nW ~ 100mW(-60 ~ +20dBm) |
60GHz ~ 90GHz | 사용불가 | • N1913A/14A 및 E4418B/19B EPM 파워 미터 • N1911A/12A 및 N8262A P-시리즈 파워 미터 |
• 최대 SWR: 옵션 100: <1.06 옵션 200: <1.28 |
Waveguide 플랜지: UG-387/U 플랜지, EIA WR-12 |
N432A 서미스터 파워 미터
|
1 | -30 dBm (1 uW) to +10 dBm (10 mW) | 100 kHz to 18 GHz | Up to 3 readings/sec | 8478B 및 478A | • 평균 전력 측정 | Type-N (m) |
V8486A Waveguide 파워 센서
시작가격: ₩ 11,307,181 |
1 | -30 to +20 dBm | 50 GHz - 75 GHz | 사용불가 | · E4416A/17A EPM-P 파워 미터 · N1913A/14A 및 E4418B/19B EPM 파워 미터 · E1416A VXI 파워 미터 · N1911A/12A 및 N8262A P-시리즈 파워 미터 |
최대 SWR: <1.06 | 도파관 플랜지 UG-385/U |
W8486A Waveguide 파워 센서
시작가격: ₩ 11,837,095 |
1 | -30 to +20 dBm | 75 GHz - 110 GHz | 사용불가 | · E4416A/17A EPM-P 파워 미터 · N1913A/14A 및 E4418B/19B EPM 파워 미터 · E1416A VXI 파워 미터 · N1911A/12A 및 N8262A P-시리즈 파워 미터 |
최대 SWR: <1.08 | 도파관 플랜지 UG-387/U |
V3500A 핸드형 RF 파워 미터
|
1 | -63 dBm to +20 dBm | 10MHz~6GHz | 고속 모드에서 초당 최대 23회 판독 | 사용불가 | · 평균 전력 측정 · 통합 파워 센서 및 디스플레이 |
N 타입 |
N1913A N1913A EPM 시리즈
|
1 | • U2000 센서 -60 dBm ~ +44 dBm • N8480 센서 -70 dBm ~ +44 dBm • 8480 센서 -70 dBm ~ +44 dBm • Q/R/V/W8486A 센서 -30 dBm ~ +20 dBm • E441XA CW 센서 -70 dBm ~ +20 dBm • E9300 센서 -60 dBm ~ +44 dBm |
• U2000 센서 9kHz ~ 24 GHz • N8480 센서 100kHz ~ 50 GHz • 8480 센서 10 MHz ~ 50 GHz • Q/R/V/W8486A 센서 26.5 GHz ~ 110 GHz • E441XA CW 센서 10 MHz ~ 33 GHz • E9300 센서 9 kHz ~ 24 GHz |
최대 400 readings / second | • U2000 시리즈 • N8480 시리즈 • 8480 시리즈 • E4410A 시리즈 • E9300 시리즈 (E9320 시리즈 지원되지 않음) |
• 평균 전력 측정 • 키패드 및 컬러 디스플레이 사용이 간편 |
여러 커넥터 유형이 사용 가능, 파워 센서에 따라 다름 |
L2051XA 10MHz~6GHz LAN 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
![]() 시작가격: ₩ 6,600,803 |
1 | -70 ~ +26 dBm | 10 MHz ~ 6 GHz | 초당 최대 5만 회 판독 | - | 평균 모드에서 평균 및 시간 선택도 | N |
L2052XA 10MHz~18GHz LAN 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
![]() 시작가격: ₩ 7,560,914 |
1 | -70 ~ +26 dBm | 10 MHz ~ 18 GHz | 초당 최대 5만 회 판독 | - | Average, time selectivity in average mode | N |
N1914A EPM 시리즈 듀얼 채널 파워미터
|
2 | • U2000 Sensors -60 dBm to +44 dBm • N8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm • 8480 Sensors -70 dBm to +44 dBm • Q/R/V/W8486A Sensors -30 dBm to +20 dBm • E441XA CW Sensors -70 dBm to +20 dBm • E9300 Sensors -60 dBm to +44 dBm |
• U2000 Sensors 9kHz to 24 GHz • N8480 Sensors 100kHz to 50 GHz • 8480 Sensors 10 MHz to 50 GHz • Q/R/V/W8486A Sensors 26.5 GHz to 110 GHz • E441XA CW Sensors 10 MHz to 33 GHz • E9300 Sensors 9 kHz to 24 GHz |
Up to 200 readings / second on each channel | • U2000 Series • N8480 Series • 8480 Series • E4410A Series • E9300 Series (E9320 Series NOT supported) |
• Measure average power • Easy to use keypad and color display |
Several connector types are available, power sensors dependent |
L2053XA 10MHz~33GHz LAN 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
![]() 시작가격: ₩ 9,361,134 |
1 | -70 ~ +26 dBm | 10 MHz ~ 33 GHz | 초당 최대 5만 회 판독 | - | 평균 모드에서의 평균 및 시간 선택도 | 3.5mm |
L2061XA 10MHz~6 GHz LAN 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
![]() 시작가격: ₩ 9,601,165 |
1 | -70 ~ +26 dBm | 10 MHz ~ 6 GHz | 초당 최대 5만 회 판독 | - | 피크, 평균, 피크-평균 전력, 시간 게이팅 및 자유 실행 모드, 펄스 파라미터 분석, 펄스 프로파일링 | N |
N1911A P 시리즈 싱글 채널 파워 미터
|
1 | • N1920 센서 -35 ~ +20 dBm • E9320 센서 -65 ~ +20 dBm • E9300 센서 -60 ~ +44 dBm • E441XA 센서 -70 ~ +20 dBm • 8480 센서 -70 ~ +44 dBm • Q/R/V/W8486A 센서 -30 dBm ~ +20 dBm |
• N8480 센서 100kHz ~ 50 GHz • 8480 센서 10 MHz ~ 50 GHz • Q/R/V/W8486A 센서 26.5 GHz ~ 110 GHz • E441XA CW 센서 10 MHz ~ 33 GHz • E9300 센서 9 kHz ~ 24 GHz • E9320 센서 50 MHz ~ 18 GHz • N192X 센서 50 MHz ~ 40 GHz |
N1920 센서로 1,500 readings/sec 이상 | • N8480 시리즈 • 8480 시리즈 • E441xA 시리즈 • E9320 시리즈 • E9300 시리즈 • N192xA 시리즈 |
· 피크, 피크-투-평균, 평균 전력, 상승/하강 시간 측정 · 내부 제로화 및 교정 · 30 MHz 비디오 BW, 100 MSa/s 연속 샘플링 |
여러 커넥터 유형이 사용 가능, 파워 센서에 따라 다름 |
L2062XA 10MHz~18GHz LAN 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
![]() 시작가격: ₩ 12,001,450 |
1 | -70 ~ +26 dBm | 10 MHz ~ 18 GHz | 초당 최대 5만 회 판독 | - | 피크, 평균, 피크-평균 전력, 시간 게이팅 및 자유 실행 모드, 펄스 파라미터 분석, 펄스 프로파일링 | N |
L2063XA 10MHz~33GHz LAN 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
![]() 시작가격: ₩ 13,802,793 |
1 | -70 ~ +26 dBm | 10 MHz ~ 33 GHz | 초당 최대 5만 회 판독 | - | 피크, 평균, 피크-평균 전력, 시간 게이팅 및 자유 실행 모드, 펄스 파라미터 분석, 펄스 프로파일링 | 3.5mm |
N1912A P 시리즈 듀얼 채널 파워 미터
|
1 | • N1920 센서 -35 ~ +20 dBm • E9320 센서 -65 ~ +20 dBm • E9300 센서 -60 ~ +44 dBm • E441XA 센서 -70 ~ +20 dBm • 8480 센서 -70 ~ +44 dBm • Q/R/V/W8486A 센서 -30 dBm ~ +20 dBm |
• N8480 센서 100kHz ~ 50 GHz • 8480 센서 10 MHz ~ 50 GHz • Q/R/V/W8486A 센서 26.5 GHz ~ 110 GHz • E441XA CW 센서 10 MHz ~ 33 GHz • E9300 센서 9 kHz ~ 24 GHz • E9320 센서 50 MHz ~ 18 GHz • N192X 센서 50 MHz ~ 40 GHz |
N1920 센서로 1,500 readings/sec 이상 | • N8480 시리즈 • 8480 시리즈 • E441xA 시리즈 • E9320 시리즈 • E9300 시리즈 • N192xA 시리즈 |
· 피크, 피크-투-평균, 평균 전력, 상승/하강 시간 측정 · 내부 제로화 및 교정 · 30 MHz 비디오 BW, 100 MSa/s 연속 샘플링 |
여러 커넥터 유형이 사용 가능, 파워 센서에 따라 다름 |
U2053XA 10MHz~33GHz USB 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
![]() 시작가격: ₩ 7,560,914 |
1 | -70 ~ +26 dBm | 10 MHz~33 GHz | 최대 50,000회의 판독/초 | - | 평균 모드에서 평균 및 시간 선택 | 3.5mm |
U2063XA 10MHz~33GHz USB 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
![]() 시작가격: ₩ 9,601,165 |
1 | -70 ~ +26 dBm | 10 MHz ~ 33 GHz | 초당 최대 5만 회 판독 | - | 피크, 평균, 피크-평균 전력, 시간 게이팅 및 자유 실행 모드, 펄스 파라미터 분석, 펄스 프로파일링 | 3.5mm |
N8262A P시리즈 모듈러 파워 미터 (LXI-C 호환)
|
2 | • N1920 센서 -35 ~ +20 dBm • E9300 센서 -60 ~ +44 dBm • E441XA 센서 -70 ~ +20 dBm • 8480 센서 -70 ~ +44 dBm • Q/R/V/W8486A 센서 -30 dBm ~ +20 dBm |
• N8480 센서 100kHz ~ 50 GHz • 8480 센서 10 MHz ~ 50 GHz • E441XA CW 센서 10 MHz ~ 33 GHz • E9300 센서 9 kHz ~ 24 GHz • E9320 센서 50 MHz ~ 18 GHz • N192X 센서 50 MHz ~ 40 GHz |
N1920 센서로 1,500 readings/sec 이상 | • 8480 시리즈 • E4410A 시리즈 • E9300 시리즈 • N1920A 시리즈 |
· 컴팩트한 슬림형의 LXI-C 호환 피크 파워 미터 · LAN-기반의 자동 측정 사용 · N1911/12A 기능/프로그래밍 코드 호환 |
여러 커넥터 유형이 사용 가능, 파워 센서에 따라 다름 |
E4416A EPM-P 시리즈 단일 채널 파워 미터
|
1 | • N8480 센서 -70 dBm ~ +44 dBm • 8480 센서 -70 dBm ~ +44 dBm • E441XA CW 센서 -70 dBm ~ +20 dBm • E9300 센서 -60 dBm ~ +44 dBm • E9320 센서 -65 dBm ~ +20 dBm |
• N8480 센서 100kHz ~ 50 GHz • 8480 센서 10 MHz ~ 50 GHz • E441XA CW 센서 10 MHz ~ 33 GHz • E9300 센서 9 kHz ~ 24 GHz • E9320 센서 50 MHz ~ 18 GHz |
E9320 센서로 최대 1,000 readings/sec | • E9230 시리즈 • E9300 시리즈 • E441XA 시리즈 • 8480 시리즈 |
피크, 평균 및 타임 게이팅 전력 측정 | 여러 커넥터 유형이 사용 가능, 파워 센서에 따라 다름 |
U2049XA 10 MHz ~ 6 GHz/33 GHz LAN 파워 센서
|
1 | –70 ~ +20 dBm | 10 MHz to 6 GHz/33 GHz | 초당 최대 10,000회 판독 | - | · 피크, 평균, 피크-평균 전력 측정, 타임 게이팅 및 자유 작동 모드, 펄스 파라미터 분석, 펄스 프로파일링 | 3.5mm (m) |
U2044XA 10MHz ~ 18GHz USB 피크 및 평균 파워 센서
시작가격: ₩ 8,330,487 |
1 | –70 ~ +26 dBm | 10 MHz ~ 18 GHz | 초당 최대 50,000회 판독 | - | · 피크, 평균, 피크-평균 전력 측정, 타임 게이팅 및 자유 작동 모드, 펄스 파라미터 분석, 펄스 프로파일링 | N-타입 (m) |
U2043XA 10MHz ~ 18GHz USB 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
시작가격: ₩ 5,769,946 |
1 | –70 ~ +26 dBm | 10 MHz ~ 18 GHz | 초당 최대 50,000회 판독 | - | · 평균 모드에서 평균 시간 선택 측정 | N-type (m) |
U2042XA 10MHz ~ 6GHz USB 피크 및 평균 파워 센서
시작가격: ₩ 7,192,260 |
1 | –70 ~ +26 dBm | 10 MHz ~ 6 GHz | 초당 최대 50,000회 판독 | - | · 피크, 평균, 피크-평균 전력 측정, 타임 게이팅 및 자유 작동 모드, 펄스 파라미터 분석, 펄스 프로파일링 | N-type (m) |
U2041XA 10MHz ~ 6GHz USB 넓은 동적 범위 평균 파워 센서
시작가격: ₩ 4,704,013 |
1 | –70 ~ +26 dBm | 10 MHz ~ 6 GHz | 초당 최대 10,000회 판독 | - | · 평균 모드에서 측정 평균, 시간 선택 | N-type (m) |
U8487A 10MHz~50GHz USB 열전쌍 파워 센서
시작가격: ₩ 6,735,445 |
1 | -35 ~ +20dBm | 10 MHz ~ 50 GHz | 초당 최대 900회 판독 | N1913A/N1914A, 8990B(N1918A 소프트웨어 설치됨) | • 평균 전력 측정 • N1918A 파워 패널 소프트웨어 무료 제공 |
사용불가 |
E4417A EPM-P 시리즈 이중 채널 파워 미터
|
2 | • N8480 센서 -70 dBm ~ +44 dBm • 8480 센서 -70 dBm ~ +44 dBm • Q/R/V/W8486A 센서 -30 dBm ~ +20 dBm • E441XA CW 센서 -70 dBm ~ +20 dBm • E9300 센서 -60 dBm ~ +44 dBm • E9320 센서 -65 dBm ~ +20 dBm |
• N8480 센서 100kHz ~ 50 GHz • 8480 센서 10 MHz ~ 50 GHz • Q/R/V/W8486A 센서 26.5 GHz ~ 110 GHz • E441XA CW 센서 10 MHz ~ 33 GHz • E9300 센서 9 kHz ~ 24 GHz • E9320 센서 50 MHz ~ 18 GHz |
E9320 센서로 최대 1,000 readings/sec | • E9230 시리즈 • E9300 시리즈 • E441XA 시리즈 • 8480 시리즈 |
피크, 평균 및 타임 게이팅 전력 측정 | 여러 커넥터 유형이 사용 가능, 파워 센서에 따라 다름 |
U8488A 10MHz~67GHz USB 열전쌍 파워 센서
시작가격: ₩ 9,154,978 |
1 | -35 ~ +20dBm | 10 MHz ~ 67 GHz | 초당 최대 900회 판독 | N1913A/N1914A, 8990B(N1918A 소프트웨어 설치됨) | • 평균 전력 측정 • N1918A 파워 패널 소프트웨어 무료 제공 |
사용불가 |
U8481A DC/10MHz~18GHz USB 열전쌍 파워 센서
시작가격: ₩ 3,713,495 |
1 | -35 ~ +20 dBm | DC/10 MHz ~ 18 GHz | 초당 최대 400회 판독 | N1913A/N1914A, 8990B (N1918A 소프트웨어가 설치된 경우) | · 평균 전력 측정 · 무료 N1918A 전원 패널 소프트웨어가 함께 제공됩니다. |
사용불가 |
U8485A DC/10MHz~33GHz USB 열전쌍 파워 센서
시작가격: ₩ 5,275,294 |
1 | -35 ~ +20 dBm | DC/10 MHz ~ 33 GHz | 초당 최대 400회 판독 | N1913A/N1914A, 8990B (N1918A 소프트웨어가 설치된 경우) | · 평균 전력 측정 · 무료 N1918A 전원 패널 소프트웨어가 함께 제공됩니다. |
사용불가 |
U2021XA 50MHz~18GHz USB 피크 및 평균 파워 센서
|
1 | -30~+20dBm(피크/게이팅), -45dBm~20dBm(평균 전용 모드) | 50 MHz ~ 18 GHz | 최대 초당 25,000회 판독 | 8990B (N1918A 소프트웨어 설치) | · 피크 및 평균 전력 측정 · 무료 N1918A Power Analysis Manager 라이선스와 함께 제공 |
사용불가 |
U2022XA 50MHz ~ 40GHz USB 피크 및 평균 파워 센서
|
1 | -30 ~ +20dBm(피크/게이팅), -45dBm ~ 20dBm(평균 전용 모드) | 50 MHz ~ 40 GHz | 최대 초당 25,000회 판독 | 8990B (N1918A 소프트웨어 설치) | · 피크 및 평균 전력 측정 · 무료 N1918A Power Analysis Manager 라이선스와 함께 제공 |
사용불가 |
U2000A 10MHz - 18GHz USB 파워 센서
시작가격: ₩ 5,096,856 |
1 | -60 dBm ~ +20 dBm | 10 MHz ~ 18 GHz | 고속 모드에서 110 readings/sec | N1913A/14A | • 평균 전력 측정 | Type-N (m) |
U2000B 10 MHz - 18 GHz USB 파워 센서
시작가격: ₩ 7,123,855 |
1 | -30 dBm ~ +44 dBm | 10 MHz ~ 18 GHz | 고속 모드에서 초당 100회 판독 | N1913A/14A | • 평균 전력 측정 | Type-N (m) |
U2000H 10 MHz - 18 GHz USB 파워 센서
시작가격: ₩ 5,772,547 |
1 | -50 dBm ~ +30 dBm | 10 MHz ~ 18 GHz | 고속 모드에서 초당 100회 판독 | 913A/14A | • 평균 전력 측정 | Type-N (m) |
U2001A 10 MHz - 6 GHz USB 파워 센서
시작가격: ₩ 3,907,105 |
1 | -60 dBm ~ +25 dBm 센서 옵션에 따라 다름 | 3 MHz ~ 6 GHz 센서 옵션에 따라 다름 | 고속 모드에서 초당 110회 판독 | N1913A/14A | • 평균 전력 측정 | Type-N (m) |
U2001B 10 MHz - 6 GHz USB 파워 센서
시작가격: ₩ 5,934,116 |
1 | -30 dBm ~ +44 dBm | 10 MHz ~ 6 GHz | 고속 모드에서 초당 110회 판독 | N1913A/14A | • 평균 전력 측정 | Type-N (m) |
U2001H 10 MHz - 6 GHz USB 파워 센서
시작가격: ₩ 4,582,771 |
1 | -50 dBm ~ +30 dBm | 10 MHz ~ 6 GHz | 고속 모드에서 초당 110회 판독 | N1913A/14A | • 평균 전력 측정 | Type-N (m) |
U2002A 50MHz - 24GHz USB 파워 센서
시작가격: ₩ 6,271,943 |
1 | -60 dBm ~ +20 dBm | 10 MHz ~ 26.5 GHz 센서 옵션에 따라 다름 | 고속 모드에서 초당 110 회의 판독 | N1913A/14A | • 평균 전력 측정 | 3.5mm (m) |
U2002H 50 MHz - 24 GHz USB 파워 센서
시작가격: ₩ 6,962,286 |
1 | -50 dBm ~ +30 dBm | 50 MHz ~ 24 GHz | 고속 모드에서 초당 110회의 판독 | N1913A/14A | • 평균 전력 측정 | 3.5mm (m) |
U2004A 9 kHz - 6GHz USB 파워 센서
시작가격: ₩ 4,406,513 |
1 | -60 dBm ~ +20 dBm | 9 kHz ~ 6 GHz | 고속 모드에서 초당 110회 판독 | N1913A/14A | • 평균 전력 측정 | Type-N (m) |
53140 Series Microwave Counter/Power Meter/DVM, up to 46 GHz
|
1 | · 8480 Sensors -70 dBm to 44 dBm | 사용불가 | 2 | 8480 Series | Counter/power meter/DMM combination * saves space in system rack * excellent for microwave link maintenance * optional battery power | 사용불가 |
U8489A DC - 120 GHz USB 열전쌍 파워 센서
|
사용불가 | 사용불가 | 사용불가 | 사용불가 | 사용불가 | 사용불가 | 사용불가 |
8990B 피크 전력 분석기 [판매중단]
시작가격: 사용불가 |
2 | -35 to +20 dBm (CW) -25 to +20 dBm (Pulse) |
50 MHz to 40 GHz | > 1500 readings/second | P-series (N1921A and N1922A) | Peak, pk-to-avg, average power, rise/fall time measurements • Internal zeroing and calibration • 30 MHz video BW, 100 MSa/s continuous sampling | Several connector types are available, power sensors dependent |
N1918A 전력 분석 매니저(라이선스 기반) 및 파워 패널 소프트웨어(무료) [단종]
시작가격: 사용불가 |
사용불가 | 사용불가 | 사용불가 | 사용불가 | 사용불가 | 사용불가 | 사용불가 |