이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

파워 미터 및 파워 센서

키사이트 파워 미터는 RF 파워와 마이크로웨이브 신호를 정확하게 측정할 수 있도록 수많은 주파수와 파워 범위를 포괄하면서 다양한 유형의 센서(CW, 평균, 피크)와 함께 작동하며, 통신 기지국 송신기, 휴대전화기, 레이다 시스템 장비 등의 출력 파워를 테스트하는 데 사용됩니다.

적합한 파워 미터와 파워 센서를 선택하는 방법에 대해 알아보십시오. “파워 미터 및 센서 선택 가이드”

Microwaves and RF’s

마이크로웨이브와 RF 판독자들은 최근 키사이트테크놀로지스를 2013년 ‘최고 공급자 소셜 미디어’ 수상자로 선택했습니다. 이 수상은 업계에서 엔지니어에게 필요한 중대 정보를 일년 내내 제공하며 도움을 준 키사이트의 노력이 인정을 받은 결과입니다.

이 제품군에서 모두 비교 (44)

관련 소프트웨어 제품

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 명령을 실행하고 명령 시퀀스를 생성, 편집 및 재생합니다.
    • C#, VB.NET, C/C++ 및 MATLAB로 명령 시퀀스의 코드를 생성합니다.
    • Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue 및 LabVIEW로 계측기를 손쉽게 제어할 수 있도록 지원하는 애드온을 이용합니다.

액세서리

  • No image available 파워 미터 및 파워 센서 액세서리 

    파워 미터 및 파워 센서 액세서리

    범위 교정기는 모델 11683A 및 8477A로 구성됩니다. 길이 1.5m(5ft) ~ 61m(200ft)의 11730A-F, 길이 1.5m(5ft) ~ 10m(31ft)의 E9288A-C, N1917A-C 및 U2031A-C의 4개의 센서 케이블 제품군이 있습니다.

생산이 중단된 파워 미터 및 파워 센서 [판매중단]
생산 중단된 파워 미터와 파워 센서에 대한 제품 지원 정보