이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

제품 비교

위상 노이즈 측정

제품 제품군 상세정보 보기

가격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

검색 조건

비교 제품 선택

4 / 4 제품 일치

정렬방식:
제품 측정 기능 주파수 범위 오프셋 주파수 범위 위상 노이즈 감도 레퍼런스 소스 발진기 특성분석용 DC 소스 Transient/RF Transient 측정 기타 정보
N5511A Phase Noise Test System, 50 kHz to 40 GHz N5511A Phase Noise Test System, 50 kHz to 40 GHz

시작가격: 제품 구성 기준

구매 방법

Absolute or residual phase noise, AM noise, CW or pulsed carrier, low-level spurious signals. Single or dual-channel configurations available. 50 kHz to 3.0, 26.5 or 40 GHz, or to 110 GHz with external mixers 0.01 Hz to 160 MHz. Wider offsets available using an external signal analyzer -200 dBc/Hz (with +23 dBm input signal) Requires one or two external reference sources, depending on configuration (i.e., single- or dual- channel) No No Flexible configuration and instrumentation
E5505A Phase Noise Measurement Solution, 50 kHz to 110 GHz E5505A Phase Noise Measurement Solution, 50 kHz to 110 GHz Absolute and residual phase noise, AM noise CW and pulsed carrier, low-level spurious signals 50 kHz to 110 GHz 0.01 Hz to 2 MHz or 0.01 Hz to 100 MHz -180 dBc/Hz Requires an external source No No Flexible configuration and instrumentation
E5052B SSA 신호 소스 분석기 10MHz ~ 7GHz, 26.5GHz 또는 110GHz E5052B SSA 신호 소스 분석기 10MHz ~ 7GHz, 26.5GHz 또는 110GHz

시작가격: ₩ 125,930,512

구매 방법

Phase noise, frequency, power, DC current, transients, spectrum monitor,AM Noise,Baseband Noise 10 MHz to 7, 26.5, or 110 GHz 1 Hz to 100 MHz -178 dBc/Hz (Typical) Built-in Yes: -15 to +35 V for V tune • 0 to 16 V for Vcc Yes (frequency/phase/power over time) Easy-one-step measurement • Exceptionally fast measurements
E5053A 마이크로웨이브 다운컨버터, 3GHz ~ 26.5 GHz 또는 110 GHz E5053A 마이크로웨이브 다운컨버터,  3GHz ~ 26.5 GHz 또는 110 GHz

시작가격: ₩ 79,703,601

구매 방법

사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가 사용불가