이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

노이즈 피겨 분석기 및 노이즈 소스

시스템, 하위 시스템, 반조립품 또는 개별 장치를 다루는 모든 경우에 각 부품은 수신기의 전체 성능에 영향을 미치는 노이즈를 증가시킵니다. 노이즈 피겨를 측정하고 감소시킴으로써 제품의 경쟁력 우위를 점할 수 있습니다.

키사이트테크놀로지스는 NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기에서 스펙트럼 분석기용 노이즈 피겨 측정 기능에 이르기까지 여러분의 요구를 만족시켜주는 광범위한 노이즈 피겨 측정 솔루션을 제공합니다. 또한 넓은 범위의 노이즈 소스는 측정 솔루션의 완전성을 높여줍니다.

또한 키사이트는 노이즈 피겨 요구에 맞는 ‘비용’ 효과적인 솔루션을 네트워크 분석기, 스펙트럼 분석기 또는 신호 분석기 옵션으로 제공합니다. 자세한 내용...

1-25 / 82

정렬방식:
NFA Noise Figure Analyzer Performance Verification And Calibration Guide
Performance verification and calibration guide for serial prefix less than GB4446 or the Noise Figure RF board N8972-60001 fitted. For use with the N8972A, N8973A, N8974A and N8975A.

교정 가이드 2019-01-01

PDF PDF 1.77 MB
N4000 SNS Series Noise Source 3D Model, STEP format
This is STEP format 3D Model of the N4000A, N4001A, N4002A.

참조 가이드 2018-11-23

ZIP ZIP 370 KB
X-Series Signal Analyzer Instrument Messages
Instrument message information for use with the X-Series signal analyzers (PXA, MXA, EXA, CXA, MXE, UXA, NFA, and PXE EMI).

사용자 매뉴얼 2018-11-01

PDF PDF 1.09 MB
R/Q347B Noise Source Operating and Service Manual
Operating and service information for the R/Q347B noise source products.

서비스 매뉴얼 2018-10-02

PDF PDF 1.01 MB
X-Series Multi-touch Signal Analyzer User Documentation (webhelp)
Online documentation that includes programming information, SCPI commands, and more.

도움말 파일 2018-10-01

X-Series Multi-touch Signal Analyzer User Documentation (.zip file)
Online documentation that includes programming information, SCPI commands, and more.

도움말 파일 2018-10-01

346A, 346B, 346C Noise Source 3D Model, STEP format
This is STEP format 3D Model of the 346A, 346B and 346C.

참조 가이드 2018-09-12

ZIP ZIP 141 KB
U1831C USB Smart Noise Source 3D model drawing
This is product model 3D drawing of U1831C

기술 개요 2018-06-29

ZIP ZIP 508 KB
U1831C USB Smart Noise Source User's Guide
This provides information on installation, specification, operating guide, and safety and regulatory of the product.

사용자 매뉴얼 2018-06-29

PDF PDF 3.49 MB
Three Ways USB Noise Sources Help You Removing Uncertainty in Y-factor Measurements - White Paper
USB noise sources are a fantastic alternative for noise figure measurements because of their ease, reliability, and versatility.

어플리케이션 노트 2018-06-26

PDF PDF 1.68 MB
U1831C USB Noise Source - Technical Overview
The Keysight U1831C USB noise source is designed to work with NFA-B signal analyzer, X-series signal analyzer and M9191/3A PXIe VSA for an fast and accurate noise figure mesurement solution. The USB connectivity that comes with a smart feature of automatically download of electronicallly stored calibration data and ENR with temperature sensing capability simplify test setup and improved overall measurement accuracy.

기술 개요 2018-06-22

PDF PDF 2.56 MB
Keysight Technologies Model 346CK40 – Product Note
The Keysight 346CK40 is a 40 GHz, 2.4 mm connector Noise Source. It has a 10 dB attenuator attached to the output connector to allow for better uncertainty comparing to the 346CK01. The operating frequency is from 1 GHz to 40 GHz, usable to 50 GHz. Data is provided on a floppy disc and a printed copy for the entire frequency band from 1 GHz to 50 GHz at 1 GHz steps.

기술 개요 2018-05-01

PDF PDF 583 KB
NFA X-Series Noise Figure Analyzer Getting Started and Troubleshooting Guide, Window 10
Instruction to setup and start using an NFA X-Series noise figure analyzer and USB Preamplifier(Windows 10).

사용자 매뉴얼 2018-04-01

PDF PDF 3.19 MB
Keysight Technologies 346CK01 – Product Note
The Keysight 346CK01 is a 50 GHz version of the standard model 346C. Its noise output connector is a 2.4 mm (m) instead of the standard APC–3.5 mm (m).

기술 개요 2018-04-01

PDF PDF 116 KB
N8973B, N8974B, N8975B, N8976B NFA X-Series Noise Figure Analyzer, Multi-touch - Data Sheet
This data sheet is a summary of the specifications and conditions for NFA X-Series Noise Figure Analyzers.

데이터시트 2018-03-26

N4000A, N4001A, N4002A SNS Series Noise Sources - Technical Overview
The Keysight SNS Series of noise sources work with NFA Series noise figure analyzers and X-Series analyzers to help simplify measurement setup and improve accuracy.

기술 개요 2018-03-13

NFA X-Series Noise Figure Analyzers Specifications Guide
Specification information for the NFA X-Series noise figure analyzers.

기술 개요 2018-03-01

PDF PDF 1.09 MB
Signal Analyzers: Keysight EXA vs. Rohde & Schwarz FSV - Competitive Comparison
This flyer compares noise and noise figure specifications for Keysight's EXA X-Series signal analyzer and Rohde & Schwartz' FSV.

경쟁 제품 비교 2017-12-11

PDF PDF 550 KB
노이즈 및 노이즈 피겨: 측정 향상 및 간소화 – 어플리케이션 개요(영어)
노이즈는 모든 전자 회로에 존재합니다. 노이즈 교란은 모든 송신기/수신기 콤포넌트를 위한 노이즈 측정 기초를 수행할 때 무선 통신 시스템의 전체적 성능을 제한할 수 있습니다.

어플리케이션 노트 2017-12-01

Noise Figure Selection Guide - Minimizing the Uncertainties - Selection Guide
This selection guide, which includes a brief noise figure primer and our current product lineup, is designed to help you find the best solution for your application.

선택 가이드 2017-12-01

10 Hints for Making Successful Noise Figure Measurements (AN 57-3) - Application Note
This document will help minimize the uncertainties in your noise figure measurements. Key topics include minimizing extraneous signals, mismatch uncertainties, nonlinearities, and path losses.

어플리케이션 노트 2017-10-20

NFA Series Noise Figure Analyzers Service Guide
The Keysight Noise Figure Analyzers (NFA) services guide explains how to repair the N8972A, N8973A, N8974A and N8975A Nosie figure Analyzers.

서비스 매뉴얼 2017-10-01

PDF PDF 5.24 MB
NFA Series Noise Figure Analyzers Service Guide
Service documentation for the NFA series noise figure analyzers (N8973B, N8974B, N8975B, and N8976B)

서비스 매뉴얼 2017-08-01

PDF PDF 14.55 MB
SNS Noise Source Operating Service Guide
Operating service guide explains how to operate and/or service the SNS Series Noise Sources: N4000A, N4001A and N4002A.

사용자 매뉴얼 2017-05-26

PDF PDF 1.19 MB
Noise Source Operating and Service Manual
Operating and service manual for the Noise Sources: 346A, 346B, 346C (including options 001 and 004).

작동 매뉴얼 2017-05-26

PDF PDF 1.72 MB

1 2 3 4 다음