이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

네트워크 분석기 액세서리

키사이트 네트워크 분석기 사용시 키사이트 액세서리는 완벽한 솔루션을 제공합니다.

  • 역학적 검증 키트 역학적 검증 키트 

    역학적 검증 키트

    • 보정의 무결성을 확인할 수 있도록 간단하면서도 포괄적인 장치 세트를 제공
    • 측정 결과를 추적할 수 있도록 추적 가능한 데이터와 함께 패시브 구성 요소를 포함
    • VNA의 PNA/PNA-X 제품군에서 내장된 시스템 검증 프로그램을 사용

  • 기계식 및 전자식 교정 키트 기계식 및 전자식 교정 키트 

    기계식 및 전자식 교정 키트

    • 시스템의 알려진 디바이스를 측정하는 커넥터별 교정 표준
    • 단순한 단일 연결 작동
    • 교정 시간은 그대로 유지하면서 탁월한 정확도 제공

  • 멀티포트 테스트 솔루션 멀티포트 테스트 솔루션 

    멀티포트 테스트 솔루션

    키사이트는 측정 요구에 부합하는 다양한 멀티포트 테스트 세트를 제공합니다. 멀티포트 테스트 세트는 오늘날의 다중 신호 경로 디바이스의 테스트 시간을 상당히 줄여줍니다.

  • Probes and Probe Accessories Probes and Probe Accessories 

    Probes and Probe Accessories

    Probes and probe accessories for use with network analyzers and spectrum analyzers...

  • Test Port Cables and Adapters Test Port Cables and Adapters 

    Test Port Cables and Adapters

    • Test port cables and adapters
    • 1.0 mm, 1.85 mm, 2.4 mm, 3.5 mm, APC-7, Type-N, Type-F
    • Rigid, semi-rigid, flexible
       

  • Millimeter-Wave  Controllers Millimeter-Wave Controllers 

    Millimeter-Wave Controllers

    • PNA N5250C 및 PNA-X N5247A 기반 시스템
    • 10MHz ~ 110GHz 이상
    • 도파관 및 동축 솔루션
       

  • 안테나 테스트, RF 하위 시스템, 1.05THz로 확장 가능 안테나 테스트, RF 하위 시스템, 1.05THz로 확장 가능 

    안테나 테스트, RF 하위 시스템, 1.05THz로 확장 가능

    • N5264A PNA-X 수신기 및 시스템 구성요소
    • 근거리장, 원거리장 및 RCS 측정

  • Calpod 교정 쇄신 모듈 Calpod 교정 쇄신 모듈 

    Calpod 교정 쇄신 모듈

    • PNA 벡터 네트워크 분석기용 상황별 교정 쇄신 기능 제공
    • DUT를 제거하거나 교정 표준을 재연결할 필요 없음
    • 온도 및 열-진공 챔버에서 사용하기 적합

  • N1966A 펄스 I/O 어댑터 N1966A 펄스 I/O 어댑터 

    N1966A 펄스 I/O 어댑터

    • 펄스 I/O 커넥터, 그리고 외부 펄스 발생기 및 외부 펄스 변조기의 동축 입력 및 출력 연결용 어댑터

  • N1967A PNA/PNA-X 테스트 포트 클램프 N1967A PNA/PNA-X 테스트 포트 클램프 

    N1967A PNA/PNA-X 테스트 포트 클램프

    • 테스트 포트 클램프
    • PNA 및 PNA-X 네트워크 분석기와 함께 사용

  • N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port 

    N5292A Millimeter-wave Test Set Controller for PNA/PNA-X Network Analyzer Series, 2- or 4-port

    • 2- or 4-ports
    • Supports the connection with PNA or PNA-X B model 26.5 GHz and above
    • Accurate and stable measurements with dedicated interface connectors and cables
    • Works with existing OML/VDI frequency extender modules

  • N5293AX01 110GHz 주파수 확장기 N5293AX01 110GHz 주파수 확장기 

    N5293AX01 110GHz 주파수 확장기

    • 10MHz ~ 110GHz를 포괄하는 컴팩트 크기의 주파수 확장기 모듈
    • 웨이퍼 프로빙 시스템에 간편하게 장착
    • 1mm 커넥터와 1.2m 케이블 길이

  • N5293AX02 110 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias N5293AX02 110 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias 

    N5293AX02 110 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias

    • Compact size frequency extender module, covers 10 MHz to 110 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.2m cable length

  • N5293AX03 110GHz 주파수 확장기 N5293AX03 110GHz 주파수 확장기 

    N5293AX03 110GHz 주파수 확장기

    • 900Hz ~ 110GHz를 포괄하는 바이어스 티를 포함한 컴팩트 크기의 주파수 확장기 모듈
    • 웨이퍼 프로빙 시스템에 간편하게 장착
    • 1mm 커넥터와 1.2m 케이블 길이

  • N5293AX51 110GHz 주파수 확장기 N5293AX51 110GHz 주파수 확장기 

    N5293AX51 110GHz 주파수 확장기

    • 10MHz ~ 110GHz를 포괄하는 컴팩트 크기의 주파수 확장기 모듈
    • 웨이퍼 프로빙 시스템에 간편하게 장착
    • 1mm 커넥터와 1.8m 케이블 길이

  • N5293AX52 110 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias N5293AX52 110 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias 

    N5293AX52 110 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias

    • Compact size frequency extender module, covers 10 MHz to 110 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.8m cable length

  • N5293AX53 110GHz 주파수 확장기 N5293AX53 110GHz 주파수 확장기 

    N5293AX53 110GHz 주파수 확장기

    • 900Hz ~ 110GHz를 포괄하는 바이어스 티를 포함한 컴팩트 크기의 주파수 확장기 모듈
    • 웨이퍼 프로빙 시스템에 간편하게 장착
    • 1mm 커넥터와 1.8m 케이블 길이

  • N5295AX01 120GHz 주파수 확장기 N5295AX01 120GHz 주파수 확장기 

    N5295AX01 120GHz 주파수 확장기

    • 10MHz ~ 120GHz를 포괄하는 컴팩트 크기의 주파수 확장기 모듈
    • 웨이퍼 프로빙 시스템에 간편하게 장착
    • 1mm 커넥터와 1.2m 케이블 길이

  • N5295AX02 120 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias N5295AX02 120 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias 

    N5295AX02 120 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias

    • Compact size frequency extender module, covers 10 MHz to 120 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.2m cable length

  • N5295AX03 120GHz 주파수 확장기 N5295AX03 120GHz 주파수 확장기 

    N5295AX03 120GHz 주파수 확장기

    • 900Hz ~ 120GHz를 포괄하는 바이어스 티를 포함한 컴팩트 크기의 주파수 확장기 모듈
    • 웨이퍼 프로빙 시스템에 간편하게 장착
    • 1mm 커넥터와 1.2m 케이블 길이

  • N5295AX51 120GHz 주파수 확장기 N5295AX51 120GHz 주파수 확장기 

    N5295AX51 120GHz 주파수 확장기

    • 10MHz ~ 120GHz를 포괄하는 컴팩트 크기의 주파수 확장기 모듈
    • 웨이퍼 프로빙 시스템에 간편하게 장착
    • 1mm 커넥터와 1.8m 케이블 길이

  • N5295AX52 120 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias N5295AX52 120 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias 

    N5295AX52 120 GHz Frequency Extender, Pulsed DC bias

    • Compact size frequency extender module, covers 10 MHz to 120 GHz
    • Easy to mount onto wafer probing systems
    • 1 mm connector and 1.8m cable length

  • N5295AX53 120GHz 주파수 확장기 N5295AX53 120GHz 주파수 확장기 

    N5295AX53 120GHz 주파수 확장기

    • 900Hz ~ 120GHz를 포괄하는 바이어스 티를 포함한 컴팩트 크기의 주파수 확장기 모듈
    • 웨이퍼 프로빙 시스템에 간편하게 장착
    • 1mm 커넥터와 1.8m 케이블 길이
       

  • N9910X RF 및 MW 핸드형 분석기 액세서리 N9910X RF 및 MW 핸드형 분석기 액세서리 

    N9910X RF 및 MW 핸드형 분석기 액세서리

    • FieldFox 핸드형 분석기에 고품질 액세서리 구비
    • 케이블, 어댑터, 교정 키트, 안테나, RF 및 마이크로웨이브 액세서리와 기타 범용 FieldFox 액세서리

  • N9910X-701 러기드 위상 안정 케이블, N타입(m) ~ N타입(m), 18GHz, 3.28피트 N9910X-701 러기드 위상 안정 케이블, N타입(m) ~ N타입(m), 18GHz, 3.28피트 

    N9910X-701 러기드 위상 안정 케이블, N타입(m) ~ N타입(m), 18GHz, 3.28피트

    • 러기드 위상 안정 케이블, 18GHz
    • N타입(m) ~ N타입(m)
    • 3.28피트(1m)

  • N9910X-708 러기드 위상 안정 케이블, 3.5 mm(m) ~ 3.5 mm(f), 26.5 GHz, 3.28 ft N9910X-708 러기드 위상 안정 케이블, 3.5 mm(m) ~ 3.5 mm(f), 26.5 GHz, 3.28 ft 

    N9910X-708 러기드 위상 안정 케이블, 3.5 mm(m) ~ 3.5 mm(f), 26.5 GHz, 3.28 ft

    • 러기드 위상 안정 케이블, 26.5 GHz
    • 3.5 mm(m) ~ 3.5 mm(f)
    • 3.28 피트(1m)

  • N9910X-810 러기드 위상 안정 케이블, N타입(m) ~ N타입(m), 5피트 N9910X-810 러기드 위상 안정 케이블, N타입(m) ~ N타입(m), 5피트 

    N9910X-810 러기드 위상 안정 케이블, N타입(m) ~ N타입(m), 5피트

    • 러기드 위상 안정 케이블, 8GHz
    • N타입(m) ~ N타입(m)
    • 5피트(1.5m)
       

  • N9910X-812 러기드 위상 안정 케이블, N타입(m) ~ N타입(m), 12피트 N9910X-812 러기드 위상 안정 케이블, N타입(m) ~ N타입(m), 12피트 

    N9910X-812 러기드 위상 안정 케이블, N타입(m) ~ N타입(m), 12피트

    • 러기드 위상 안정 케이블, 8 GHz
    • N타입(m) ~ N타입(m)
    • 12피트(3.6m)

  • N9911X 경제적인 Waveguide 교정 구성요소 N9911X 경제적인 Waveguide 교정 구성요소 

    N9911X 경제적인 Waveguide 교정 구성요소

    • WR-137, WR-90, WR-62, WR-42 Waveguide 구성요소
    • 동축 어댑터에 대한 Waveguide
    • 터미네이션(로드), 단락 및 ¼ 파장 오프셋 부분
    • 이용 가능한 메트릭 및 임페리얼 플랜지 크기

  • Y1242A M937xA PXI VNA의 멀티포트 구성을 위한 Y1242A 점퍼 케이블 Y1242A M937xA PXI VNA의 멀티포트 구성을 위한 Y1242A 점퍼 케이블 

    Y1242A M937xA PXI VNA의 멀티포트 구성을 위한 Y1242A 점퍼 케이블

    • 케이블 어셈블리 – RF, LO 점퍼
    • 케이블 어셈블리 – SMB, 트리거 점퍼
    • 케이블 어셈블리 – SMB, 레퍼런스 점퍼